HDC Camera Monitor System (CAMERA MONITOR SYS )

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


HDC 카메라 모니터 시스템

    CNY 전용
가공 작업을 관찰하기 위한 듀얼 카메라 및 LCD 모니터
  • 옵션 정보

개요

서비스 문서

이 기계에서 사용 가능

HDC-3-5AX용 카메라 모니터 시스템을 사용하면 기계 외부에서 공작물 및 가공 공정을 관찰할 수 있습니다. 이 시스템에는 기계 엔클로저 내부에 장착되는 2개의 완전 밀폐형 카메라와 카메라 피드를 표시하는 제어 장치 근처 외부에 장착된 한 쌍의 LCD 모니터가 포함되어 있습니다. 매그네틱 베이스는 카메라 배치를 단순화하고 엔클로저 내부 거의 모든 곳에 장착할 수 있습니다. 

  • 기계 외부에서 가공 공정 관찰
  • 마그네틱 마운트가 있는 완전 밀폐형 카메라 2개
  • 두 개의 LCD 모니터를 통해 카메라 피드 표시
서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.