Dust Collector (DUST COLLECTOR)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


시트 라우터용 집진기

    CNY 전용
먼지 및 칩용 진공 시스템
  • 옵션 정보

개요

문서

이 기계에서 사용 가능

SR 시리즈 시트 라우터를 위한 이 강력한 분진 수집 시스템은 가공 중에 생성된 칩, 부스러기 및 먼지를 쉽게 제거하여 공장을 더 깨끗하게 유지하고 먼지에 대한 노출을 줄입니다.

  • 4hp(3kW) 모터로 높은 공기 흐름을 제공하여 먼지와 칩을 제거
  • 5미크론 크기의 작은 입자 필터링
  • 유지보수를 줄이기 위한 부피가 큰 백
서비스 문서
설치 지침
다음 기계에서 사용 가능

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.