Steel Table (ST-GR)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

강철 테이블-인치법

    CNY 전용
GR-510용 1/2"-13 탭형 구멍 패턴으로 구성된 내구성 있는 강철 테이블
  • 개요
  • 정보 전송

이 블랜차드 연마 강철 테이블은 122" x 53" x 1"(3099 x 1346 x 25mm) 크기로, 4" 중심에 1/2"-13  탭형 구멍 패턴으로 구성되었습니다. 460개 이상의 홀로 많은 픽스처 옵션을 제공합니다.

  • 내구성 있는 구조의 강철
  • 평탄화와 병렬 방식용 블랜차드 연마
  • 워크홀딩을 위한 장착 위치에 거의 제한이 없음

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.