Extra Rapid Traverse (XRT-PM)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


추가 급속 이송

    CNY 전용
포켓 밀 속도 향상
  • 옵션 정보

개요

이 기계에서 사용 가능

추가 급속 이송 옵션은 포켓 밀에서 최대 급속 이송 속도 및 절삭 이송량을 분당 200인치(5.1m/min)에서 분당 400인치(10.2m/min)로 늘려 줍니다.

  • 사이클 시간 감축
  • 절삭 기능 증대
다음 기계에서 사용 가능

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.