QuikChange Cube System for HRT210 (HQCCS-CUBE)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

HRT210용 퀵체인지 큐브 시스템

    CNY 전용
생산성에 고속 기어를 달아줍니다
  • 개요
  • 정보 보내기

Haas HRT210 회전 테이블에 Haas 퀵체인지 큐브 시스템을 추가하면 사이클 시간이 단축되고 생산성이 향상됩니다. 사용자가 5초 이내에 큐브를 교체할 수 있도록 공압 액추에이터를 통해 고정장치 큐브가 적재 및 해제됩니다. 큐브에 다수의 부품을 장착하여 생산성을 증가시켜 줍니다. 한쪽 퀵체인지 큐브에서 공작물이 가공되는 동안 다른쪽에서 공작물을 적재/해제할 수 있습니다.

참고: 어댑터 플레이트, 공압 액추에이터, 하드웨어 및 1개의 퀵체인지 큐브 포함. 추가적인 큐브는 반드시 별도로 구매하셔야 합니다.

  • 공구 교환 사이에 다수의 공작물 가공
  • 한 큐브에서 공작물을 가공하는 동안 다른 큐브에 공작물 적재
  • 빠른 전환을 가능하게 하는 공압 액추에이터
  • 간편한 설치, HRT210의 뒤에 볼트 체결
  • 어댑터 플레이트, 공압 액추에이터, 하드웨어 및 1개의 퀵체인지 큐브 포함

 

 

Haas 퀵체인지 시스템

Haas 로터리 퀵체인지 시스템을 사용하여 생산성을 높일 수 있습니다. 이 시스템을 사용하면 기계가 계속 가동되는 동안에도 조작자가 마감된 공작물을 빠르고 효율적으로 교체할 수 있어, 스핀들 유휴 시간을 최소화할 수 있습니다. 정확한 공작물 고정 필요에 맞게 두 가지 구성으로 제공 – 퀵체인지 큐브 및 퀵체인지 플레이트 시스템

Recently Updated

로터리 고정장치로 출력 향상


생산량을 늘리고 정확도를 높이는 가장 빠른 방법은 VMC에 Haas 로터리를 추가하는 것입니다. 퀵체인지 툴링 플레이트 또는 다측면 고정장치를 로터리에 추가하면 더 짧은 시간 내에 기계에서 훨씬 더 많은 공작물을 얻을 수 있습니다. 이 동영상에서 Haas 답변 전문가가 가장 인기 있는 로터리 고정장치로 안내합니다.

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.