12-Station VDI Tool Turret (VDI)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


12 스테이션 VDI 공구 터렛

    CNY 전용
빠른 전환을 위한 산업 표준 VDI40 공구 홀더
  • 12 스테이션
  • VDI 유형
  • 옵션 정보

개요

서비스 문서

이 기계에서 사용 가능

이 12 스테이션 VDI40 공구 터릿은 모든 OD 및 ID 공구의 조합을 위한 모든 산업 표준 VDI40 고정식 공구 홀더를 수용할 수 있습니다. 단일 록킹 웻지가 터렛에서 공구 홀더를 고정시켜 빠르고 쉬운 설치가 가능합니다. Haas 커플러를 갖는 4.628"(117.5mm)의 긴 자루가 있는 VDI40 라이브 툴링과 호환이 가능합니다.

  • 산업 표준 VDI40 연결
  • 쉽고 빠른 공구 홀더 전환 설계
  • 재래식 및 신식 VDI40 공구 홀더와 호환 가능
서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.