Spare Inch Pallet, Small VMC PP (PALLET-VMC-SML)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

예비 인치 단위 팔레트, 소형 VMC 팔레트 풀

    CNY 전용
인치법 구멍 패턴의 예비 팔레트 키트
  • 개요
  • 정보 보내기

이 소형 VMC 팔레트 풀용 예비 팔레트를 사용하여 새 작업을 오프라인으로 설정하거나, 반복 작업 설정을 한 채로 기계에서 분리하여 보관하십시오. 인치 탭 구멍 패턴이 있는 한 개의 36" x 18" (914 x 457mm) 팔레트 포함.

  • 1개의 팔레트 포함
  •  36" x 18" (914 x 457mm) 
  • 인치법 구멍 패턴에 따라 드릴링 및 탭핑

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.