Single Gripper, Cobot-20-F (SINGLE GRIPPER-CBT20)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


단일 그리퍼, HC20-F 코봇

    CNY 전용
Haas 20kg 코봇용 단일 공작물 그리퍼
  • 옵션 정보

개요

문서

이 기계에서 사용 가능

Haas 20kg 코봇용 단일 공압 공작물 그리퍼.

  • 쉽게 조정 가능
  • 샤프트 또는 퍽에 맞게 구성 가능
  • 단일 작업 응용 장치에 적합
단일 그리퍼 인치법 미터법
최대 공작물 중량 19.8lb 9.0kg
그리퍼 어셈블리 중량 13.2lb 6.8kg
공작물 크기 - 원형 0.75in~8in 19~203mm
공작물 너비 - 직사각형 0.5in~6.5in 13~165mm
서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.