Single Gripper, Cobot-30 (SINGLE GRIPPER-CBT30)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


단일 그리퍼, HC30 코봇

    CNY 전용
Haas 30kg 코봇용 단일 공작물 그리퍼
  • 옵션 정보

개요

문서

이 기계에서 사용 가능

Haas 30kg 코봇용 단일 공압 공작물 그리퍼.

  • 쉽게 조정 가능
  • 샤프트 또는 퍽에 맞게 구성 가능
  • 단일 작업 어플리케이션에 적합
단일 그리퍼 인치법 미터법
최대 공작물 중량 48lb 21.8kg
그리퍼 어셈블리 중량 16.32lb 7.4kg
공작물 크기 - 원형 0.75in~8in 19~203mm
공작물 너비 - 직사각형 0.5in~6.5in 13~165mm
서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.