Financing banner

지금 바로 할부 금융 서비스 신청

* 파이낸싱 이용약관 및 예외 사항: 참조 자료는 조건부 판매 계약 하에서의 내재 이자율에 관한 것입니다. 할부금을 지불하지 않는 기간에도 이자는 누적됩니다. 계약금, 금리 및 할부 금융 조건은 신용 평가 결과에 따라 다를 수 있습니다. 유자격 회사가 되려면 현재 소유자의 이름으로 3년 이상 운용한 실적이 있어야 합니다. 미국과 캐나다에 국한됨. 모든 프로그램의 계약금은 10%~50%입니다. 3개월 동안 대금결제를 유예하기 위해서는 최소 20%의 계약금을 내야 합니다. 특정 장비(예: 독립형 로터리, 공장 장비, 봉재 이송장치 등)는 기계로 재정 지원을 받지 않는 한 다른 이율, 기간 및 계약금 요구 사항이 적용됩니다. 모든 프로그램에 대해 조기 상환 위약금이 없습니다. 월 지불금에는 해당 세금, 설치 비용 또는 운송 요금이 포함되어 있지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다.
행사 혜택은 2026년 7월 1일부터 7월 31일 사이에 주문한 신형 기계에만 유효합니다.