Legal Information - Lathe DOC

Declaration of Conformity

ES0766AG

제품: CNC 선반(터닝 센터)*

*인증된 Haas 직영 창고 매장(HFO)에 의해서 공장 또는 현장에서 설치되는 모든 옵션을 포함

제조자:

Haas Automation, Inc.
2800 Sturgis Road, Oxnard, CA 93030 
805-278-1800

당사는 이 적합성 선언이 언급하는 상기 제품이 머시닝 센터에 대한 CE 지침에 명시된 규정을 준수함으로 선언하여 이를 전적으로 책임집니다.

  • 기계 지침 2006/42/EC
  • 전자파 적합성 지침 2014/30/EU
  • 저전압 지침 2014/35/EU

추가 표준:

  • EN 60204-1:2018
  • EN ISO 23125:2015
  • EN ISO 13849-1:2015
  • EN 50370-1:2005
  • EN 50370-2:2003
  • ISO 10218:1-2:2011(로봇 또는 코봇이 포함된 경우)
  • ISO/TS 15066:2016(코봇이 포함된 경우)

RoHS2: 생산자 문서에 따라 면제에 의한 (2011/65/EU) 준수. 

예외:

  • 대형 정지형 산업 공구.
  • 강, 알루미늄 및 동의 합금 요소인 납.
  • 전기 접점의 카드뮴 및 그 화합물.

기술 파일을 편집할 권한이 있는 사람:

크리스틴 드 브리에
전화 번호: +32 (2) 4272151

주소:

Haas Automation Europe
Mercuriusstraat 28
B-1930 Zaventem
Belgium

미국: Haas Automation은 이 기계가 아래 열거된 OSHA 및 ANSI 설계 및 제조 표준을 준수함을 인증합니다. 본 기계의 작동은 소유자 및 조작자가 아래 열거된 표준의 운전, 정비 및 훈련 요건을 지속적으로 준수하는 한 동 표준들만 준수할 것입니다.

  • OSHA 1910.212 - 모든 기계의 일반 요건
  • ANSI B11.5-1984(R1994) 선반
  • ANSI B11.19-2019 위험 감소 조치에 대한 성능 요구 사항
  • ANSI B11.22-2002 터닝 센터 및 자동 수치 제어 회전 기계의 안전 요건
  • ANSI B11.TR3-2000 위험 평가 및 위험 감축 - 공작기계 관련 위험을 추정, 평가 및 감축하기 위한 지침

캐나다: 오리지널 장비 제조업체로서 우리는 열거된 제품이 기계 보호 규정 및 표준을 위한 산업체를 위한 직업보건안전법 규제의 규정 851의 제7조 시작전 보건안전 검토에 명시된 규제를 준수함을 선언합니다.

또한 본 문서는 온타리오주 보건안전 가이드라인인 2016년 11월의 PSR 가이드라인에 명시된 대로 열거되어 있는 기계류에 대한 시작전 검사의 면제를 위한 서면 통지 조항을 만족합니다. PSR 가이드라인은 해당 표준을 준수하기 위한 오리지널 장비 제조업체의 서면 통지를 시작전 보건안전 검토의 면제를 위해 받아들일 수 있는 것으로 허용합니다.