High-Speed Machining - RD0030

서비스 홈 고속 가공(HSM) - RD0030

고속 가공(HSM) - RD0030

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

16.6 고속 가공

16.5 High-Speed Machining

Haas 고속 가공 옵션으로 더 빠른 이송량과 더 복잡한 공구 경로가 가능합니다. HSM은 전체 선독과 결합된 보간 전 가속이라는 이동 알고리즘을 사용하여 프로그래밍된 경로의 왜곡 위험 없이 최대 1200ipm(30.5m/min)의 윤곽 절삭이 가능합니다. 그 결과로 사이클 시간이 감소하고 정확도가 개선되며 이동이 원활합니다.