Haas DC-1/40 Drill Center - Steel Cutting Demo

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


Haas DC-1/40 드릴 센터 - 강철 절삭 데모

Haas DC-1/40 드릴 센터가 강철을 밀링, 드릴링, 태핑하는 영상을 확인하세요. DC-1/40은 10,000rpm 40 테이퍼 스핀들과 절삭 전후 시간을 최소화하고 사이클 시간을 줄여 주는 고속 터렛 스타일 공구 교환장치가 있는 기존 스타일의 드릴/탭 기계입니다. 옵션으로 제공되는 12,000rpm 또는 15,000rpm 스핀들을 선택하여 생산 시간을 훨씬 더 단축할 수 있습니다.