Haas Rotary Platter Types PLUS the HRT160, TRT160, HRT210, and TRT210. Haas Automation, Inc.

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


Haas 회전 플랫터 유형 – HRT160, TRT160, HRT210, TRT210 - Haas Automation, Inc.

Haas가 매우 다양한 4축 및 5축 회전 테이블, 인덱서, 틸팅 로터리 및 트러니언을 제공하고 있다는 점에는 의문의 여지가 없습니다. 그러나 당사의 160mm 및 210mm 모델에 대한 다양한 플랫터 옵션을 제공하여 공장의 생산성을 한층 더 높여 드립니다. Haas HRT에서 단순화된 인덱싱을 모색하거나 5축 TRT에서 5축 동시 절삭을 수행하는 경우 모두를 위해, 공작물의 종류에 맞는 회전 테이블과 플랫터 구성을 제공합니다.