GM-2 Test Cut. A Quick Look at Haas' Large Frame Gantry Mill

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


GM-2 시험 절삭 – 큰 프레임 Haas 갠트리 밀에 대해 간단히 살펴보기

큰 프레임 GM-2 갠트리 밀은 당사의 GR-712 갠트리 라우터의 헤비 듀티 모델입니다. 더 무거운 절삭을 염두에 두고 설계된 GM-2는 더 무거운 성형품, 듀얼 X축 볼스크루, 확장된 X축 이동거리, 더 높은 축 추력, 30hp 인라인 스핀들 및 30+1 측면 장착 공구 교환장치가 통합되어 있습니다. 이러한 기능을 통해 헤비 듀티, 대형 공작물 가공이 가능한 강력한 고성능 기계를 제공합니다.