• View All
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
The Haas Pocket Mill - First Look

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


Haas Pocket Mill - 첫 모습

새로운 Haas Pocket Mill을 살펴보십시오. 당사의 가장 경제적인 40-테이퍼 밀인 이 기계는 취미용 기계가 아닌 적법한 VMC입니다. 바닥 공간이 제한된 공장이나 차고 또는 창고에 적합하며 3상 또는 단상 전원으로 작동할 수 있습니다! 6,000 또는 8,000rpm 스핀들로 업그레이드하고, 10포켓 공구 교환장치와 절삭유 시스템을 추가하고, 4축 및 심지어 5축 로터리를 추가하면 생산을 실행할 수 있는 기계를 갖추게 됩니다.