• Value Option Packages
      Value Option Packages
      Value Option Packages View All
      • Value Option Packages
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
New 4+1 Pallet Pool for the Haas EC-1600ZT HMC - Haas Automation, Inc.

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


Haas EC-1600ZT HMC를 위한 새로운 4+1 팔레트 풀 - Haas Automation, Inc.

Haas EC-1600ZT HMC를 위한 새로운 4+1 팔레트 풀은 크고 무거운 공작물의 자동 적재 및 자동 가공에 완벽한 솔루션입니다. 또한 실행 사이에 고정장치를 그대로 유지하고자 하는 소량 반복 작업에 매우 적합합니다. 팔레트는 32" x 32"(800 x 800mm)이며 최대 5,000lb(2,268kg)를 지지할 수 있습니다. 4개의 보관 위치와 1개의 가공 스테이션이 있으며, 팔레트는 우선순위와 요구사항에 따라 개별적으로 일정을 잡을 수 있어 높은 우선순위 공작물을 먼저 가공하거나 더 자주 준비합니다. 완성된 팔레트는 보관 장소로 자동 반환되거나 즉각적인 하역 및 재적재를 위해 보호된 작업자 스테이션으로 보내질 수 있습니다.