The New GM-1 Gantry Mill from Haas Automation

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


Haas Automation의 새로운 GM-1 갠트리 밀

GM-1은 기체 부품, 대형 플레이트 및 긴 압출물과 같은 대형 공작물 가공을 위해 설계된 튼튼한 3축 갠트리 밀입니다. 이 기계의 견고한 주철 구조는 안정적인 절삭 플랫폼을 제공하며 1"(25mm)의 두꺼운 알루미늄 테이블이 표준입니다. 이동 가드가 작업자를 칩과 절삭유로부터 보호하며 작업 공간을 깨끗하게 유지합니다. 견고한 40-테이퍼 인라인 직접 구동 스핀들은 절삭 작업을 효율적으로 완료하고 컬럼 사이의 62"(1,575mm) 공간은 더 큰 공작물을 위한 충분한 공간을 제공합니다.