MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0180

Service hjem Fremgangsmåter 50-kon - ikke-kontakt enkoder - utskifting - AD0180
Recently Updated Last updated: 08/08/2025

50-kon - ikke-kontakt enkoder - utskifting


AD0180

Revisjon A – 7/2025

50-kon - ikke-kontakt enkoder - utskifting - AD0180

– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder - Identification 3. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement (6 trinn) 4. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 5. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Test (5 trinn) Back to Top

Introduction

Denne fremgangsmåten forteller deg hvordan du bytter ut en ikke-kontakt enkoder.

Hvis du har én av disse betingelsene:

  • Du må bytte ut lesehodet for en ikke-kontakt enkoder.
  • Du må bytte ut en 50-kons spindel som har en ikke-kontakt enkoder.

 Viktig: Når du skifter ut en ikke-kontakt enkoder under garanti, må du sørge for at den gamle delen returneres i erstatningsdelsemballasjen, ellers kan garantien annulleres.

Non-Contact Encoder - Identification

Ikke-kontaktenkodere av generasjon 1 og generasjon 2 er ikke kompatible, og vil ikke kommunisere med hverandre. Hvis du oppgraderer fra en generasjon 1 NCE til en generasjon 2 NCE, må lesehodet og enkoderringen begge skiftes ut. 

Ikke-kontaktenkodere av generasjon 2 kan identifiseres av pigtail-kabelen festet til siden av lesehodet [1]. Generasjon 1 enkodere har ikke denne kabelen. 

50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement

1

Trykk på [POWER OFF].

Still inn hovedstrømbryteren til AV -posisjonen.

Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.

Steng primærluftventilen. Dette stopper lufttilførselen til maskinen.

2

Fjern verktøyutløsningsstempelet. Referer til VMC – 50-kon – TRP – Utskifting.

Koble fra enkoderkabelen og jordkabelen [2] fra lesehodet til enkoderen [1].

3

Hvis du må erstatte lesehodet for en ikke-kontakt enkoder:

Fjern (2) skruene [1].

Fjern enkoderlesehodet [2].

Gå til trinn 5.

4

Hvis du må skifte spindel:

Fjern de (4) skruene. Fjern enkoderringenheten [1].

Fjern de (3) skruene. Fjern enkoderlesehodeenheten [2].

Skift ut spindelen. Referer til VMC – 50-kon – Spindel – Utskifting.

VIKTIG: Ikke kast lesehodemonteringen. Den vil bli installert på nytt.

5

Sett inn enkoderringen [1] på erstatningsspindelen.

Mål det totale indikerte avviket (TIR) på enkoderringen [1]. Still inn TIR så nær 0,0005" (0,01 mm) som mulig, ikke overstig 0,002" (0,05 mm).

Drei de (4) skruene til 56 in-lb (633 N-cm).

Sørg for å installere jordkabelen.

Installer enkoderens avleserhodeenhet [2] på den erstattede spindelen, og sørg for å bruke (2) SKIVE FLAT 0,170ID X 0,400OD. Sørg for at jordingskabelen sitter oppå skiven (ikke under) før du installerer monteringsskruene til avleserhodet.

Gi (3) skruene moment til 12 ft-lb (16 N-m).

Løsne de (2) skruene [3] for enkoderlesehodet [4].

6

 Merk :Før dette trinnet, sørg for at du justerer drivremmene til riktig spenning.

For RLS-typen enkoder:

Sett en 0,3 mm avstandsskive av plast [2] mellom enkoderesehodet [1] og enkoderringen [3].

Skyv enkoderlesehodet mot enkoderringen.

Kontroller at det er en ensartet luftåpning [4] mellom enkoderlesehodet og enkoderringen.

Stram (2) skruene [6] for enkoderlesehodet. Fjern avstandsskiven.

Koble enkoderkabelen [5] til enkoderlesehodet.

Mill Encoder Ring to Read Head Alignment

Generasjon 2 justering: Riktig justering av lesehodet til enkoderringen er kritisk.  Kontroller at den aksiale justeringen og kjøreavstanden i enkoderringen er korrekt.

[A] 0,000 +/- 0,045

[B] 0,012 + 0,008 - 0,004

 

 Merk: Hvis lesehodet og enkoderen ikke kan justeres, må justeringsbraketten kanskje byttes ut. Se Skift ut justeringsbrakett nedenfor. 

Merknad: Bruk diagrammet nedenfor for enkodere i genersjon 1. 

Generasjon 1 justering: Riktig justering av lesehodet til enkoderringen er kritisk. Justeringen vil variere basert på enkoderens merke.  Bruk diagrammet gitt for å sikre at enkoderringen og lesehodet er riktig justert.

LEVERANDØR                               RLS                                    BAUMER

A                              0,020" + 0,020 / -0,039                 0,0453" +/- 0,019

B                              0,0118" + 0,0079 / -0,0039           0,0118" +/- 0,0039

C                                           0,362"                                     0,360"

Feil installering av spindelen kan aksialt feiljustere motorakselen.  Mål avstanden fra toppen av motorakselen til toppen av motorens TSC-monteringshulloverflater.  Den bør være 1,291 ± ,005.

Hvis akselen er aksialt feiljustert, må spindelmotoren skiftes ut.

50-Taper - Non-Contact Encoder - Test

1

For å sikre at [ORIENT SPINDLE] fungerer riktig i en Haas klassisk kontrollmaskin:

  1. Still inn hovedstrømbryteren til PÅ-posisjonen.
  2. Trykk på [POWER ON].
  3. Trykk på [MDI]. Trykk på [ORIENT SPINDLE].
  4. Se på plasseringen av spindelen dogs [1].
  5. Trykk på [RESET].
  6. Drei spindelkloene manuelt til en annen posisjon [2]. Trykk på [ORIENT SPINDLE] igjen.
  7. Pass på at spindelkloene stopper i samme posisjon [3].

Gjenta denne prosessen flere ganger for å sikre at spindelen alltid orienterer til samme posisjon.

Hvis spindelen ikke orienterer riktig, er ikke åpningen mellom enkoderringen og lesehodet riktig. Gjenta trinn 5 i erstatnings prosedyren.

2

For å sikre at ORIENT SPINDEL fungerer riktig i en Haas Next Gen kontrollmaskin:

  1. Still inn hovedstrømbryteren til PÅ-posisjonen.
  2. Trykk på [POWER ON].
  3. Trykk på [MDI].
  4. Angi M19 
  5. Trykk på [CYCLE START]
  6. Se på plasseringen av spindel hunder [1].
  7. Trykk på [RESET].
  8. Drei spindelkloene manuelt til en annen posisjon [2].
  9. Trykk på [MDI].
  10. Angi M19 
  11. Trykk på [CYCLE START]
  12. Pass på at spindelen dogs stopper i samme posisjon [3].

Gjenta denne prosessen flere ganger for å sikre at spindelen alltid orienterer til samme posisjon.

Hvis spindelen ikke orienterer riktig, er ikke åpningen mellom enkoderringen og lesehodet riktig. Gjenta trinn 5 i erstatnings prosedyren.

3

For å være sikker på at spindelen fungerer som den skal:

Betjen spindelen med 25 % [1], 50 % [2] og 100 % [3] av maksimumshastigheten.

 Merk: I dette eksempelet er maksimal hastighet 7500 o/min.

4

Kontroller at spindelhastigheten i koden [1] er den samme som spindelhastigheten på skjermen [2].

Hvis disse spindelhastighetene ikke er like, må du kontrollere at enkoder parametrene er riktige.

5

Installer verktøyutskiftningsstempelet. Referer til prosedyren VMC – 50-kon – TRP – Utskifting.

Referer til:

  • CHC - sidemontert verktøyveksler - spindel orientering offset - parameter 257
  • NGC – Sidemontert verktøyveksler – Spindel orienteringsforskyvning

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.