MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0180

Início da Assistência Procedimento como fazer 50-Taper-não-contato Encoder-substituição-AD0180
Recently Updated Last updated: 08/08/2025

50-Taper -não-contato Encoder-substituição


AD0180

Revisão A - 07/2025

50-Taper-não-contato Encoder-substituição-AD0180

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder - Identification 3. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement (6 passos) 4. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 5. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Test (5 passos) Back to Top

Introduction

Este procedimento informa como substituir um codificador sem contato.

Se você tiver uma destas condições:

  • Você deve substituir a cabeça de leitura para um codificador sem contato.
  • Você deve substituir um spindle 50-Taper que tenha um codificador sem contato.

 Importante: Ao substituir um codificador sem contato na garantia, certifique-se de que a parte antiga seja devolvida na embalagem da peça de reposição ou que a garantia possa ser anulada.

Non-Contact Encoder - Identification

Os codificadores sem contato Geração 1 e Geração 2 não são compatíveis e não se comunicarão uns com os outros. Se você estiver atualizando de um NCE de geração 1 para um NCE de geração 2, a cabeça de leitura e o anel codificador precisarão ser substituídos. 

Os codificadores sem contato da geração 2 podem ser identificados pelo cabo pigtail anexado ao lado da cabeça de leitura [1]. Os codificadores da geração 1 não têm este cabo. 

50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement

1

Prima [POWER OFF] ([DESLIGAR]).

Defina o circuito principal do travão para a posição OFF .

Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.

Feche a válvula de ar principal. Isso interrompe o suprimento de ar para a máquina.

2

Retire o pistão da liberação da ferramenta. Consulte a VMC - 50 - Cone -TRP - Substituição.

Desconecte o cabo do codificador e o cabo de aterramento [2] da cabeça de leitura do codificador [1].

3

Se você deve substituir a cabeça de leitura para um codificador sem contato:

Retire os (2) parafusos [1].

Retire a cabeça de leitura do codificador [2].

Vá para a etapa 5.

4

Se você deve substituir o veio:

Retire os parafusos (4). Retire o conjunto do anel do codificador [1].

Retire os parafusos (3). Retire o conjunto da cabeça de leitura do codificador [2].

Substitua o spindle. Consulte a VMC - Spindle de cone de ISO50 - Substituição.

IMPORTANTE: Não elimine o suporte da cabeça de leitura. Este será reinstalado.

5

Instale o anel do codificador [1] no veio de substituição.

Medir o total de escoamento indicado (TIR) no anel do codificador [1]. Defina o TIR como perto de 0,0005" (0,01 mm) possível, não exceda 0,002" (0,05 mm).

Torque (4) parafusos para 56 in-lb (633 N-cm).

Certifique-se de instalar o cabo de aterramento.

Instale o conjunto de cabeça de leitura do codificador [2] no eixo de substituição, certificando-se de que utiliza (2) ANILHA PLANA 0.170ID X 0.400OD. Certifique-se de que o cabo de ligação à terra está na parte de cima da anilha (não está abaixo) antes de instalar os parafusos de montagem da cabeça de leitura.

Aperte os (3) parafusos para 12 pés-lb (16 N-m).

Afrouxe os (2) parafusos [3] para a cabeça de leitura do codificador [4].

6

 Nota: antes desta etapa, certifique-se de ajustar as correias de acionamento para a tensão correta.

Para o codificador do tipo RLS:

Colocar um lamina plástico de 0,3 mm [2] entre o codificador de leitura-cabeça [1] e o anel codificador [3].

Empurre a cabeça de leitura do codificador em direção ao anel do codificador.

Certifique-se de que existe uma lacuna de ar uniforme [4] entre a cabeça de leitura do codificador e o anel do codificador.

Aperte os parafusos (2) [6] para a cabeça de leitura do codificador. Retire o lamina.

Ligue o cabo do codificador [5] à cabeça de leitura do codificador.

Mill Encoder Ring to Read Head Alignment

Alinhamento da Geração 2: O alinhamento apropriado da cabeça de leitura ao anel do codificador é crítico.  Verifique se o alinhamento axial e a folga de funcionamento do anel do codificador estão corretos.

[A] 0,000 +/- 0,045

[B] 0,012 + 0,008 - 0,004

 

 Nota: Se a cabeça de leitura e o codificador não podem ser alinhados, o suporte de alinhamento pode precisar ser substituído. Consulte Substituir suporte de alinhamento abaixo. 

Nota: Para codificadores de Geração 1, use o gráfico abaixo. 

Alinhamento da Geração 1: O alinhamento apropriado da cabeça de leitura ao anel do codificador é crítico. O alinhamento variará com base na marca do codificador.  Use o gráfico fornecido para certificar-se de que o anel do codificador e a cabeça de leitura estejam alinhados corretamente.

FORNECEDOR                               RLS                                    BAUMER

A                              0,020" +0,020 / -0,039                 0,0453" +/-0,019

B                              0,0118" +0,0079 / -0,0039           0,0118" +/- 0,0039

C                                           0,362"                                     0,360"

A montagem incorreta do veio pode desalinhar axially o veio do motor.  Medir a distância do topo do veio do motor para a parte superior das superfícies dos orifícios de montagem do motor TSC.  Deve ser 1.291 ± 0,005.

Se o veio é axially desalinhado o motor do veio deve ser substituído.

50-Taper - Non-Contact Encoder - Test

1

Para garantir que o [ORIENT SPINDLE] funciona corretamente Máquina de controlo Haas Clássica:

  1. Defina o disjuntor principal para a posição  ON .
  2. Prima [POWER ON].
  3. Prima [MDI]. Prima [ORIENT SPINDLE].
  4. Observe a posição do spindle dogs [1].
  5. Prima [RESET].
  6. Gire manualmente os cães do veio para uma posição diferente [2]. Prima [ORIENT SPINDLE] novamente.
  7. Certifique-se de que os cães do spindle param na mesma posição [3].

Repita este processo diversas vezes para certificar-se que o spindle se orienta sempre à mesma posição.

Se o spindle não se orientar corretamente, a lacuna entre o anel do codificador e a cabeça de leitura não está correta. Repita o passo 5 do procedimento de substituição.

2

Para garantir que o ORIENT SPINDLE funciona corretamente numa Haas Next Gen Máquina de controlo:

  1. Defina o disjuntor principal para a posição  ON .
  2. Prima [POWER ON].
  3. Prima [MDI]. 
  4. Introduza M19 
  5. Prima [CYCLE START]
  6. Olhe a posição dos cães do veio [1].
  7. Prima [RESET].
  8. Gire manualmente os cães do veio para uma posição diferente [2].
  9. Prima [MDI]. 
  10. Introduza M19 
  11. Prima  [CYCLE START]
  12. Certifique-se de que o spindle dogs para na mesma posição [3].

Repita este processo diversas vezes para certificar-se que o spindle se orienta sempre à mesma posição.

Se o spindle não se orientar corretamente, a lacuna entre o anel do codificador e a cabeça de leitura não está correta. Repita o passo 5 do procedimento de substituição.

3

Para certificar-se de que o spindle funcione corretamente:

Opere o veio a 25% [1], 50% [2] e 100% [3] da velocidade máxima.

 Note: neste exemplo, a velocidade máxima é de 7 500 RPM.

4

Certifique-se de que a velocidade do spindlevelocidade do spindle no código [1] é a mesma que a velocidade do veio no visor [2].

Se estas velocidades do veio não são as mesmas, certifique-se que os parâmetros do codificador estão corretos.

5

Instale o pistão da liberação da ferramenta. Consulte o VMC - 50-Cone - TRP - Procedimento de substituição.

Consulte .

  • CHC-trocador de ferramentas de montagem lateral-deslocamento de orientação do veio-parâmetro 257
  • NGC -Trocador de ferramenta de instalação lateral - Desvio de orientação do spindle

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.