50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0180

서비스 홈 방법 절차 50 테이퍼 - 비접촉식 인코더 - 교체 - AD0180
Recently Updated Last updated: 08/08/2025

50 테이퍼 - 비접촉식 인코더 - 교체


AD0180

개정판 A - 2025년 7월

50 테이퍼 - 비접촉식 인코더 - 교체 - AD0180

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder - Identification 3. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement (6 단계) 4. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 5. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Test (5 단계) Back to Top

Introduction

이 절차는 비접촉식 인코더 교체 방법을 알려줍니다.

다음 조건 중 하나가 있는 경우:

  • 비접촉식 인코더의 판독 헤드를 교체해야 합니다.
  • 비접촉식 인코더가 있는 50 테이퍼 스핀들을 교체해야 합니다.

징 중요: 보증 기간 동안 비접촉식 인코더를 교체할 때는 교체 부품 패키징에 기존 부품을 반환해야 하며, 그렇지 않으면 보증이 무효화될 수 있습니다.

Non-Contact Encoder - Identification

1세대 및 2세대 비접촉식 인코더는 호환되지 않으며 서로 통신할 수 없습니다. 1세대 NCE에서 2세대 NCE로 업그레이드하는 경우 판독 헤드와 인코더 링을 모두 교체해야 합니다. 

2세대 비접촉식 인코더는 판독 헤드 [1] 측면에 부착된 피그테일 케이블로 구분할 수 있습니다. 1세대 인코더에는 이 케이블이 없습니다. 

50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement

1

[POWER OFF]를 누르십시오.

주회로 차단기를  OFF 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

1차 공기 밸브를 닫습니다. 기계에 대한 공기 공급이 중지됩니다.

2

공구 배출 피스톤을 제거하십시오.  VMC - 50테이퍼 - TRP - 교체를 참조하십시오.

인코더 판독 헤드[1]에서 인코더 케이블과 접지 케이블[2]을 분리합니다.

3

비접촉식 인코더의 판독 헤드를 교체해야 하는 경우:

(2)개의 나사[1]를 제거합니다.

인코더 판독 헤드[2]를 분리합니다.

5단계로 이동하십시오.

4

스핀들을 교체해야 하는 경우:

(4)개의 나사를 제거합니다. 인코더 링 어셈블리[1]를 제거합니다.

(3)개의 나사를 제거합니다. 인코더 판독 헤드 어셈블리[2]를 제거합니다.

스핀들을 교체하십시오. VMC - 50 테이퍼 -스핀들 - 교체를 참조하십시오.

중요: 판독 헤드 마운트를 버리지 마십시오. 다시 설치해야 합니다.

5

교체용 스핀들에 인코더 링[1]을 설치하십시오.

인코더 링[1]에 표시된 총 런아웃(TIR)을 측정합니다. TIR을 최대한 .0005"(0.01mm)에 가깝게 설정하고, 0.002"(0.05mm)를 초과하지 마십시오.

(4)개의 나사를 56in-lb(633 N cm)의 토크로 조이십시오.

접지 케이블을 설치하십시오.

인코더 판독 헤드 어셈블리[2]를 교체용 스핀들에 설치하고 (2)개의 와셔 플랫 0.170ID X 0.400OD를 사용하십시오. 판독 헤드 장착 나사를 설치하기 전에 접지 케이블이 와셔의 맨 위(아래가 아님)에 있는지 확인하십시오.

(3)개의 나사를 12ft-lb(16N-m)의 토크로 조이십시오.

인코더 판독 헤드[4]의 나사 (2)개[3]를 풉니다.

6

 참고: 이 단계 전에 드라이브 벨트를 정확한 장력으로 조정하십시오.

RLS 유형 인코더의 경우:

인코더 판독 헤드[1]와 인코더 링[3] 사이에 0.3mm 플라스틱 쉼[2]을 끼웁니다.

인코더 판독 헤드를 인코더 링쪽으로 미십시오.

인코더 판독 헤드와 인코더 링 사이에 균일한 에어 갭[4]이 있는지 확인하십시오.

인코더 판독 헤드의 나사 (2)개[6]를 조입니다. 쉼을 제거합니다.

인코더 케이블[5]을 인코더 판독 헤드에 연결하십시오.

Mill Encoder Ring to Read Head Alignment

2세대 정렬: 인코더 링에 대한 판독 헤드를 올바르게 정렬하는 것이 중요합니다.  인코더 링의 축 정렬 및 작동 간격이 올바른지 확인하십시오.

[A] 0.000 +/- 0.045

[B] 0.012 + 0.008 - 0.004

 

 참고: 판독 헤드와 인코더를 정렬할 수 없는 경우 정렬 브래킷을 교체해야 할 수 있습니다. 아래의 정렬 브래킷 교체를 참조하십시오. 

참고: 1세대 인코더의 경우 아래 차트를 사용하십시오.

1세대 정렬: 인코더 링에 대한 판독 헤드를 올바르게 정렬하는 것이 중요합니다. 정렬은 인코더 브랜드에 따라 다릅니다.  제공된 차트를 사용하여 인코더 링과 판독 헤드가 올바르게 정렬되었는지 확인하십시오.

벤더                               RLS                                    바우머

A                              0.020" +0.020 / -0.039                 0.0453" +/- 0.019

B                              0.0118" +0.0079 / -0.0039           0.0118" +/- 0.0039

C                                           0.362"                                     0.360"

스핀들을 잘못 설치하면 모터축이축 방향으로 정렬되지 않을 수 있습니다.  모터 샤프트 상단에서 모터 TSC 마운팅 구멍 표면 상단까지의 거리를 측정하십시오.  1.291이어야 합니다 ±.005.

샤프트가축 방향으로 정렬되지 않으면 스핀들 모터를 교체해야 합니다.

50-Taper - Non-Contact Encoder - Test

1

Haas 클래식 제어 기계에서 [ORIENT SPINDLE]이 올바르게 작동하는지 확인하려면:

  1. 주회로 차단기를 ON 위치로 설정합니다.
  2. [POWER ON]을 누르십시오.
  3. [MDI]를 누르십시오. [ORIENT SPINDLE]을 누르십시오.
  4. 스핀들 dogs [1]의 위치를 확인하십시오.
  5. [RESET]을 누릅니다.
  6. 스핀들 도그를 다른 위치[2]로 수동으로 돌리십시오. [ORIENT SPINDLE]을 다시 누르십시오.
  7. 스핀들 도그가 같은 위치[3]에 멈춰 있는지 확인하십시오.

스핀들이 항상 같은 위치를 향하도록 이 과정을 여러 번 반복하십시오.

스핀들의 방향이 올바르게 설정되지 않으면 인코더 링과 판독 헤드 사이의 간격이 올바르지 않게 됩니다. 교체 절차의 5단계를 반복하십시오.

2

Haas Next Gen 제어 기계에서 ORIENT SPINDLE이 올바르게 작동하는지 확인하려면:

  1. 주회로 차단기를 ON 위치로 설정합니다.
  2. [POWER ON]을 누르십시오.
  3. [MDI]를 누르십시오. 
  4. M19 를 입력하십시오
  5. [CYCLE START]를 누르십시오
  6. 스핀들 도그[1]의 위치를 확인하십시오.
  7. [RESET]을 누릅니다.
  8. 스핀들 도그를 다른 위치[2]로 수동으로 돌리십시오.
  9.  [MDI]를 누르십시오. 
  10.  M19 를 입력하십시오
  11.  [CYCLE START]를 누르십시오
  12. 스핀들이 같은 위치에dogs 멈춰 있는지 확인하십시오 [3].

스핀들이 항상 같은 위치를 향하도록 이 과정을 여러 번 반복하십시오.

스핀들의 방향이 올바르게 설정되지 않으면 인코더 링과 판독 헤드 사이의 간격이 올바르지 않게 됩니다. 교체 절차의 5단계를 반복하십시오.

3

스핀들이 올바르게 작동하는지 확인하려면:

스핀들을 최대 속도의 25%[1], 50%[2] 및 100%[3]에서 작동하십시오.

 참고: 이 예에서 최대 속도는 7500RPM입니다.

4

코드[1]의 스핀들 회전수가 디스플레이[2]의 스핀들 회전수와 같은지 확인하십시오.

이 스핀들 회전수가 동일하지 않으면 인코더 파라미터가 올바른지 확인하십시오.

5

공구 배출 피스톤을 설치하십시오.  VMC참조 - 50 테이퍼 - TRP - 교체 절차.

다음을 참조하십시오.

  • CHC - 측면 장착 공구 교환장치 - 스핀들 오리엔테이션 오프셋 - 파라미터 257
  • NGC - 측면 장착 공구 교환장치 - 스핀들 오리엔테이션 오프셋