MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0180

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cono 50 - Encoder senza contatto - Sostituzione - AD0180
Recently Updated Last updated: 08/08/2025

Cono 50 - Encoder senza contatto - Sostituzione


AD0180

Revisione A - 7/2025

Cono 50 - Encoder senza contatto - Sostituzione - AD0180

- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder - Identification 3. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement (6 passi) 4. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 5. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Test (5 passi) Back to Top

Introduction

In questa procedura viene illustrato come sostituire un encoder senza contatto.

Se si verifica una di queste condizioni:

  • È necessario sostituire la testina di lettura per un encoder senza contatto.
  • È necessario sostituire un mandrino cono 50 con un encoder senza contatto.

 Importante: Quando si sostituisce un encoder senza contatto in garanzia, assicurarsi che la parte sostituita venga restituita usando l'imballaggio della parte di ricambio, in caso contrario la garanzia potrebbe essere annullata.

Non-Contact Encoder - Identification

Gli encoder senza contatto di generazione 1 e generazione 2 non sono compatibili e non comunicano tra loro. Se si sta effettuando l'aggiornamento da un NCE di generazione 1 a un NCE di generazione 2, la testina di lettura e l'anello dell'encoder dovranno essere entrambi sostituiti. 

Gli encoder senza contatto di generazione 2 possono essere identificati dal cavo a spirale collegato al lato della testina di lettura [1]. Gli encoder di generazione 1 non hanno questo cavo. 

50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement

1

Premere [POWER OFF].

Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF. 

Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

Chiudere la valvola d'aria primaria. In questo modo l'alimentazione dell'aria alla macchina si interrompe.

2

Rimuovere il pistone di rilascio utensile. Fare riferimento a VMC - Cono 50 - TRP - Sostituzione.

Scollegare il cavo dell'encoder e il cavo di terra [2] dalla testina di lettura dell'encoder [1].

3

Se è necessario sostituire la testina di lettura per un encoder senza contatto:

Rimuovere le (2) viti [1].

Rimuovere la testina di lettura dell’encoder [2].

Andare al passaggio 5.

4

Se è necessario sostituire il mandrino:

Rimuovere le (4) viti. Rimuovere l'anello dell'encoder [1].

Rimuovere le (3) viti. Rimuovere il gruppo testina di lettura dell’encoder [2].

Sostituire il mandrino. Fare riferimento a VMC - Cono 50 - Mandrino - Sostituzione.

IMPORTANTE: Non eliminare il supporto della testina di lettura. Verrà reinstallato.

5

Installare l'anello dell'encoder [1] sul mandrino sostitutivo.

Misurare il fuori corsa totale indicato (TIR) sull'anello dell'encoder [1]. Impostare il TIR il più vicino possibile a 0,0005" (0,01 mm), non superare 0,002" (0,05 mm).

Serrare le viti (4) a 56 in lb (633 N-cm).

Assicurarsi di installare il cavo di terra.

Installare il gruppo testina di lettura encoder [2] sul mandrino di ricambio accertandosi di usare (2) RONDELLA PIATTA 0,170ID X 0,400OD. Prima di installare le viti di montaggio della testa di lettura, accertarsi che il cavo di terra sia posizionato sulla parte superiore della rondella (non sotto).

Serrare le viti (3) a 12 ft-lb (16 N-m).

Allentare le (2) viti [3] per la testina di lettura dell'encoder [4].

6

 Nota: prima di questo passaggio, assicurarsi di regolare le cinghie di trasmissione alla tensione corretta.

Per l’encoder di tipo RLS:

Mettere uno spessore di plastica da 0,3 mm [2] tra la testa di lettura dell’encoder [1] e l’anello dell’encoder [3].

Spingere la testina di lettura dell'encoder verso l'anello dell'encoder.

Assicurarsi che vi sia un vuoto d'aria uniforme [4] tra la testina di lettura dell'encoder e l'anello dell'encoder.

Stringere le (2) viti [6] per la testina di lettura dell'encoder. Rimuovere lo spessore.

Collegare il cavo dell'encoder [5] alla testina di lettura dell'encoder.

Mill Encoder Ring to Read Head Alignment

Allineamento di generazione 2: Un corretto allineamento della testina di lettura all’anello dell’encoder è fondamentale.  Verificare che l'allineamento assiale e lo spazio di funzionamento dell'anello dell'encoder siano corretti.

[A] 0,000 +/- 0,045

[B] 0,012 + 0,008 - 0,004

 

 Nota: se la testina di lettura e l'encoder non possono essere allineati, potrebbe essere necessario sostituire la staffa di allineamento. Vedere Sostituire la staffa di allineamento di seguito. 

Nota: Per gli encoder di generazione 1, utilizzare il grafico seguente. 

Allineamento di generazione 1: Un corretto allineamento della testina di lettura all’anello dell’encoder è fondamentale. L'allineamento varia in base alla marca di encoder.  Utilizzare il grafico fornito per assicurarsi che l'anello dell'encoder e la testina di lettura siano allineati correttamente.

FORNITORE                               RLS                                    BAUMER

A                              0.020" +0.020 / -0.039                 0.0453" +/- 0.019

B                              0.0118" +0.0079 / -0.0039           0.0118" +/- 0.0039

C                                           0,362"                                     0,360"

L'installazione errata del mandrino potrebbe disallineare a livello assiale l'albero del motore.  Misurare la distanza dalla parte superiore dell’albero motore alla parte superiore delle superfici dei fori di montaggio TSC.  Dovrebbe essere 1.291 .005.

Se l'albero è assialmente disallineato, il motore del mandrino deve essere sostituito.

50-Taper - Non-Contact Encoder - Test

1

Per assicurarsi che [ORIENT SPINDLE] funzioni correttamente in una macchina di controllo:

  1. Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione ON .
  2. Premere [POWER ON].
  3. Premere [MDI]. Premere [ORIENT SPINDLE].
  4. Osservare la posizione del mandrino dogs [1].
  5. Premere[RESET].
  6. Ruotare manualmente gli innesti mandrino in una posizione diversa [2]. Premere [ORIENT SPINDLE].
  7. Assicurarsi che gli innesti mandrino si fermino nella stessa posizione [3].

Ripetere questo processo più volte per assicurarsi che il mandrino si orienti sempre nella stessa posizione.

Se il mandrino non si orienta correttamente, lo spazio tra l'anello dell'encoder e la testina di lettura non è corretto. Ripetere il passaggio 5 della procedura di sostituzione.

2

Per assicurarsi che ORIENT MANDRINO funzioni correttamente in una macchina di controllo Haas Next Gen:

  1. Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione ON .
  2. Premere [POWER ON].
  3. Premere [MDI]. 
  4. Inserire M19 
  5. Premere [CYCLE START]
  6. Osservare la posizione dei cani mandrino [1].
  7. Premere[RESET].
  8. Ruotare manualmente gli innesti mandrino in una posizione diversa [2].
  9. Premere [MDI]. 
  10. Immettere M19 
  11. Premere [CYCLE START]
  12. Assicurarsi che il mandrino dogs si fermi nella stessa posizione [3].

Ripetere questo processo più volte per assicurarsi che il mandrino si orienti sempre nella stessa posizione.

Se il mandrino non si orienta correttamente, lo spazio tra l'anello dell'encoder e la testina di lettura non è corretto. Ripetere il passaggio 5 della procedura di sostituzione.

3

Per assicurarsi che il mandrino funzioni correttamente:

Azionare il mandrino al 25% [1], 50% [2] e 100% [3] della velocità massima.

 Nota: in questo esempio la velocità massima è 7.500 rpm.

4

Assicurarsi che la velocità mandrino nel codice [1] sia la stessa della velocità mandrino sul display [2].

Se queste velocità mandrino non sono le stesse, assicurarsi che i parametri dell'encoder siano corretti.

5

Installare il pistone di rilascio utensile. Fare riferimento alla procedura VMC - Cono 50 - TRP - Sostituzione. 

Fare riferimento a:.

  • CHC - Cambio utensile montato a lato - Offset orientamento mandrino - Parametro 257
  • NGC - Cambio utensile montato a lato - Offset orientamento mandrino

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.