50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0180

服务主页 方法程序 50 锥 - 非接触式编码器 - 更换 - AD0180
Recently Updated Last updated: 08/08/2025

50-锥度 - 非接触式编码器 - 更换


AD0180

版本 A - 2025 年 7 月

50 锥 - 非接触式编码器 - 更换 - AD0180

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder - Identification 3. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement (6 步骤) 4. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 5. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Test (5 步骤) Back to Top

Introduction

此过程告诉您如何替换非接触式编码器。

如果您有以下条件之一:

  • 您必须更换非接触式编码器的读取头。
  • 您必须更换具有非接触式编码器的 50 锥主轴。

 重要: 在保修范围内更换非接触式编码器时,请确保在更换部件包装中退回旧部件,否则保修可能失效。

Non-Contact Encoder - Identification

第 1 代和第 2 代非接触式编码器不兼容,不会相互通信。如果要从第 1 代 NCE 升级到第 2 代 NCE,则需要更换读取头和编码器环。 

第二代非接触式编码器可以通过连接到读取头 【1】 侧面的尾纤电缆进行识别。第 1 代编码器没有此电缆。 

50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement

1

推 [POWER OFF] (关电)。

将主断路器设置为  OFF(关闭) 位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

关闭主空气阀。这将停止向机器供气。

2

拆下工具释放活塞。请参阅 VMC - 50 -锥度 - TRP - 更换。

断开编码器电缆和接地电缆 [2] 与编码器读头 [1]。

3

如果必须更换非接触式编码器的读取头:

拆下 (2) 螺钉 [1]。

卸下编码器读头 [2]。

转到步骤 5。

4

如果必须更换主轴:

拆下 (4) 螺钉。卸下编码器环组件 [1]。

拆下 (3) 螺钉。卸下编码器读头组件 [2]。

更换主轴。请参阅VMC - 50-锥度 - 主轴 - 更换。

重要事项:请勿处置读取头支座。它将重新安装。

5

将编码器环 [1] 安装到更换主轴上。

测量编码器环 [1] 上指示的总流出 (TIR)。将 TIR 设置为接近 .0005" (0.01 毫米),不要超过 0.002" (0.05 毫米)。

对 (4) 螺钉施加 56 in-lb (633 N-cm) 的扭矩。

确保安装接地电缆。

将编码器读数头组件[2]安装到备用主轴上,确保使用(2)垫圈平头 0.170ID X 0.400OD。安装读头安装螺钉前,请确保接地电缆位于垫圈顶部(而非下方)。

对 (3) 螺钉施加 12 ft-lb (16 N-m) 的扭矩。

松开编码器读头 [4] 的 (2) 螺钉 [3]。

6

 注意: 在此步骤之前,请确保将传动带调整到正确的张力。

对于RLS类型编码器:

在编码器读取头 [1] 和编码器环 [3] 之间放置 0.3 mm 塑料垫片 [2]。

将编码器读头推向编码器环。

确保编码器读头和编码器环之间有均匀的气隙 [4]。

拧紧编码器读头的 (2) 螺钉 [6]。拆下垫片。

将编码器电缆 [5] 连接到编码器读头。

Mill Encoder Ring to Read Head Alignment

第 2 代对齐:将读头与编码器环适当对准非常重要。 检查编码器环的轴向对齐和运行间隙是否正确。

[A] 0.000 +/- 0.045

[B] 0.012 + 0.008 - 0.004

 

 注意: 如果读取头和编码器无法对齐,可能需要更换对齐支架。请参阅下面的更换校准支架。 

注意:对于第 1 代编码器,请使用下表。 

第 1 代对齐:将读头与编码器环适当对准非常重要。对齐方式将因编码器的品牌而异。 使用提供的图表确保编码器环和读取头正确对齐。

供应商                               RLS                                    BAUMER

A                              0.020" +0.020 / -0.039                 0.0453" +/- 0.019

B                              0.0118" +0.0079 / -0.0039           0.0118" +/- 0.0039

C                                           0.362"                                     0.360"

主轴安装不正确可能会使电机轴错位。测量从电机轴顶部到电机 TSC 安装孔表面的距离 应为 1.291 ± .005。

如果轴向未对齐,则必须更换主轴电机。

50-Taper - Non-Contact Encoder - Test

1

确保[ORIENT SPINDLE]在 Haas 经典控制机中正确操作:

  1. 将主断路器设置到“ ON (打开)”位置。
  2. 按[POWER ON]。
  3. 推 [MDI]。推[ORIENT SPINDLE]。
  4. 查看主轴的位置dogs [1]。
  5. 按 [RESET]。
  6. 手动将主轴定位键转向其他位置 [2]。再次推 [ORIENT SPINDLE]。
  7. 确保主轴定位键止步在同一位置 [3]。

重复此过程几次,以确保主轴始终定向到相同的位置。

如果主轴定位不正确,则编码器环和读取头之间的间隙不正确。重复更换过程的步骤 5。

2

确保 ORIENT SPINDLE 在 Haas Next Gen 控制机中正确操作:

  1. 将主断路器设置到“ ON (打开)”位置。
  2. 按[POWER ON]。
  3. 推 [MDI]。 
  4. 进入 M19 
  5. 推 [CYCLE START]
  6. 查看主轴键的位置 [1]。
  7. 按 [RESET]。
  8. 手动将主轴定位键转向其他位置 [2]。
  9. 推  [MDI]。 
  10. 进入 M19 
  11. 推  [CYCLE START]
  12. 确保主轴 dogs 在同一位置 [3] 停止。

重复此过程几次,以确保主轴始终定向到相同的位置。

如果主轴定位不正确,则编码器环和读取头之间的间隙不正确。重复更换过程的步骤 5。

3

要确保主轴工作正常:

以最大速度的 25% [1]、50% [2] 和 100% [3] 操作主轴。

 注意: 在此示例中,转速上限为 7500 RPM。

4

确保代码 [1] 中的主轴速度与显示屏 [2] 上的主轴速度相同。

如果这些主轴速度不同,请确保编码器参数正确。

5

安装工具释放活塞。请参阅 VMC - 50 锥度 - TRP - 更换 程序。

请参阅。

  • CC - 侧安装式工具更换器 - 主轴方向偏移 - 参数 257
  • NGC - 侧挂式刀库 - 主轴定向偏置