My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0180

Service Home How-To-Verfahren SK 50 – Berührungsloser Encoder – Austausch – AD0180
Recently Updated Last updated: 08/08/2025

SK 50 – Berührungsloser Encoder – Austausch


AD0180

Revision A – 07/2025

SK 50 – Berührungsloser Encoder – Austausch – AD0180

- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder - Identification 3. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement (6 Schritte) 4. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 5. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Test (5 Schritte) Back to Top

Introduction

Dieses Verfahren beschreibt, wie Sie einen berührungslosen Encoder austauschen können.

Wenn eine dieser Bedingungen vorliegt:

  • Müssen Sie den Lesekopf des berührungslosen Encoders austauschen.
  • Müssen Sie eine SK 50-Spindel austauschen, die über einen berührungslosen Encoder verfügt.

 Wichtig: Stellen Sie beim Austausch eines berührungslosen Encoders im Rahmen der Garantie sicher, dass das alte Teil in der Ersatzteilverpackung zurückgegeben wird oder die Garantie erlischt.

Non-Contact Encoder - Identification

Kontaktlose Encoder der Generation 1 und Generation 2 sind nicht kompatibel und können nicht miteinander kommunizieren.

Wenn Sie ein NCE der Generation 1 auf ein NCE der Generation 2 aufrüsten, müssen sowohl der Lesekopf als auch der Encoderring ausgetauscht werden. 

Berührungslose Encoder der Generation 2 sind an dem seitlich am Lesekopf angebrachten Anschlusskabel zu erkennen [1].

Encoder der Generation 1 verfügen nicht über dieses Kabel. 

50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement

1

Drücken Sie [POWER OFF].

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die  AUS -Position.

Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

Schließen Sie das primäre Luftventil. Dadurch wird die Luftzufuhr zur Maschine unterbrochen.

2

Entfernen Sie den Werkzeugfreigabekolben. Siehe VMC – 50-Taper – TRP – Austausch.

Trennen Sie das Encoderkabel und das Erdungskabel [2] vom Lesekopf des Encoders [1].

3

Wenn Sie den Lesekopf des berührungslosen Encoders austauschen müssen:

Entfernen Sie die (2) Schrauben [1].

Entfernen Sie den Encoder-Lesekopf [2].

Gehen Sie zu Schritt 5.

4

Wenn Sie die Spindel austauschen müssen:

Entfernen Sie die (4) Schrauben. Entfernen Sie die Encoderring-Baugruppe [1].

Entfernen Sie die (3) Schrauben. Entfernen Sie die Lesekopfbaugruppe des Encoders [2].

Setzen Sie die Spindel wieder ein. Siehe VMC – SK 50 – Spindel – Austausch.

WICHTIG: Entsorgen Sie die Lesekopfhalterung nicht. Sie wird neu installiert.

5

Montieren Sie den Encoderring [1] auf die Ersatzspindel.

Messen Sie den angegebenen Gesamtauslauf (TIR) auf dem Geberring [1]. Stellen Sie den TIR auf .0005" (0,01 mm) wie möglich, nicht mehr als 0,002" (0,05 mm).

Ziehen Sie die (4) Schrauben mit einem Drehmoment von 633 N-cm (56 in-lb) an.

Achten Sie darauf, das Erdungskabel zu installieren.

Installieren Sie die Encoder-Lesekopfbaugruppe [2] auf der Ersatzspindel und verwenden Sie dabei eine (2) FLACHE UNTERLEGSCHEIBE 0,170ID X 0,400OD. Stellen Sie sicher, dass das Erdungskabel oben auf der Unterlegscheibe (nicht darunter) sitzt, bevor Sie die Befestigungsschrauben für den Lesekopf anbringen.

Ziehen Sie die (3) Schrauben mit einem Drehmoment von 16 N-m (12 ft-lb) an.

Lösen Sie die (2) Schrauben [3] des Lesekopfes des Encoders [4].

6

 Hinweis: Stellen Sie vor diesem Schritt sicher, dass die Antriebsriemen auf die richtige Spannung eingestellt sind.

Beim Encoder des Typs RLS:

Legen Sie eine 0,3 mm Kunststoffausgleichsscheibe [2] zwischen den Encoder-Lesekopf [1] und den Encoder-Ring [3].

Drücken Sie den Lesekopf des Encoders in Richtung des Encoderrings.

Achten Sie auf einen gleichmäßigen Luftspalt [4] zwischen dem Lesekopf des Encoders und dem Encoderring.

Ziehen Sie die (2) Schrauben [6] für den Encoder-Lesekopf fest. Entfernen Sie die Ausgleichsscheibe.

Schließen Sie das Encoderkabel [5] an den Lesekopf des Encoders an.

Mill Encoder Ring to Read Head Alignment

Ausrichtung der Generation 2: Die richtige Ausrichtung des Lesekopfes zum Encoderring ist entscheidend.  Bitte überprüfen Sie, ob die axiale Ausrichtung und der Laufspalt des Encoderrings korrekt sind.

[A] 0,000 +/- 0,045

[B] 0,012 + 0,008 - 0,004

 

 Hinweis: Wenn der Lesekopf und der Encoder nicht ausgerichtet werden können, muss möglicherweise die Ausrichtungshalterung ausgetauscht werden. Siehe Ausrichthalterung ersetzen unten. 

Hinweis: Für Encoder der Generation 1 verwenden Sie bitte die folgende Tabelle. 

Ausrichtung der Generation 1: Die richtige Ausrichtung des Lesekopfes zum Encoderring ist entscheidend. Die Ausrichtung variiert je nach Encoder-Marke.  Verwenden Sie das bereitgestellte Diagramm, um sicherzustellen, dass der Encoderring und der Lesekopf richtig ausgerichtet sind.

ANBIETER                               RLS                                    BAUMER

A                              0,020" +0,020 / -0,039                 0,0453" +/- 0,019

B                              0,0118" +0,0079 / -0,0039           0,0118" +/- 0,0039

C                                           0,362"                                     0,360"

Ein falscher Einbau der Spindel kann die Motorwelle axial versetzen.  Messen Sie den Abstand von der Oberkante der Motorwelle bis zur Oberkante der Oberflächen der TSC-Montagebohrungen des Motors.  Er sollte 1,291 ± .005 sein.

Bei axialem Versatz der Welle muss der Spindelmotor ausgetauscht werden.

50-Taper - Non-Contact Encoder - Test

1

Um sicherzustellen, dass die [ORIENT SPINDLE] in einer Haas Classic Control Machine ordnungsgemäß funktioniert:

  1. Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die EIN Position.
  2. Drücken Sie [POWER ON].
  3. Drücken Sie [MDI]. Drücken Sie [ORIENT SPINDLE].
  4. Achten Sie auf die Position der Spindel dogs [1].
  5. Drücken Sie [RESET].
  6. Drehen Sie den Spindelmitnehmer manuell in eine andere Position [2]. Drücken Sie [ORIENT SPINDLE] erneut.
  7. Stellen Sie sicher, dass die Spindelmitnehmer an der gleichen Position stoppen [3].

Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals, um sicherzustellen, dass die Spindel immer an der gleichen Position ausgerichtet ist.

Wenn die Spindel nicht richtig ausgerichtet ist, ist der Abstand zwischen dem Encoder-Ring und dem Lesekopf nicht korrekt. Wiederholen Sie Schritt 5 des Ersetzungsvorgangs.

2

Um sicherzustellen, dass die ORIENT SPINDEL in einer Haas Next Gen Control Machine ordnungsgemäß funktioniert:

  1. Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die EIN Position.
  2. Drücken Sie [POWER ON].
  3. Drücken Sie [MDI]. 
  4. Geben Sie M19 ein
  5. Drücken Sie [CYCLE START]
  6. Prüfen Sie die Position der Spindelmitnehmer [1].
  7. Drücken Sie [RESET].
  8. Drehen Sie die Spindelmitnehmer manuell in eine andere Position [2].
  9. Drücken Sie [MDI]. 
  10. Geben Sie M19 ein.
  11. Drücken Sie [CYCLE START]
  12. Stellen Sie sicher, dass die Spindel dogs an derselben Position [3] stoppt.

Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals, um sicherzustellen, dass die Spindel immer auf die gleiche Position ausgerichtet ist.

Wenn die Spindel nicht richtig ausgerichtet ist, ist der Abstand zwischen dem Encoder-Ring und dem Lesekopf nicht korrekt. Wiederholen Sie Schritt 5 des Ersetzungsvorgangs.

3

Um sicherzustellen, dass die Spindel ordnungsgemäß funktioniert:

Betreiben Sie die Spindel mit 25 % [1], 50 % [2] und 100 % [3] der Höchstgeschwindigkeit.

 HINWEIS: In diesem Beispiel beträgt die Höchstgeschwindigkeit 7.500 U/min.

4

Stellen Sie sicher, dass die Spindeldrehzahl im Code [1] mit der Spindeldrehzahl auf der Anzeige [2] übereinstimmt.

Wenn diese Spindeldrehzahlen nicht identisch sind, stellen Sie sicher, dass die Encoder-Parameter korrekt eingestellt sind.

5

Installieren Sie den Werkzeugfreigabekolben. Siehe Verfahren VMC – SK 50 – TRP – Austausch.

Siehe:.

  • CHC – Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler – Versatz der Spindelorientierung – Parameter 257
  • NGC – Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler – Spindelorientierungsversatz

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.