50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0180

サービス ホーム 手順 50テーパー - 非接触エンコーダー - 交換 - AD0180
Recently Updated Last updated: 08/08/2025

50テーパー - 非接触エンコーダー - 交換


AD0180

改訂A - 2025年7月

50テーパー - 非接触エンコーダー - 交換 - AD0180

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Non-Contact Encoder - Identification 3. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement (6 ステップ) 4. Mill Encoder Ring to Read Head Alignment 5. 50-Taper - Non-Contact Encoder - Test (5 ステップ) Back to Top

Introduction

この手順では、非接触型エンコーダーを交換する方法について説明します。

これらの条件のいずれかがある場合:

  • 非接触型エンコーダーの場合は、読み取りヘッドを交換する必要があります。
  • 非接触エンコーダーを備えた50 テーパースピンドルを交換する必要があります。

 重要: 保証期間中に非接触エンコーダーを交換する場合は、必ず古い部品を交換部品用のパッケージに入れて返却してください。返却されない場合、保証が無効になる場合があります。

Non-Contact Encoder - Identification

第1世代および第2世代の非接触エンコーダーは互換性がなく、相互に通信しません。第1世代NCEから第2世代NCEにアップグレードする場合は、読み取りヘッドとエンコーダーリングの両方を交換する必要があります。 

第2世代非接触エンコーダーは、読み取りヘッド[1]の側面に取り付けられているピグテールケーブルで識別できます。第1世代エンコーダーには、このケーブルはありません。 

50-Taper - Non-Contact Encoder - Replacement

1

[POWER OFF]を押します。

主回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。

メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

一次空気バルブを閉じます。これにより、機械への空気供給が停止します。

2

工具解除ピストンを取り外します。VMC - 50 テーパー - TRP - 交換をご参照下さい。

エンコーダー読み取りヘッド [1] からエンコーダーケーブルと接地ケーブル [2] を外します。

3

非接触エンコーダーの読み取りヘッドを交換する必要がある場合:

2 本のねじ [1] を取り外します。

エンコーダーの読み取りヘッド [2] を取り外します。

手順 5 に進みます。

4

スピンドルを交換する必要がある場合:

4 本のねじを取り外します。エンコーダーリングアセンブリ [1] を取り外します。

3 本のねじを取り外します。エンコーダーの読み取りヘッドアセンブリ [2] を取り外します。

スピンドルを交換します。VMC - 50 テーパー - スピンドル - 交換をご参照ください。

重要:読み取りヘッドマウントは廃棄しないでください。再インストールされます。

5

エンコーダーリング [1] を交換用スピンドルに取り付けます。

エンコーダーリング [1] の総表示ランアウト(TIR)を測定します。TIR は、できる限り 0005"(0.01 mm)に近い値に設定します。0.002 "(0.05 mm)を超えてはいけません。

4 本のねじを 56 in-lb(633 N-cm)のトルクで締めます。

必ず接地ケーブルを取り付けてください。

エンコーダーの読み取りヘッドアセンブリ [2] を交換用スピンドルに取り付けます。必ず2 個のワッシャフラット 0.170ID X 0.400OD を使用します。読み取りヘッドの取付けねじを取り付ける前に、接地ケーブルがワッシャの上(下ではなく)にあることを確認してください。

3 本のねじを 12 ft-lb(16 Nm)のトルクで締めます。

エンコーダー読み取りヘッド [4] の 2 本のねじ [3] を緩めます。

6

注記:この手順の前に、駆動ベルトを正しい張力に調整してください。

RLSタイプエンコーダーの場合:

エンコーダー読み取りヘッド [1] とエンコーダーリング [3] の間に 0.3 mm のプラスチックシム [2] を挿入します。

エンコーダー読み取りヘッドをエンコーダーリングに向かって押します。

エンコーダー読み取りヘッドとエンコーダーリングの間に均一なエアギャップ [4] があることを確認します。

エンコーダー読み取りヘッドの 2 本のねじ [6] を締めます。シムを取り外します。

エンコーダーケーブル [5] をエンコーダーの読み取りヘッドに接続します。

Mill Encoder Ring to Read Head Alignment

第2世代の整列:読み取りヘッドとエンコーダーリングの適切な整列は重要です。 エンコーダーリングの軸方向の整列とランニングギャップが正しいことを確認します。

[A] 0.000 +/- 0.045

[B] 0.012 + 0.008 - 0.004

 

 注意: 読み取りヘッドとエンコーダーを位置合わせできない場合は、整列ブラケットを交換する必要がある場合があります。以下の整列ブラケットの交換を参照してください。 

注:第1世代エンコーダーの場合、以下の表を使用します。 

第1世代の整列:読み取りヘッドとエンコーダーリングの適切な整列は重要です。整列はエンコーダーのブランドによって異なります。 提供されているチャートを使用して、エンコーダーリングと読み取りヘッドが適切に位置合わせされていることを確認します。

ベンダー                               RLS                                    BAUMER

A                              0.020" +0.020/-0.039                 0.0453" +/- 0.019

B                              0.0118" +0.0079/-0.0039           0.0118" +/- 0.0039

C                                           0.362インチ                                     0.360インチ

スピンドルが正しく取り付けられていない場合、モーターシャフトの軸方向の位置がずれる場合があります。 モーターシャフトの上部からモーターTSC取付け穴面の上部までの距離を測定します。1.291 ± .005である必要があります。

シャフトが軸方向にずれている場合は、スピンドルモーターを交換する必要があります。

50-Taper - Non-Contact Encoder - Test

1

[ORIENT SPINDLE]がHaasの標準的な制御機械で正常に動作することを確認する方法:

  1. メイン回路ブレーカーを オン の位置に設定します。
  2. [POWER ON]を押します。
  3. [MDI]を押します。[ORIENT SPINDLE]を押します。
  4. スピンドル dogs[1]の位置を見ます。
  5. [RESET]を押します。
  6. 手動でスピンドルドッグを別の位置 [2] に回します。もう一度[ORIENT SPINDLE]を押します。
  7. スピンドルドッグが同じ位置 [3] で停止することを確認してください。

このプロセスを数回繰り返し、スピンドルが常に同じ位置に向くようにします。

スピンドルの向きが正しくない場合は、エンコーダーリングと読み取りヘッドの間のギャップが正しくありません。交換手順の手順 5 を繰り返します。

2

ORIENT SPINDLEがHaas Next Gen制御機械で正常に動作することを確認する方法:

  1. メイン回路ブレーカーを オン の位置に設定します。
  2. [POWER ON]を押します。
  3. [MDI]を押します。
  4. M19を入力します
  5. [CYCLE START]を押します
  6. スピンドルドッグ [1] の位置を見ます。
  7. [RESET]を押します。
  8. 手動でスピンドルドッグを別の位置 [2] に回します。
  9. [MDI]を押します。
  10. M19を入力します
  11. [CYCLE START]を押します
  12. スピンドルdogsが同じ位置 [3] で停止することを確認してください。

このプロセスを数回繰り返し、スピンドルが常に同じ位置に向くようにします。

スピンドルの向きが正しくない場合は、エンコーダーリングと読み取りヘッドの間のギャップが正しくありません。交換手順の手順 5 を繰り返します。

3

スピンドルが正常に動作することを確認する方法:

スピンドルを最高速度の 25% [1]、50% [2]、および 100% [3] で操作します。

注記:この例では、最大速度は7500RPMです。

4

コード [1] のスピンドル速度がディスプレイ [2] のスピンドル速度と同じであることを確認します。

これらのスピンドル速度が同じでない場合は、エンコーダーパラメータが正しいことを確認してください。

5

工具解除ピストンを取り付けます。VMC - 50-テーパー - TRP - 交換手順を参照してください。

以下をご参照ください。

  • CHC - サイドマウントツールチェンジャー - スピンドル方向決めオフセット - パラメータ 257
  • NGC - サイドマウントツールチェンジャー - スピンドル方向決めオフセット