MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
DS-30Y - Sub Spindle Encoder - Upgrade

Service hjem Fremgangsmåter DS-30Y - Sub-spindelenkoder - oppgradering

DS-30Y - Sub-spindelenkoder - oppgradering

– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Encoder Comparison 3. Replacement (20 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/21/2025

DS-30Y – Sub-spindelenkoder – Oppgradering


AD0812

Introduction

Denne prosedyren vil vise hvordan du oppgraderer DS-30Y sub-spindelenkoderen.

Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:

  • 93-4817 DS-30Y SUBSPNDL NCE 5,6" OPPGRADERINGSSETT

Maskin-kompatibilitet:

  • DS-30Y bygget fra 02/11/22 til nå

Merknad: Dette servicesettet tilbyr en sub-spindelenkoder med høyere oppløsning for økt nøyaktighet.

Encoder Comparison

Følgende deler er forskjellige:

  • Koblingsadaptere [1] og [4]
  • Enkoderringer [3] og [6]
  • Enkoderhodebraketter [2] og [5]

Replacement

1

 Merk: Denne prosedyren har frontpanelet fjernet for illustrasjonsformål.

Hvis utstyrt, fjern sub-spindeldelenes utstøter [1] fra trekkstangen. Se  dreiebenk – sub-spindel delutstøterprosedyre . 

Fjern sub-spindelchucken [2] og chuck-gjengeadapteren [3]. Det anbefales å prøve å fjerne chuckadapteren ved hjelp av en stroppnøkkel før du bruker andre metoder som kan skade gjengene.

Viktig: Sub–spindelbrems kan aktiveres for å stoppe spindelen fra å rotere. C-aksebrems finnes i Gjeldende kommandoer > Enheter > Mekanismer > Sub-spindelbrems .

2

[Valgfritt] Fjern både chuckadapteren og trekkstangen sammen.

Viktig: Chuckadapter og trekkstang er gjengelåst sammen, slik at det er en mulighet for å fjerne dem begge samtidig. Hvis de fjernes sammen, referer til trinn 7 for å installere ny trekkstang og chuckadapter og hopp deretter til vibrasjonstesting i trinn 10,

3

Jog revolveren [1] så nær hovedspindelen som mulig og sub-spindelen [2] så langt fra hovedspindelen som mulig.

Trykk på [EMERGENCY STOP] og deretter på [POWER OFF].

Still inn hovedstrømbryteren til AV -posisjonen.

Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.

4

Flytt transportbåndet [1] nok til å få tilgang til høyre kabinettpanel [2].

Fjern høyre kabinettpanel [2].

Merk: T Tilgangspanelet på høyre side [2] ivises på bildet. Andre kabinettpaneler må kanskje fjernes for enklere tilgang.

5

Fjern sub-spindeldekselet [4] og [2] for å få tilgang til den hydrauliske koblingen.

Merk: Tilgang er svært begrenset, noe som kan kreve at dekselet fjernes i seksjoner for å få tilgang til den hydrauliske koblingen.

6

Fjern hydraulikkunionen [1] fra adapteren [2]. Trekkstangen [3] er festet til den hydrauliske koblingen. 

 

7

Løsne boltene [2] og varm deretter den gamle koblingsadapteren [3] jevnt på det uthevede området [1] til den er løs.

8

Fjern koblingsadapteren [2] og maskinvaren [1].

Viktig : Sørg for at koblingsadapteren trekkes jevnt ut.

9

Fjern jordledningen og koble fra enkoderhodekabelen.

Fjern maskinvaren for enkoderhodet [1] sammen med braketten [2].

Valgfritt: Varm opp enkoderringen [3] og bruk en taljetrekker til å fjerne den.  

10

Installer den nye spindelenkoderhodebraketten [1] ved hjelp av den medfølgende maskinvaren [2].

11

Skyv på enkoderringenheten [1] på spindelen og installer koblingsadapteren ved hjelp av den medfølgende maskinvaren [3]. Sørg for at boltene er tettsittende, men ikke stramme.

Viktig: Sørg for at enkoderringen vender mot baksiden av sub-spindelen.

Bruk en plasthammer til å lett tappe for å justere aksial hjulslag  NTE 0,0005" (12,7 μm) TIR og radial hjulslag  NTE 0,0015" (38,1 μm) TIR

Stram koblingsadapterboltene.

12

La enkoderringen [1] være avinstallert på koblingsadapteren [4]. 

Skyv de hydrauliske koblingsboltene [2] gjennom koblingsadapteren og installer deretter den hydrauliske koblingen på nytt [3].

Merknad: Enkoderringen er ikke installert for å ha tilgang til de hydrauliske koblingsboltene.

13

Bolt på enkoderringen [2] til baksiden av koblingsadapteren ved hjelp av den medfølgende maskinvaren [1].

MERKNAD: La boltene være tettsittende og ikke stram / gi moment før utkjøringen er skrudd inn.

14

Kontroller radialavvik på enkoderringbraketten [2] ved hjelp av et måleur [1].

  • NTE 0,0005" (12,7 μm) TIR

Merknad: Sørg for at det høye punktet er indikert ved å bruke en markør for installasjon av enkoderhode.

15

Kontroller aksialt hjulslag på baksiden av enkoderringbraketten [2] ved hjelp av et måleur [1].

  • NTE 0,005" (127 μm) TIR

16

Installer enkoderhodet [1] ved hjelp av den medfølgende maskinvaren [2].

Bruk plast avstandsskiven som følger med NCE for å stille inn mellomrommet mellom  avleserhoder  og NCE-ringen ved å skyve avlserhodet jevnt på avstandsskiven/ringen ved det markerte høye punktet. 

Drei lesehodeskruen til 25 tommer-lbs når riktig avstand er oppnådd. Avstandsskiven skal dra litt når den fjernes fra åpningen.

Installer jordledningen og koble til enkoderhodekabelen.

Advarsel: Sørg for at enkoderhodet ikke kommer i kontakt med ringen.

17

[POWER ON] maskinen.

Installer chuckadapteren [1] ved å bruke fotpedalen i MDI-modus for å forlenge sub-spindeltrekkstangen ved å trykke på [E-STOP] og bruke gjengelås hele veien rundt de 2 første gjengene på chuckadapteren. Tre chuckadapteren på sub-spindeltrekkrøret til gjengene bunner ut for hånd. Påfør CHUCK EEZ fett eller lignende chuck fett på de ytre gjengene på chuckadapteren før du installerer chucken.

Hvis utstyrt, installer sub-spindeldelens utstøter [1]. Se  dreiebenk – sub-spindel delutstøterprosedyre . 

MERKNAD: Balansering av justeringsskruer er plassert på sub-spindel bremseenheten [3] slik at det er best å la den være avdekket mens du balanserer. Sørg for at spindelen er i hjemposisjon og at tilgangspanelet er lukket av sikkerhetsmessige årsaker.

18

Viktig: Før du balanserer spindelen, må du sikre de hydrauliske og bremseslangene bort fra bevegelige komponenter.

Fjern chuck bakkene [1] og varm deretter spindelen ved 25 % maks hastighet i minst 10 minutter.

Plasser vibrasjonssensoren på det uthevede området [2], og fortsett deretter med å kjøre vibrasjonstest. Referer til vibrasjonsanalyse - Ethernet-grensesnitt eller vibrasjonsanalyse - RS-232-grensesnitt avhengig av type vibrasjonsanalysator som brukes til vibrasjonstestprosedyre.

Viktig: Minimer tiden for spindel som kjører ved maksimal hastighet før full balansering. 

Drei balanseringsbolter [3] til 15 ft-Lbs etter at spindelen er balansert

Merknad: Forskyvningsverdier skal ikke overstige 0,08 mil 

19

Installer sub-spindeldeksler  [4] og [2] ved hjelp av maskinvare [3] og [1]. 

Viktig : Sørg for at ingen kabler blir klemt eller skadet under denne prosessen.

20

Installer høyre kabinettpanel [1] sammen med andre paneler som ble fjernet. 

Flytt transportbåndet [2] tilbake i posisjon. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.