My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
DS-30Y - Sub Spindle Encoder - Upgrade

Serwis – Strona główna Procedura postępowania DS-30Y – Koder wrzeciona przechwytującego – Modernizacja

DS-30Y – Koder wrzeciona przechwytującego – Modernizacja

- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Encoder Comparison 3. Replacement (20 kroki) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/21/2025

DS-30Y – Koder wrzeciona przechwytującego – Modernizacja


AD0812

Introduction

Ta procedura pokaże, jak uaktualnić koder wrzeciona przechwytującego DS-30Y.

Niniejszy dokument dotyczy następującego zestawu serwisowego:

  • 93-4817 DS-30Y SUBSPNDL NCE 5.6" UPGRD KIT

Kompatybilność z maszyna:

  • DS-30Y zbudowane od 11/02/22 do chwili obecnej

Uwaga: Ten zestaw serwisowy oferuje wyższą rozdzielczość kodera wrzeciona przechwytującego dla większej dokładności.

Encoder Comparison

Następujące części są inne:

  • Adaptery łączące [1] i [4]
  • Pierścienie kodera [3] i [6]
  • Wsporniki głowicy kodera [2] i [5]

Replacement

1

 Uwaga: w niniejszej procedurze usunięto przedni panel w celach ilustracyjnych.

Jeśli jest, zdejmij wyrzutnik części wrzeciona przechwytującego [1] z pręta. Zapoznaj się z procedurą Tokarka – wyrzutnik części wrzeciona przechwytującego . 

Zdejmij uchwyt wrzeciona przechwytującego [2] i gwintowany adapter uchwytu [3]. Zaleca się, aby spróbować wyjąć adapter uchwytu za pomocą klucza pasowego przed skorzystaniem z innych metod, które mogą uszkodzić gwint.

Ważne: hamulec wrzeciona przechwytującego może być załączony w celu zatrzymania obracania się wrzeciona. Hamulec osi C można znaleźć w menu Bieżące polecenia > Urządzenia > Mechanizmy > Hamulec wrzeciona przechwytującego.

2

[Opcjonalnie] Wyjmij adapter uchwytu razem z prętem.

Ważne: Adapter uchwytu i pręt są ze sobą skręcone na gwint, więc istnieje możliwość wyjęcia ich obu jednocześnie. Jeśli wyjmujesz je razem, zapoznaj się z krokiem 7 , aby zainstalować nowy pręt i adapter uchwytu, a następnie przejdź do testowania drgań w kroku 10.

3

Przesuń krokowo głowicę [1] jak najbliżej wrzeciona głównego, a wrzeciono przechwytujące [2] jak najdalej od wrzeciona głównego.

Naciśnij [ZATRZYMANIE AWARYJNE], a następnie [ZASILANIE WYŁ.].

Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył. 

Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.

4

Przesunąć przenośnik [1] na tyle, aby uzyskać dostęp do prawego panelu obudowy [2].

Zdejmij prawy panel obudowy [2].

Uwaga: prawy panel dostępu [2] jest pokazany na ilustracji. Aby uzyskać łatwiejszy dostęp, może trzeba będzie zdjąć inne panele obudowy.

5

Zdejmij pokrywy wrzeciona przechwytującego [4] i [2], aby uzyskać dostęp do złącza hydraulicznego.

Uwaga: dostęp jest bardzo ograniczony, co może wymagać zdjęcia części pokryw, aby uzyskać dostęp do złącza hydraulicznego.

6

Zdejmij złącze hydrauliczne [1] z adaptera [2]. Pręt [3] jest przymocowany do złącza hydraulicznego. 

 

7

Odkręć śruby [2], a następnie równomiernie podgrzej stary adapter złącza [3] w zaznaczonym obszarze [1], aż będzie luźny.

8

Wyjmij adapter złącza [2] i osprzęt [1].

Ważne : zapewnij, by adapter złącza był wyciągany równomiernie.

9

Usuń przewód uziemiający i odłącz przewód głowicy kodera.

Zdejmij osprzęt głowicy kodera [1] wraz ze wspornikiem [2].

Opcjonalnie:Podgrzej pierścień kodera [3] i zdejmij go ściągaczem.  

10

Zamontować nowy wspornik głowicy kodera wrzeciona [1] za pomocą dostarczonego osprzętu [2].

11

Wsuń zespół pierścienia kodera [1] na wrzeciono i zainstaluj adapter łączący za pomocą dostarczonego osprzętu [3]. Upewnij się, że śruby są przylegające, ale nie dokręcone.

Ważne: Upewnij się, że pierścień kodera jest skierowany do tyłu wrzeciona przechwytującego.

Za pomocą plastikowego pobijaka lekko stuknij adapter łączący, aby ustawić bicie osiowe NTE 0,0005 "(12,7 μm) TIR i bicie promieniowe NTE 0,0015 "(38,1 μm) TIR

Dokręcić wkręty adaptera łączącego.

12

Pozostaw pierścień kodera [1] odinstalowany na adapterze łączącym [4]. 

Wsuń wkręty sprzęgu hydraulicznego [2] przez adapter sprzęgu, a następnie ponownie zainstaluj sprzęg hydrauliczny [3].

Uwaga: Pierścień kodera nie jest zainstalowany, aby zapewnić dostęp do śrub złącza hydraulicznego.

13

Przykręć pierścień kodera [2] z tyłu adaptera łączącego za pomocą dostarczonego osprzętu [1].

UWAGA: Pozostaw śruby lekko dokręcone i nie dokręcaj ich do momentu, aż odchylenie będzie prawidłowe.

14

Sprawdzić bicie promieniowe na wsporniku pierścienia kodera [2] za pomocą wskaźnika zegarowego [1].

  • NTE 0.0005" (12.7 µm) TIR

Uwaga: Upewnij się, że wysoki punkt jest wskazany za pomocą markera w celu instalacji głowicy kodera.

15

Sprawdzić bicie osiowe na tylnej powierzchni wspornika pierścienia kodera [2] za pomocą wskaźnika zegarowego [1].

  • NTE 0.005" (127 µm) TIR

16

Zamontować głowicę kodera [1] za pomocą dostarczonego osprzętu [2].

Użyj plastikowych podkładek regulacyjnych dostarczonych z NCE, aby ustawić odstęp między głowicą odczytu oraz pierścieniem NCE, poprzez równomierne nasunięcie głowicy odczytu na podkładkę regulacyjną /pierścień w zaznaczonym górnym punkcie. 

Po osiągnięciu prawidłowego odstępu należy dokręcić wkręt z głowicą odczytu do 25 cali-Lbs. Podkładka regulacyjna powinna lekko przeciągnąć się, gdy zostanie usunięta z szczeliny.

Zainstaluj przewód uziemiający i podłącz przewód głowicy kodera.

Ostrzeżenie:Upewnij się, że głowica kodera nie styka się z pierścieniem.

17

Włącz zasilanie maszyny [POWER ON]

Zamontować adapter uchwytu [1], używając pedału w trybie MDI, aby wyciągnąć pręt wrzeciona przechwytującego, a następnie nacisnąć [E-STOP] i nałożyć środek do blokowania gwintów dookoła pierwszych 2 gwintów adaptera uchwytu. Nałóż adapter uchwytu na tuleję zaciągową wrzeciona przechwytującego, aż gwinty osiągną położenie oporowe ręcznie. Przed zainstalowaniem uchwytu nałożyć smar CHUCK EEZ lub podobny smar do uchwytów na zewnętrzne gwinty adaptera uchwytu.

Jeśli jest, należy zainstalować wyrzutnik części wrzeciona przechwytującego [1]. Zapoznaj się z procedurą Tokarka – wyrzutnik części wrzeciona przechwytującego . 

UWAGA: Śruby ustalające do wyważania są umieszczane na zespole hamulca wrzeciona przechwytującego [3], więc najlepiej pozostawić je odsłonięte podczas wyważania. Upewnij się, że wrzeciono znajduje się w położeniu początkowym i że panel dostępu jest zamknięty ze względów bezpieczeństwa.

18

Ważne: Przed wyważeniem wrzeciona należy zabezpieczyć przewody hydrauliczne i hamulcowe z dala od wszelkich ruchomych elementów.

Zdjąć szczęki uchwytu [1], a następnie rozgrzać wrzeciono przy maksymalnej prędkości 25% przez co najmniej 10 minut.

Umieść czujnik drgań na podświetlonym obszarze [2], a następnie przejdź do uruchomienia testu drgań. Zapoznaj się z punktem Analiza drgań – Interfejs Ethernet lub Analiza drgań – Interfejs RS-232  w zależności od typu analizatora drgań używanego do procedury badania drgań.

Ważne: Zminimalizuj czas pracy wrzeciona z maksymalną prędkością przed pełnym wyważeniem. 

Dokręcić wkręty do wyważania [3] do 15 ft-Lbs po wyważeniu wrzeciona,

Uwaga: Wartości przemieszczenia nie powinny przekraczać 0,08 mil 

19

Zainstaluj pokrywy  wrzeciona przechwytującego [4] i [2] za pomocą osprzętu [3] i [1]. 

Ważne: Upewnij się, że podczas tego procesu nie doszło do przytrzaśnięcia lub uszkodzenia przewodów.

20

Zainstaluj prawy panel obudowy [1] wraz z innymi panelami, które zostały usunięte. 

Przesunąć przenośnik [2] z powrotem na miejsce. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.