MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
DS-30Y - Sub Spindle Encoder - Upgrade

Service Home Instructieprocedure DS-30Y - Subspil-encoder - Upgrade

DS-30Y - Subspil-encoder - Upgrade

- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Encoder Comparison 3. Replacement (20 stappen) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/21/2025

DS-30Y - Subspil-encoder - Upgrade


AD0812

Introduction

Deze procedure laat zien hoe u de DS-30Y subspil-encoder bijwerkt.

Dit document is van toepassing op de volgende servicekit:

  • 93-4817 DS-30Y SUBSPNDL NCE 5.6" UPGRD KIT

Compatibiliteit van de machine:

  • DS-30Y gefabriceerd tussen 11-02-22 en heden

Let op: Deze servicekit biedt een subspil-encoder met een hogere resolutie voor meer nauwkeurigheid.

Encoder Comparison

De volgende onderdelen zijn verschillend:

  • Koppeling adapters [1] en [4]
  • encoder-ringen [3] en [6]
  • Encoderhoofdbeugels [2] en [5]

Replacement

1

 Opmerking: Deze procedure heeft het voorpaneel verwijderd voor illustratieve doeleinden.

Indien uitgerust, verwijder de subspilonderdelenuitwerper [1] van de trekbuis. Zie de procedure Draaimachine - Werkstukuitwerper subspil . 

Verwijder de klauwplaat van de subspil [2] en de klauwplaat schroefdraad adapter [3]. Het wordt aanbevolen om te proberen de klauwplaat adapter te verwijderen met behulp van een bandsleutel, voordat u overgaat op andere methoden die de draden zouden kunnen beschadigen.

Belangrijk: C-asrem kan worden bediend om te voorkomen dat de subspil draait. C-asrem is te vinden in Huidige opdrachten > Apparaten > Mechanismen > Subspil .

2

[Optioneel] Verwijder zowel de klauwplaatadapter als de trekbuis samen.

Belangrijk: klauwplaat adapter en trekbuis zijn schroefdraad vergrendeld, zodat er een mogelijkheid is om ze beide in één keer te verwijderen. Als ze samen worden verwijderd, raadpleeg dan stap 7 om een nieuwe trekbuis- en klauwplaatadapter te installeren en ga dan verder met trillingstests in stap 10.

3

Jog de revolver [1] zo dicht mogelijk bij de hoofdspil en de subspil [2] zo ver mogelijk van de hoofdspil af.

Druk op [EMERGENCY STOP] en vervolgens op [POWER OFF].

 Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie.

Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.

4

Verplaats de transportband [1] voldoende om toegang te krijgen tot het rechter behuizingspaneel [2].

Verwijder het rechter achterste behuizingspaneel [2].

OPMERKING: Het toegangspaneel aan de rechterkant [2] wordt weergegeven in de afbeelding. Mogelijk moeten andere behuizingspanelen worden verwijderd om er gemakkelijker bij te kunnen.

5

Verwijder de afdekking van de subspil [4] en [2] om toegang te krijgen tot de hydraulische verbinding.

Opmerking: De toegang is zeer beperkt, waardoor het deksel mogelijk in secties moet worden verwijderd om toegang te krijgen tot de hydraulische verbinding.

6

Verwijder de adapter [1] van de hydraulische verbinding [2]. De trekbuis [3] is bevestigd aan de hydraulische verbinding. 

 

7

Draai de bouten [2] los en verwarm vervolgens de oude verbindingsadapter [3] op het gemarkeerde gebied [1] gelijkmatig totdat deze los zit.

8

Verwijder de verbindingsadapter [2] en hardware [1].

Belangrijk : Zorg ervoor dat de verbindingsadapter gelijkmatig wordt uitgetrokken.

9

Verwijder de aarddraad en koppel de kabel van de encoderkop los.

Verwijder de hardware voor de encoderkop [1] samen met de beugel [2].

Optioneel: Verwarm de encoderring [3] en gebruik een katroltrekker om deze te verwijderen.  

10

Installeer de nieuwe spil encoder hoofdbeugel [1] met behulp van de meegeleverde hardware [2].

11

Schuif de encoder-ring [1] op de spil en installeer de verbindingsadapter met behulp van de meegeleverde hardware [3]. Zorg ervoor dat de bouten strak zitten, maar niet strak.

Belangrijk: Zorg ervoor dat de encoder-ring naar de achterkant van de subspil gericht is .

Gebruik een plastic hamer om lichtjes op de verbindingsadapter te tikken om de axiale uitloop NTE 0,0005" (12,7 μm) TIR en radiale uitloop NTE 0,0015"(38,1 μm) TIR in te stellen

Koppel de adapterbouten van de Unie.

12

Laat de encoder-ring [1] verwijderd op de verbindingsadapter [4]. 

Schuif de hydraulische verbindingsbouten [2] door de verbindingsadapter en installeer vervolgens de hydraulische verbinding [3] opnieuw.

Let op: De encoder-ring is niet geïnstalleerd om toegang te hebben tot de hydraulische verbindingsbouten.

13

Schroef de encoder-ring [2] vast aan de achterkant van de verbindingsadapter met behulp van de meegeleverde hardware [1].

LET OP: Laat de bouten strak zitten en niet vastdraaien/koppelen totdat de uitloop is ingebeld.

14

Controleer de radiale slingering op de encoder-ringbeugel [2] met behulp van een klokindicator [1].

  • NTE 0,0005" (12,7 μm) TIR

Let op: Zorg ervoor dat de hoge plek wordt aangegeven met een marker voor de installatie van de encoderkop.

15

Controleer de axiale slingering op de achterkant van de encoder-ringbeugel [2] met behulp van een klokindicator [1].

  • NTE 0,005" (127 μm) TIR

16

Installeer de kop van de encoder [1] met behulp van de meegeleverde hardware [2].

Gebruik het plastic vulplaatje [3] dat is geleverd met de NCE om de kloof tussen de leeskop en de NCE-ring, door de leeskop gelijkmatig op de vulring/ring te drukken op het gemarkeerde hoge punt. 

Draai de leeskopschroef aan tot 25 inch-Lbs zodra de juiste afstand is bereikt. De shim moet iets slepen terwijl deze uit de opening wordt verwijderd.

Installeer de massadraad en sluit de hoofdkabel van de encoder aan.

Waarschuwing: Zorg ervoor dat de kop van de encoder geen contact maakt met de ring.

17

Druk op [POWER ON] op de machine

Installeer de klauwplaatadapter [1] met behulp van het voetpedaal in de MDI-modus om de trekbuis van de subspil te verlengen door op [E-STOP] te drukken en schroefdraadvergrendeling helemaal rond de eerste 2 draden van de klauwplaatadapter te plaatsen. Zet de klauwplaatadapter met schroefdraad op de trekbuis van de subspil totdat de schroefdraden met de hand naar beneden komen. Breng KLAUWPLAAT EEZ-vet of een soortgelijk klauwplaatvet aan op de buitenste draden van de klauwplaatadapter voordat u de klauwplaat installeert.

Indien deze is voorzien, installeer de subspilonderdelenuitwerper [1]. Zie de procedure Draaimachine - Werkstukuitwerper subspil . 

LET OP: Balans-stelschroeven worden op de remeenheid van de subspil [3] geplaatst, dus het is het beste om deze onbedekt te laten tijdens het balanceren. Zorg ervoor dat de spil zich in de uitgangspositie bevindt en dat het toegangspaneel met het oog op veiligheidsredenen gesloten is.

18

belangrijk: Voorafgaand aan het uitbalanceren van de spil, moeten de hydraulische en remleidingen uit de buurt van bewegende onderdelen worden gehouden.

Verwijder de klauwplaatkaken [1] en warm vervolgens de spil op met een maximale snelheid van 25% gedurende minimaal 10 minuten.

Plaats de trillingssensor op het gemarkeerde gebied [2] en voer vervolgens een trillingstest uit. Raadpleeg Trillingsanalyse  - Ethernet-interface of Trillingsanalyse  - RS-232-interface , afhankelijk van het type trillingsanalysator dat wordt gebruikt voor de trillingstestprocedure.

Belangrijk: Minimaliseer de tijd dat de spil op maximale snelheid draait voordat u volledig balanceert. 

Koppel balansbouten [3] tot 15 ft-Lbs nadat de spil is gebalanceerd

Let op: De verplaatsingswaarden mogen niet hoger zijn dan 0,08 mil 

19

Installeer subspil  [4] en [2] met hardware [3] en [1]. 

Belangrijk: Zorg ervoor dat er tijdens dit proces geen kabels bekneld of beschadigd raken.

20

Installeer het rechter behuizingspaneel [1] samen met eventuele andere panelen die zijn verwijderd. 

Verplaats de transportband [2] terug in positie. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.