27. Українська
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
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DS-30Y - Sub Spindle Encoder - Upgrade

서비스 홈 방법 절차 DS-30Y - 서브 스핀들 인코더 - 업그레이드

DS-30Y - 서브 스핀들 인코더 - 업그레이드

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Encoder Comparison 3. Replacement (20 단계) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/21/2025

DS-30Y - 서브 스핀들 인코더 - 업그레이드


AD0812

Introduction

이 절차에서는 DS-30Y 서브 스핀들 인코더를 업그레이드하는 방법을 보여줍니다.

이 문서는 다음 서비스 키트에 적용됩니다.

  • 93-4817 DS-30Y 서브 스핀들 NCE 5.6" 업그레이드 키트

기계 호환성:

  • 02/11/22부터 현재까지 제작된 DS-30Y

참고:이 서비스 키트는 정확도 개선을 위해 레졸루션 서브 스핀들 인코더를 제공합니다.

Encoder Comparison

다음 부품은 다릅니다.

  • 유니언 어댑터 [1] 및 [4]
  • 인코더 링 [3] 및 [6]
  • 인코더 헤드 브래킷 [2] 및 [5]

Replacement

1

 참고: 이 절차에서는 설명을 위해 전면 패널이 제거되어 있습니다.

장착된 경우 드로바에서 서브 스핀들 공작물 배출 장치 [1]를 제거하십시오. 선반 - 서브 스핀들 공작물 배출 장치 절차를 참조하십시오. 

서브 스핀들 척 [2]과 척 나사산 어댑터 [3]를 제거합니다. 나사산을 손상시킬 수 있는 다른 방법을 사용하기 전에 스트랩 렌치를 사용하여 척 어댑터를 제거하는 것이 좋습니다.

중요 : 스핀들 회전을 정지시키기 위해 서브 스핀들 브레이크를 작동할 수 있습니다. C축 브레이크는 Current Commands > Devices > Mechanisms > Sub-spindle Brake에서 확인할 수 있습니다.

2

[옵션] 척 어댑터와 드로바를 함께 제거하십시오.

중요 : 척 어댑터와 드로바는 나사로 함께 고정되므로 두 어댑터를 동시에 제거할 수 있습니다. 함께 제거되면 7단계를  참조하여 새 드로바와 척 어댑터를 설치한 다음 10단계의 진동 테스트로 건너뜁니다.

3

터렛 [1]을 메인 스핀들에 최대한 가깝게 조그하고 서브 스핀들 [2]을 메인 스핀들에서 최대한 멀리 조그합니다.

[EMERGENCY STOP]을 누른 다음 [POWER OFF]를 누릅니다.

주회로 차단기를  OFF 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

4

오른쪽 엔클로저 패널 [2]에 접근할 수 있도록 컨베이어 [1]를 충분히 움직입니다.

오른쪽 엔클로저 패널 [2]을 분리합니다.

참고: 오른쪽 접근 패널 [2] 이 이 이미지에 표시됩니다. 쉽게 접근할 수 있도록 다른 엔클로저 패널을 제거해야 할 수도 있습니다.

5

서브 스핀들 커버 [4]와 [2]를 분리하여 유압 유니언에 접근합니다.

참고 : 접근이 매우 제한되어 있어 유압 유니언에 접근하기 위해 섹션에서 커버를 제거해야 할 수도 있습니다.

6

어댑터 [2]에서 유압 유니언 [1]을 분리합니다. 드로바 [3]는 유압 유니언에 부착되어 있습니다. 

 

7

볼트 [2]를 푼 다음, 느슨해질 때까지 강조 표시된 영역 [1]에서 기존 유니언 어댑터 [3]을 고르게 가열합니다.

8

유니언 어댑터 [2]와 하드웨어 [1]를 분리합니다.

중요 : 유니언 어댑터가 고르게 당겨져 있는지 확인하십시오.

9

접지선을 제거하고 인코더 헤드 케이블을 분리하십시오.

브래킷 [2]과 함께 인코더 헤드용 하드웨어 [1]를 제거하십시오.

옵션 : 인코더 링 [3]을 가열하고 풀리 풀러를 사용하여 제거합니다.  

10

제공된 하드웨어 [2]를 사용하여 새 스핀들 인코더 헤드 브래킷 [1]을 설치합니다.

11

인코더 링 어셈블리 [1]를 스핀들 위로 밀고 제공된 하드웨어 [3]를 사용하여 유니언 어댑터를 설치합니다. 볼트가 꼭 맞지만 단단히 조여지지 않았는지 확인하십시오.

중요 : 인코더 링이 서브 스핀들 후면을 향하고 있는지 확인하십시오.

플라스틱 망치를 사용하여 유니언 어댑터를 가볍게 두드려 축 런아웃 NTE.0005"(12.7μm) TIR 및 방사형 런아웃 NTE.0015"(38.1μm) TIR을 설정합니다.

유니언 어댑터 볼트를 조입니다.

12

인코더 링 [1]을 유니언 어댑터 [4]에서 제거한 상태로 둡니다. 

유압 유니언 볼트 [2]를 유니언 어댑터를 통해 밀어 넣은 다음 유압 유니언 [3]을 다시 설치합니다.

참고:인코더 링은 유압 유니언 볼트에 접근할 수 있도록 설치되지 않았습니다.

13

제공된 하드웨어 [1]를 사용하여 인코더 링 [2]을 유니언 어댑터 후면에 볼트로 고정합니다.

참고: 볼트를 꼭 맞게 두고 런아웃이 조정될 때까지 조이거나 토크를 가하지 마십시오.

14

다이얼 인디케이터 [1]를 사용하여 인코더 링 브래킷 [2]의 방사형 런아웃을 확인하십시오.

  • NTE 0.0005"(12.7µm) TIR

참고:인코더 헤드 설치용 마커를 사용하여 하이 스팟이 표시되어 있는지 확인하십시오.

15

다이얼 인디케이터 [1]를 사용하여 인코더 링 브래킷 [2]의 후면에서 축 흔들림을 확인합니다.

  • NTE 0.005"(127µm) TIR

16

제공된 하드웨어 [2]를 사용하여 인코더 헤드 [1]를 설치합니다.

NCE와 함께 제공되는 플라스틱 쉼을 사용해 표시된 하이 포인트에서 판독 헤드를 쉼/링 위에 균일하게 눌러서 판독 헤드 와 NCE 링 사이에 틈을 설정하십시오. 

올바른 간격에 도달하면 리드헤드 나사를 25인치-Lbs로 조입니다. 쉼이 간격에서 제거될 때 약간 드래그해야 합니다.

접지선을 설치하고 인코더 헤드 케이블을 연결하십시오.

경고:인코더 헤드가 링에 닿지 않도록 하십시오.

17

기계를 켜십시오

MDI 모드에서 풋 페달을 사용하여 서브 스핀들 드로바를 [E-STOP] 를 눌러 확장하여 척 어댑터 [1]를 설치하고 척 어댑터의 처음 2개의 나사산 주변에 나사산 잠금 장치를 적용합니다. 나사산이 손으로 바닥에 닿을 때까지 척 어댑터를 서브 스핀들 드로 튜브에 끼웁니다. 척을 설치하기 전에 척 EEZ 그리스 또는 이와 유사한 척 그리스를 척 어댑터의 외부 나사산에 바르십시오.

장착된 경우 서브 스핀들 공작물 배출장치 [1]를 설치합니다. 선반 - 서브 스핀들 공작물 배출 장치 절차를 참조하십시오. 

참고: 밸런싱 세트 스크루는 서브 스핀들 브레이크 어셈블리 [3]에 배치되므로 밸런싱 중에 덮이지 않도록 하는 것이 가장 좋습니다. 스핀들이 원점 위치에 있고 안전 목적으로 접근 패널이 닫혀 있는지 확인하십시오.

18

중요: 스핀들의 균형을 맞추기 전에 유압 및 브레이크 라인을 움직이는 부품에서 멀리 고정하십시오.

척 죠 [1]를 제거한 다음 스핀들을 최소 10분 동안 최대 속도의 25%로 워밍업합니다.

강조 표시된 영역 [2]에 진동 센서를 놓고 진동 테스트를 실행합니다. 진동 테스트 절차에 사용되는 진동 분석기 유형에 따라 진동 분석  - 이더넷 인터페이스 또는 진동 분석 - RS-232 인터페이스를 참조하십시오.

중요 : 스핀들이 완전히 밸런싱되기 전에 최대 속도로 스핀들 작동하는 시간을 최소화하십시오. 

스핀들 균형을 맞춘 후 밸런싱 볼트 [3]를 15ft-Lbs로 조입니다.

참고:변위값은 0.08mil을 초과하지 않아야 합니다. 

19

하드웨어 [3] 및 [1]을 사용하여 서브 스핀들 커버 [4] 및 [2]를 설치합니다. 

중요 : 이 과정에서 케이블이 꼬이거나 손상되지 않도록 하십시오.

20

오른쪽 엔클로저 패널 [1]을 제거한 다른 패널과 함께 설치합니다. 

컨베이어 [2]를 제자리로 다시 옮깁니다.