My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
DS-30Y - Sub Spindle Encoder - Upgrade

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire DS-30Y - Codor arbore secundar - Actualizare

DS-30Y - Codor arbore secundar - Actualizare

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Encoder Comparison 3. Replacement (20 pași) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/21/2025

DS-30Y - Codor arbore secundar - Actualizare


AD0812

Introduction

Această procedură vă arată cum să actualizați codorul arborelui secundar DS-30Y.

Acest document se aplică următorului kit de service:

  • 93-4817 DS-30Y SUBSPNDL NCE 5.6" UPGRD KIT

Compatibilitatea mașinii:

  • DS-30Y construit din 02.11.22 până în prezent

Notă: Acest kit de service oferă un codor arbore secundar cu rezoluție mai mare pentru o precizie sporită.

Encoder Comparison

Următoarele piese sunt diferite:

  • Adaptoare racord [1] și [4]
  • Inele codor [3] și [6]
  • Suporturi cap codor [2] și [5]

Replacement

1

 Notă: Această procedură are panoul frontal îndepărtat în scopuri ilustrative.

Dacă este prevăzut, scoateți ejectorul de piese al arbore secundar [1] din bara de tracțiune. Consultați procedura Strung - Ejectorul de piese al arbore secundar . 

Scoateți mandrina arbore secundar [2] și adaptorul filetului mandrinei [3]. Se recomandă să încercați să scoateți adaptorul mandrinei folosind o cheie cu chingă înainte de a recurge la alte metode care ar putea deteriora filetele.

Important : Frâna arborelui secundar poate fi acționată pentru a opri rotirea arborelui principal. Frâna axei C poate fi găsită în Comenzi curente > Dispozitive > Mecanisme > Frână arbore secundar .

2

[Opțional] Scoateți împreună atât adaptorul mandrinei, cât și bara de tracțiune.

Important: Adaptorul mandrinei și bara de tracțiune sunt blocate împreună pentru a exista posibilitatea de a le scoate pe ambele în același timp. Dacă sunt scoase împreună, consultați pasul 7 pentru a instala o bară de tracțiune și un adaptor pentru mandrină noi, apoi treceți la testarea vibrațiilor de la pasul 10.

3

Deplasați capul revolver [1] cât mai aproape posibil de Arborele principal principal și arbore secundar [2] cât mai departe posibil de Arborele principal principal.

Apăsați [EMERGENCY STOP] apoi [POWER OFF].

Setați întrerupătorul circuit principal la poziția OPRIT .

Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

4

Deplasați transportorul [1] suficient pentru a obține acces la panou incintă din dreapta [2].

Îndepărtați panoul incintei din spate [2].

Notă: Panoul de acces din partea dreaptă [2] este ilustrat în imagine. Este posibil ca alte panouri ale incintei să necesite îndepărtare pentru acces mai ușor.

5

Scoateți învelișurile arborelui secundar [4] și [2] pentru a obține acces la racordul hidraulic.

Notă : Accesul este foarte limitat, ceea ce poate necesita scoaterea capacului în secțiuni pentru a accesa racordul hidraulic.

6

Scoateți racordul hidraulic [1] din adaptor [2]. Bara de tracțiune [3] este atașată la racordul hidraulic. 

 

7

Slăbiți șuruburile [2] apoi încălziți uniform adaptorul racordului vechi [3] în zona evidențiată [1] până când acesta este slăbit.

8

Scoateți adaptorul racordului [2] și hardware-ul [1].

Important  : Asigurați-vă că adaptorul racordului este tras uniform în afară.

9

Scoateți cablul de împământare și deconectați cablul capului codor.

Scoateți echipamentul pentru capul codorului [1] împreună cu suportul [2].

Opțional : Încălziți inelul codorului [3] și utilizați un extractor de scripete pentru a-l scoate.  

10

Instalați noul suport al capului codor al arborelui principal [1] folosind echipamentul furnizat [2].

11

Glisați ansamblul inelului codorului [1] pe arborele principal și instalați adaptorul racordului folosind echipamentul furnizat [3]. Asigurați-vă că șuruburile sunt plasate bine, dar nu strânse.

Important: Asigurați-vă că inelul codorului este orientat spre partea din spate a arborelui secundar.

Cu ajutorul unui ciocan de plastic, bateți ușor adaptorul de racordare pentru a seta excentricitatea axială NTE 0,0005" (12,7 µm) TIR și excentricitatea radială NTE 0,0015"(38,1 µm) TIR

Strângeți șuruburile adaptorului racordului.

12

Lăsați inelul codorului [1] neinstalat pe adaptorul racordului [4]. 

Glisați șuruburile racordului hidraulic [2] prin adaptorul racordului, apoi reinstalați racordul hidraulic [3].

Notă: Inelul codorului nu este instalat pentru a avea acces la șuruburile racordului hidraulic.

13

Fixați cu șuruburi inelul codorului [2] pe partea din spate a adaptorului racordului folosind echipamentul furnizat [1].

Notă: Lăsați șuruburile strânse și nu strângeți/cuplați până când nu se formează excentricitatea.

14

Verificați excentricitatea radială pe suportul inelului codorului [2] folosind un ceas comparator [1].

  • NTE 0,0005" (12,7 μm) TIR

Notă: Asigurați-vă că punctul înalt este indicat folosind un marker pentru instalarea capului codorului.

15

Verificați excentricitatea axială de pe fața posterioară a suportului inelului codorului [2] folosind un ceas comparator [1].

  • NTE 0,005" (127 μm) TIR

16

Instalați capul codorului [1] folosind echipamentul furnizat [2].

Utilizați bailagul de plastic cu NCE pentru a seta decalajul între capul de citire și inelul NCE împingând capul de citire uniform pe bailag/inel la punctul înalt marcat. 

Strângeți șurubul capului de citire la 25 inch-Lbs după ce se obține distanța corectă. Bailagul trebuie să tragă ușor pe măsură ce este îndepărtat din spațiu.

Instalați cablul de împământare și conectați cablul capului codorului.

Avertisment: Asigurați-vă că capul codorului nu intră în contact cu inelul.

17

[POWER ON] mașina

Instalați adaptorul mandrinei [1] utilizând pedala în modul MDI pentru a extinde bara de tracțiune a arborelui secundar apăsând [E-STOP] și aplicând dispozitivul de blocare a filetului pe toată lungimea primelor 2 filete ale adaptorului mandrinei. Înfiletați adaptorul mandrinei pe tubul de tracțiune al arborelui secundar până când filetele ajung în partea de jos, cu mâna. Aplicați vaselină CHUCK EEZ sau orice vaselină similară pentru mandrină pe filetele exterioare ale adaptorului mandrinei înainte de a instala mandrina.

Dacă este prevăzut, instalați ejectorul de piese al arborelui secundar [1]. Consultați procedura Strung - Ejectorul de piese al arbore secundar . 

Notă: Șuruburile de reglare a echilibrării sunt amplasate pe ansamblul frânei arborelui secundar [3], astfel încât să fie cel mai bine lăsate neacoperite în timpul echilibrării. Asigurați-vă că arborele principal se află în poziția de origine și că panoul de acces este închis în scopuri de siguranță.

18

Important: Înainte de echilibrarea arborelui principal, fixați conductele hidraulice și de frână la distanță de orice componente mobile.

Scoateți fălcile mandrinei [1], apoi încălziți arborele principal la viteza maximă de 25% timp de minimum 10 minute.

Plasați senzorul de vibrații pe zona evidențiată [2], apoi efectuați testul de vibrații. Consultați Analiza vibrațiilor - Interfață Ethernet sau Analiza vibrațiilor - Interfață RS-232 în funcție de tipul de analizor de vibrații utilizat pentru procedura de testare a vibrațiilor.

Important: Minimizați timpul de funcționare a arborelui principal la viteza maximă înainte de echilibrarea completă. 

Strângeți șuruburile de echilibrare [3] la 15 ft-Lbs după ce arborele principal este echilibrat

Notă: Valorile de deplasare nu trebuie să depășească 0,08 mil 

19

Instalați capacele arborelui secundar  [4] și [2] folosind hardware-ul [3] și [1]. 

Important: Asigurați-vă că niciun cablu nu este ciupit sau deteriorat în timpul acestui proces.

20

Instalați panoul incintă din dreapta [1] împreună cu orice alte panouri care au fost scoase. 

Mutați transportorul [2] înapoi în poziție. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.