Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
DS-30Y - Sub Spindle Encoder - Upgrade

Servisna domača stran Kako poteka postopek DS-30Y - Enkoder protivretena - nadgradnja

DS-30Y - Enkoder protivretena - nadgradnja

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Encoder Comparison 3. Replacement (20 koraki) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/21/2025

DS-30Y - Enkoder protivretena - nadgradnja


AD0812

Introduction

Ta postopek bo pokazal, kako nadgraditi enkoder DS-30Y za protivreteno.

Ta dokument velja za naslednji servisni komplet:

  • 93-4817 DS-30Y SUBSPNDL NCE 5.6" UPGRD KIT

Združljivost stroja:

  • DS-30Y, izdelano od 11.2.22 do zdaj

Opomba: Ta servisni komplet ponuja enkoder protivretena višje ločljivosti za večjo natančnost.

Encoder Comparison

Naslednji deli so različni:

  • Adapterji spoja [1] in [4]
  • Obroči enkoderja [3] in [6]
  • Nosilci glave enkoderja [2] in [5]

Replacement

1

 Opomba: Ta postopek odstrani sprednjo ploščo za ponazoritev.

Če je na voljo, odstranite izmetalec delov protivretena [1] iz vlečnega droga. Glejte postopek  Stružnica - izmetalec delov protivretena . 

Odstranite vpenjalno glavo protivretena [2] in adapter navoja vpenjalne glave [3]. Pred uporabo drugih načinov, ki lahko poškodujejo navoje, priporočamo, da poskusite odstraniti adapter vpenjalne glave s pomočjo traku za vpenjanje.

Pomembno: Zavora protivretena se lahko aktivira, da prepreči vrtenje vretena. Zavora C-osi je na voljo v Trenutnih ukazih > Naprave > Mehanizmi > Zavora protivretena .

2

[Izbirno] Odstranite adapter vpenjalne glave in vlečni drog.

Pomembno: Adapter vpenjalne glave in vlečni drog sta skupaj zaklenjena, zato obstaja možnost, da oba odstranite hkrati. Če ju odstranite skupaj, glejte korak 7 za namestitev novega vlečnega droga in adapterja vpenjalne glave, nato pa preskočite na vibracijsko testiranje v koraku 10.

3

Revolver [1] v JOG načinu premaknite čim bližje glavnemu vretenu in protivretenu [2] čim dlje od glavnega vretena.

Pritisnite gumb [EMERGENCY STOP] in nato gumb [POWER OFF].

Glavno stikalo nastavite na položaj OFF .

Zaklenite glavno stikalo. Uporabite odobreno ključavnico z odobreno varnostno nalepko.

4

Premaknite transporter [1] dovolj, da dobite dostop do desnega panela zaprtega sistema [2].

Odstranite hrbtni panel zaprtega sistema [2].

OPOMBA: Na sliki je prikazana desna dostopna krmilna plošča  [2] . Za lažji dostop boste morda morali odstraniti druge panele zaprtega sistema.

5

Odstranite pokrov protivretena [4] in [2] za dostop do hidravličnega spoja.

Opomba: Dostop je zelo omejen, zaradi česar je morda treba pokrov odstraniti v odsekih za dostop do hidravličnega spoja.

6

Odstranite hidravlični spoj [1] z adapterja [2]. Vlečni drog [3] je pritrjen na hidravlični spoj. 

 

7

Odvijte vijake [2] in nato enakomerno grejte stari spojni adapter [3] na označenem območju [1], dokler se ne sprosti.

8

Odstranite adapter spoja [2] in strojno opremo [1].

Pomembno : Prepričajte se, da je adapter spoja enakomerno izvlečen.

9

Odstranite ozemljitveno žico in odklopite kabel glave enkoderja.

Odstranite strojno opremo za glavo enkoderja [1] skupaj z nosilcem [2].

Izbirno Segrejte obroč enkoderja [3] in ga odstranite s škripcem.  

10

Namestite nov nosilec glave enkoderja vretena [1] s priloženo strojno opremo [2].

11

Sklop obroča enkoderja [1] potisnite na vreteno in namestite spojni adapter s priloženo strojno opremo [3]. Prepričajte se, da so vijaki tesno priviti, vendar ne premočno.

Pomembno: Prepričajte se, da je obroč enkoderja obrnjen proti zadnjemu delu protivretena.

Z uporabo plastičnega kladiva rahlo tapnite vpenjalni adapter, da nastavite aksialni iztek. NTE,0005" (12,7 μm) TIR in radialno iztekanje  NTE,0015"(38,1 μm) TIR

Privijte vijake adapterja zveze.

12

Obroč enkoderja [1] pustite odstranjen na adapterju spoja [4]. 

Potisnite vijake hidravličnega spoja [2] skozi adapter spoja in nato ponovno namestite hidravlični spoj [3].

Opomba: Obroč enkoderja ni nameščen za dostop do vijakov hidravličnega spoja.

13

Privijte obroč enkoderja [2] na zadnji del adapterja spoja s priloženo strojno opremo [1].

OPOMBA: Pustite vijake zategnjene, vendar jih ne zategujte/torzijsko obremenjujte, dokler ni odstopanje nastavljeno.

14

Preverite radialni iztek na nosilcu obroča enkoderja [2] s številčnico [1].

  • NTE 0,0005" (12,7 μm) TIR

Opomba: Prepričajte se, da je visoko mesto označeno z markerjem za namestitev glave enkoderja.

15

Preverite aksialni iztek na zadnji strani nosilca obroča enkoderja [2] s številčnico [1].

  • NTE 0,005" (127 μm) TIR

16

Namestite glavo enkoderja [1] s priloženo strojno opremo [2].

Plastični podložni listič, priložen NCE, uporabite za določitev vrzeli med čitalno glavo in obročem NCE. To storite tako, da čitalno glavo enakomerno potisnete na podložni listič/obroč na označeni najvišji točki. 

Ko dosežete pravilni razmik, privijte vijak bralne glave na 25 inch-Lbs. Podložni listič se mora rahlo povleči, ko ga odstranite iz reže.

Namestite ozemljitveno žico in priključite kabel glave enkoderja.

Opozorilo:Prepričajte se, da glava enkoderja ne pride v stik z obročem.

17

Vklopite stroj [POWER ON]

Namestite adapter vpenjalne glave [1] z uporabo stopalke v načinu MDI, da podaljšate vlečni drog protivretena s pritiskom [E-STOP] in s pomočjo navojne ključavnice vse do prvih 2 navojev adapterja vpenjalne glave. Adapter vpenjalne glave navijajte na vlečni drog protivretena, dokler navoji niso ročno obrnjeni navzdol. Pred namestitvijo vpenjalne glave nanesite mazalno mast CHUCK EEZ ali podobno mast za vpenjalne glave na zunanje navoje adapterja vpenjalne glave.

Če je na voljo, namestite izmetalec delov protivretena [1]. Glejte postopek  Stružnica - izmetalec delov protivretena . 

OPOMBA: Na sklop zavore protivretena [3] so nameščeni nastavitveni vijaki za uravnoteženje, zato je najbolje, da med uravnoteženjem ostane nepokrit. Prepričajte se, da je vreteno v referenčni poziciji, in da je dostopna krmilna plošča zaprta iz varnostnih razlogov.

18

Pomembno: Pred uravnoteženjem vretena zavarujte hidravlične in zavorne cevi stran od vseh premikajočih se komponent.

Odstranite čeljusti vpenjalne glave [1] in nato najmanj 10 minut segrevajte vreteno pri največji hitrosti 25 %.

Senzor vibracij postavite na označeno območje [2], nato pa nadaljujte z izvajanjem vibracijskega testa. Glejte Analiza vibracij - Ethernet vmesnik ali Analiza vibracij - Vmesnik RS-232 , odvisno od vrste analizatorja vibracij, ki se uporablja za postopek vibracijskega testa.

Pomembno : Zmanjšajte čas delovanja vretena pri največji hitrosti, preden ga v celoti uravnotežite. 

Vijaki za uravnavo navora [3] na 15 ft-Lbs po uravnoteženju vretena

Opomba: Vrednosti premika ne smejo presegati 0,08 mil 

19

Namestite  pokrove protivretena [4] in [2] s strojno opremo [3] in [1]. 

Pomembno : Prepričajte se, da se med tem postopkom ne uščipnejo ali poškodujejo kabli.

20

Namestite desni panel zaprtega sistema [1] skupaj z vsemi drugimi odstranjenimi ploščami. 

Transporter [2] premaknite nazaj v položaj. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.