MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
VR-11 Head Assembly Removal and Replacement - AD0046

Service Home Instructieprocedure VR-11 hoofd assemblage verwijderen en vervangen-AD0046
Recently Updated Last updated: 08/18/2023

Hoofd assemblage verwijderen en vervangen -VR-11


AD0046

_Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: Juli 2013

VR-11 hoofd assemblage verwijderen en vervangen-AD0046

- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Spindel verwijderen (13 stappen) 3. Interne verwijdering van plaatstaal (11 stappen) 4. Interne verwijdering van plaatstaal (13 stappen) 5. Montage van de kop (10 stappen) 6. Spindel installatie (19 stappen) Back to Top

Inleiding

Deze procedure vertelt u hoe u de hoofd assemblage op een VR-11 Frees moet verwijderen en vervangen. U moet mechanisch de spilmotor en hoofd assemblage uit de Frees tillen. Verwijder alle stukken plaatwerk om het gemakkelijk te maken om toegang te krijgen tot deze assemblages.

Zorg ervoor dat u winkel lucht hebt aangesloten op de A-en B-as wanneer u deze procedure doet.

Spindel verwijderen

1

Stel Parameter 76 Low Air Delay in op een hoog nummer zodat de machine geen alarm geeft.

2

Druk op [EMERGENCY STOP].

Koppel de luchttoevoer los van het lucht/smeer paneel.

3

Draai aan de A-as om toegang te krijgen tot de schroeven waarmee het deksel van het spil hoofd is beveiligd. Verwijder de schroeven en de afdekking. Wanneer de afdekking is verwijderd, draait u de A-as terug naar de uitgangspositie.

4

Koppel de luchtslang en gereedschaps klem schakelaars los van de spil aansluitplaat.

5

Verwijder de TRP-assemblage.

6

Koppel de spil smering slang los van de spil. Verwijder de 90 graden aansluiting van de spil.

7

Draai de spilmotor los zodat de spil gordel los op de spil zit.

8

Verwijder de spil van de spil hoofd gieten.

9

Druk op [SETNG/GRAPH].

Wijzig instelling 7 Parameter Lock in OFF.

Druk op [PARAM/DGNOS].

Stel Paramater 278:14 in op 0.

Stel Parameter 151:3 tot 0 in.

Stel Parameter 43:3 in op 0.

10

Power off en lockout/tagout machine.

11

Koppel alle elektrische aansluitingen van de spilmotor los. Dop van de spilmotor leidt. Laat de spil encoder aangesloten om een referentiesignaal te geven.

12

Verwijder de spilmotor.

 Waarschuwing: De spilmotor weegt ten minste 112 lb (55 kg). Zorg ervoor dat u een lift gebruikt die geschikt is voor het gewicht van de bril.

13

Nul retourneert de X-, Y-en Z-assen.

 Waarschuwing: Niet nul retourneren alle assen of u zal de hoofd assemblage beschadigen. Retourneer de assen afzonderlijk.

Interne verwijdering van plaatstaal

1

Verwijder de (3) schroeven waarmee de as van de Z-as op de kop wordt bevestigd.
Verlaag de afdekkap van de Z-as.

2

Verwijder het deksel van de rechterkant afstandsstuk [1] en de 450 onderste afdekking [2].

3

Verwijder het deksel van de afstandsstuk aan de linkerzijde.

4

Verwijder de afdekking van de verdeeldoos op de bovenkant van de 450 roterende (B-as).
Verwijder de schroeven in de Junction box die deze op het bovenste plaat metalen paneel houden.
Verwijder de aansluitdoos niet.

5

Verwijder de vulbuis [1] en het bovenste plaat metalen paneel [2] van de bovenkant van de 450 roterende.

6

Verwijder de afdekplaat van de motor van de 450 roterende.

7

Koppel de motor leiding en de Remslang los van de 450 Roterende aandrijving.
Voer de motor leiding en de Remslang door de gaten in de 450 Motorafdekking en verwijder de afdekking.

8

Verwijder de plaat metalen behuizing uit elk van HRT310 carrousels (een as).
Verwijder de A-as-kabel en de remlucht slangen.

9

Verwijder de A-as motor en katrol [1] van de linker 310 Rotary.
Verwijder de fittingen [2] van de rechter 310 roterende.

10

Verwijder de boorplaat [1] van de linker 310 roterende.
Verwijder de ventilator/hoofd afdekking achterplaat [2] van het hoofd.
Verwijder de contra balans afdekking [3] van de rechter 310 rotatie.

11

Verwijder het afdek haakje van de printkop.

Interne verwijdering van plaatstaal

1

JOG de X-as naar het midden van de reis. JOG de Y-as naar de achterzijde van de reis.

Druk op [EMERGENCY STOP].

2

Leg een stuk hout van 4' x 4" x 4" op de tafel zodat de 450 rotary erop rust als u de Z-as naar beneden jogt.

3

Plaats (4) houten blokken van 2' x 4" x 4" op de tafel om de Z-as te ondersteunen onder beide 310 rotaries om de kopgroep waterpas te houden.

4

JOG de Z-as omlaag totdat deze op de steunen rust.

Druk op [EMERGENCY STOP].

5

Power off en lockout/tagout machine.

6

Verwijder de gereedschapswisselaar behuizing van de achterzijde van de machine.

7

Verwijder de contra-balans behuizing (en) en de tegenbalans tank (s). Draai over de tegenwicht tank (s) zodat er geen olie verloren gaat tijdens het ontladen. Ontlaad elke tank tot 500 psi.

 Gevaar: Elke tank staat onder hoge druk. Zorg ervoor dat u de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen draagt. Bloeden en verwijdering mag alleen worden gedaan door opgeleid personeel. Raadpleeg de handleiding van de Haas-service voor volledige instructies over het verwijderen van de tegenbalans tank (s) voordat u deze procedure probeert.

 Opmerking: Er kunnen (1) of (2) tegenbalans tank/behuizings assemblages zijn. Als er twee assemblages zijn, verwijder dan de behuizingen en tanks van beide.

 Opmerking: De counterbalance charge/discharge kit is P/N 35-4050A.

8

Plaats een hulpdraad bij P6, de contra-balans noodstop, op de I/O-PCB, zodat u de assen joggen.

9

Verwijder de (12) hoofd retentie bouten achter de 450 Rotary.
Toegang tot deze bouten door de zijpoorten op de Z-as Head spacer.

10

Ontgrendel en schakel de machine in.

11

Draai de Y-as langzaam naar voren om de kop van de afstandsstuk te scheiden.

Druk op [EMERGENCY STOP].

 Waarschuwing: Zorg ervoor dat de belasting van de Z-as niet uitwekker. Een alarm geeft aan dat het hoofd bindend kan zijn op de lokpennen [1]. Als het hoofd bindt, jog de Z-as totdat het hoofd soepel op de Y-as reist.

12

Schroefdraad oogbouten [1] in de getapt gaten in de buurt van de centra van elk van de drie roterende aandrijvingen.

13

Verwijder de kopassemblage van de machine met een overhead kraan of vorkheftruck.

 Waarschuwing: Het hoofd van de assemblage weegt een overmaat van 2.200 lb (998 kg). Zorg ervoor dat u een lift gebruikt die geschikt is voor het gewicht van de bril.

Montage van de kop

1

Plaats een stuk hout van 4' x 4" x 4" op de tafel als steun voor de 450 roterende op de vervangingskop.

2

Plaats (4) 2' x 4" x 4" blokken hout op de tafel om de Z-as onder beide 310 rotaries te ondersteunen.

3

Plaats de oogbouten in de schroefdraad gaten in de buurt van het midden van elke roterende aandrijfeenheid op de vervangings kopassemblage.

4

Gebruik een overhead kraan of vorkheftruck om de vervangende kopassemblage op de hout ondersteuningen te zetten.

 Waarschuwing: Het hoofd van de assemblage weegt een overmaat van 2.200 lb (998 kg). Zorg ervoor dat u een lift gebruikt die geschikt is voor het gewicht van de bril.

5

Draai de Y-as langzaam naar de achterkant van de machine om de 450-rotatie op de achterkant van de kop op de Z-as-afstandsstuk te paren. Lijn de kopassemblage uit met de afstel pennen op de afstandsstuk van de Z-as.

 Waarschuwing: Zorg ervoor dat de belasting van de Z-as niet uitwekker. Een alarm geeft aan dat het hoofd bindend kan zijn op de lokpennen [1]. Als het hoofd bindt, jog de Z-as totdat het hoofd soepel op de Y-as reist.

6

Power off en lockout/tagout machine.

7

Verwijder de oogbouten [1] van de kopassemblage.

8

Bevestig de kopassemblage aan de Z-as-kopafstandsstuk met (12) hoofd retentie bouten.
Toegang tot deze bouten door de zijpoorten op de Z-as Head spacer.
Koppel de bouten aan 160 ft-lb (217 nm).

9

Installeer de contra-stabilisatie tank (s) en behuizingen. Als de Frees twee contra balans tanks heeft, druk elk tot 1250 psi. Als er slechts één tank is, druk deze dan op 1550 psi.

 Gevaar: Elke tank staat onder hoge druk. Zorg ervoor dat u de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen draagt. De installatie mag alleen worden uitgevoerd door getraind personeel. Raadpleeg de handleiding van de Haas-service voor volledige instructies over het installeren van de tegenbalans tank (s) voordat u deze procedure probeert.

 Opmerking: Er kunnen (1) of (2) tegenbalans tank/behuizings assemblages zijn. Als er twee assemblages zijn, installeert u de behuizingen en tanks voor beide.

 Opmerking: De laad-/ontlaadkit voor contragewicht is P/N 35-4050A.

10

Installeer de gereedschapswisselaar behuizing.

Spindel installatie

1

Installeer de spilmotor.

 Waarschuwing: De spilmotor assemblage weegt ten minste 112 lb (55 kg). Zorg ervoor dat u een lift gebruikt die geschikt is voor het gewicht van de bril.

2

Sluit alle elektrische aansluitingen aan op de spilmotor.

3

Plaats de spil in de spil hoofd gieten

4

Draai de motor retentie bouten vast. Pas de spanning van de spil riem aan.

 Opmerking: Raadpleeg de Haas Service Manual voor volledige instructies over het afstellen van de spilspanning.

5

Installeer de 90 graden fitting op de spil. Verbind de spil smering slang.

6

Installeer de TRP-assemblage.

7

Sluit de luchtslang schakelaar en gereedschaps klem schakelaar aan op de spil aansluitplaat.

8

Bevestig de afdek beugel van het hoofd.

9

Bevestig de boorkap [1] aan de linker 310 Rotary. Bevestig de ventilator/hoofd afdekking achterplaat [2] op het hoofd. Bevestig de tegenbalans afdekking [3] aan de rechter 310 roterende.

10

Installeer de A-as motor en katrol [1] aan de linker 310 Rotary. Installeer de fittingen van de Original Head assembly [2] naar rechts 310 Rotary.

11

Voer de motor leiding en de luchtslang door het motor deksel. Installeer het motor deksel en sluit de motor leiding en de luchtslang aan.

 Opmerking: Als de machine Sigma 5 motoren heeft, gebruikt u de adapterkabel (P/N 32-2284) om de home-schakelaar van de B-asmotor aan te sluiten.

12

Bevestig de afdekplaat van de motor aan de 450 roterende.

13

Bevestig de vulbuis en het bovenste plaat metalen paneel aan de bovenkant van de 450 Rotary.

14

Bevestig de Junction box aan de bovenkant van de 450 Rotary. Bevestig de afdekking van de Junction box aan de Junction box.

15

Til de onderste afdekking van de Z-as. Bevestig het aan de onderzijde van de kopassemblage.

16

Ontgrendel en schakel de machine in.

17

Draai aan de A-as om toegang te krijgen tot de schroeven waarmee het deksel van het spil hoofd is beveiligd. Bevestig de printkop afdekking aan de machine. \ draai de A-as terug naar de uitgangspositie.

18

Bevestig de (2) 310 roterende motor afdekkingen.

19

Stel Parameter 76 Low Air Delay in op de standaard fabrieksinstelling van 1500.

Stel in Parameter 278:14 tot 1.

Stel in Parameter 151:3 tot 1.

Stel Parameter 43:3 tot 1 in.

Schakel de voeding in.

Nul alle assen en controleer op eventuele alarmen.

Niveau van de machine.

Reset de spilveegbeweging door aan te passen. Parameters 212 en 213.

Bevestig de geometrie van het kopspil per EA0154.

Bepaal de nieuwe waarde voor de Draai lengte per EA0154.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.