MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
VR-11 Head Assembly Removal and Replacement - AD0046

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VR-11 Rimozione e sostituzione dell'assemblaggio dell'head - AD0046
Recently Updated Last updated: 08/18/2023

Rimozione e sostituzione dell'assemblaggio della testa - VR-11


AD0046

_Si applica alle macchine create da: Luglio 2013

VR-11 Rimozione e sostituzione dell'assemblaggio dell'head - AD0046

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Rimozione del mandrino (13 passi) 3. Rimozione lamiera interna (11 passi) 4. Rimozione lamiera interna (13 passi) 5. Installazione dell'assemblaggio della testa (10 passi) 6. Installazione a mandrino (19 passi) Back to Top

Introduzione

Questa procedura spiega come rimuovere e sostituire l'assieme testa su un mulino VR-11. È necessario sollevare meccanicamente il motore del mandrino e l'assemblaggio della testa dal mulino. Rimuovere tutti i pezzi di lamiera per facilitare l'accesso a questi assiemi.

Assicurarsi di avere l'aria di negozio collegata all'asse A e B quando si esegue questa procedura.

Rimozione del mandrino

1

Fissare il parametro 76 Low Air Delay ad un numero elevato in modo che la macchina non si allarma.

2

Premere [EMERGENCY STOP].

Scollegare l'alimentazione dell'aria dal pannello aria/lube.

3

Ruotare l'asse A per ottenere l'accesso alle viti che fissano il coperchio della testa del mandrino. Rimuovere le viti e il coperchio. Una volta rimosso il coperchio, ruotare l'asse A nella posizione iniziale.

4

Scollegare il tubo dell'aria e gli interruttori del morsetto dell'utensile dalla piastra di connessione del mandrino.

5

Rimuovere l'assieme TRP.

6

Scollegare il tubo di lubrificazione del mandrino dal mandrino. Rimuovere la connessione di 90 gradi dal mandrino.

7

Allentare il motore del mandrino in modo che il nastro del mandrino sia allentato sul mandrino.

8

Rimuovere il mandrino dalla colata della testa del mandrino.

9

Premere [SETNG/GRAPH].

Modificare l’impostazione 7 Parameter Lock su OFF.

Premere [PARAM/DGNOS].

Impostare il Parametro 278:14 a 0.

Impostare il Parametro 151:3 a 0.

Impostare il Parametro 43:3 a 0.

10

Spegnere e bloccare /bloccare la macchina.

11

Scollegare tutti i collegamenti elettrici dal motore del mandrino. Capovolo il motore del mandrino conduce. Lasciare il mandrino collegato per fornire un segnale di riferimento.

12

Rimuovere il motore del mandrino.

 cautela: Il motore del mandrino pesa almeno 112 lb (55 kg). Assicurarsi di utilizzare un ascensore classificato per il peso dell'assemblaggio del motore del mandrino

13

Gli assi X, Y e z restituiscono zero.

 cautela: Non zero restituire TUTTI gli assi o si danneggerà l'assemblaggio della testa. Riportare gli assi singolarmente.

Rimozione lamiera interna

1

Rimuovere le (3) viti che attaccano il coperchio di modalità asse z alla testa.
Abbassare il coperchio della modalità asse z.

2

Rimuovere il coperchio distanziale laterale destro [1] e il coperchio inferiore 450 [2].

3

Rimuovere il coperchio distanziale laterale sinistro.

4

Rimuovere il coperchio della scatola di giunzione sulla parte superiore del rotativo 450 (Asse B).
Rimuovere le viti all'interno della scatola di giunzione che la tengono al pannello di lamiera superiore.
Non rimuovere la casella di giunzione.

5

Rimuovere il tubo di riempimento [1] e il pannello di lamiera superiore [2] dalla parte superiore del rotativo 450.

6

Rimuovere la piastra di copertura del motore dal rotativo 450.

7

Scollegare il comando del motore e il tubo del freno dall'azionamento rotante 450.
Alimentare il piombo del motore e il tubo del freno attraverso i fori nel coperchio del motore 450 e rimuovere il coperchio.

8

Rimuovere l'alloggiamento della lamiera da ciascuno dei rotatori HRT310 (Asse A).
Rimuovere il cavo A Axis e i tubi dell'aria del freno.

9

Rimuovere il motore A Axis e la puleggia [1] dal rotativo sinistro 310.
Rimuovere i raccordi [2] da destra 310 rotativo.

10

Rimuovere la piastra di foro [1] dalla sinistra 310 rotativo.
Rimuovere l'assemblaggio della piastra posteriore del coperchio della ventola/testa [2] dalla testa.
Rimuovere il coperchio di controbilanciamento [3] dal rettiforo destro 310.

11

Rimuovere la staffa di copertura della testa.

Rimozione lamiera interna

1

Fai jogging l'asse X al centro di viaggio. Fai jogging l'Asse Y sul retro del viaggio.

Premere [EMERGENCY STOP].

2

Posizionare un pezzo di legno da 4' x 4" x 4" sul tavolo in modo che il 450 rotativo si appoggia su di esso quando si fa avanzare l'Asse Z verso il basso.

3

Posto (4) un pezzo di legno da 2' x 4" x 4" sul tavolo per sostenere l'Asse Z sotto entrambe le tavole rotanti 310 per mantenere il livello di assemblaggio della testa.

4

Fai jogging l'Asse z verso il basso fino a quando non poggia sui supporti.

Premere [EMERGENCY STOP].

5

Spegnere e bloccare /bloccare la macchina.

6

Rimuovere l'alloggiamento del cambio utensile dalla parte posteriore della macchina.

7

Rimuovere gli alloggiamenti del controbilanciamento e i serbatoi di controbilanciamento. Capovolgere i serbatoi di controbilanciamento in modo che nessun olio venga perso durante lo scarico. Scaricare ogni serbatoio a 500 psi.

 pericolo: Ogni serbatoio è ad alta pressione. Assicurarsi di indossare attrezzature di protezione personale appropriate. Il sanguinamento e la rimozione devono essere eseguiti solo da personale addestrato. Fare riferimento al Manuale di servizio Haas per istruzioni complete sulla rimozione dei serbatoi di controbilanciamento prima di tentare questa procedura.

 nota: Ci possono essere (1) o (2) serbatoi di controbilanciamento / assemblaggi di alloggiamenti. Se sono presenti due assiemi, rimuovere gli alloggiamenti e i serbatoi da entrambi.

 Nota: Il counterbalance charge/discharge kit è P/N 35-4050A.

8

Posizionare un ponticello in P6, la fermata di emergenza controbilanciamento, sul PCB I/O in modo da poter fare jogging gli assi.

9

Rimuovere i bulloni di ritenzione della testa (12) dietro il rotativo 450.
Accedere a questi bulloni attraverso le porte laterali sul distanziale della testina dell'asse.

10

Sbloccare e accendere la macchina.

11

Sfreccia lentamente in avanti sull'asse Y per separare la testa dal distanziale.

Premere [EMERGENCY STOP].

 cautela: Assicurarsi che il carico dell'asse z non si allarma. Un allarme indica che la testa potrebbe essere rilegata sui perni di posizionamento [1]. Se la testa si lega, fai jogging l'Asse z fino a quando la testa non viaggia senza intoppi sull'Asse Y.

12

Infilare i bulloni degli occhi [1] nei fori maschi vicino ai centri di ciascuno dei tre azionamenti rotanti.

13

Rimuovere l'assemblaggio della testa dalla macchina con una gru o un carrello elevatore.

 cautela: Il gruppo della testa pesa oltre 2,200 lb (998 kg). Assicurarsi di utilizzare un sollevatore certificato per il peso della lunetta.

Installazione dell'assemblaggio della testa

1

Posizionare un pezzo di legno da 4' x 4" x 4" sul tavolo come supporto per il 450 rotativo sulla testa di ricambio.

2

Posizionare (4) blocchi di legno 2' x 4" x 4" sul tavolo per sostenere l'Asse Z sotto entrambe le tavole rotanti 310.

3

Inserire i bulloni oculari nei fori filettati vicino al centro di ciascuna unità di azionamento rotante sull'assieme della testa di ricambio.

4

Utilizzare una gru o un carrello elevatore per spostare l'assemblaggio della testina di ricambio sui supporti in legno.

 cautela: Il gruppo della testa pesa oltre 2,200 lb (998 kg). Assicurarsi di utilizzare un sollevatore certificato per il peso della lunetta.

5

Sfilare lentamente l'asse Y verso la parte posteriore della macchina per accoppiare il 450 rotante sul retro dell'assieme della testa al distanziale della testa dell'asse z. Allineare l'assieme testa con i perni di posizionamento sul distanziale della testina dell'asse.

 cautela: Assicurarsi che il carico dell'asse z non si allarma. Un allarme indica che la testa potrebbe essere rilegata sui perni di posizionamento [1]. Se la testa si lega, fai jogging l'Asse z fino a quando la testa non viaggia senza intoppi sull'Asse Y.

6

Spegnere e bloccare /bloccare la macchina.

7

Rimuovere i bulloni oculari [1] dall'assieme della testa.

8

Associare l'assieme testa al distanziale della testa dell'asse z con bulloni di ritenzione della testa (12).
Accedere a questi bulloni attraverso le porte laterali sul distanziale della testina dell'asse.
Coppia i bulloni a 160 ft-lb (217 Nm).

9

Installare i serbatoi di controbilanciamento e gli alloggiamenti. Se il mulino ha due serbatoi di controbilanciamento, pressurizzare ciascuno a 1250 psi. Se c'è un solo serbatoio, pressurizzare a 1550 psi.

 pericolo: Ogni serbatoio è ad alta pressione. Assicurarsi di indossare attrezzature di protezione personale appropriate. L'installazione deve essere effettuata solo da personale qualificato. Fare riferimento al Manuale di servizio Haas per istruzioni complete sull'installazione dei serbatoi di controbilanciamento prima di tentare questa procedura.

 nota: Ci possono essere (1) o (2) serbatoi di controbilanciamento / assemblaggi di alloggiamenti. Se sono presenti due assiemi, installare gli alloggiamenti e i serbatoi per entrambi.

 Nota: Il kit di carica/scarico del contrappeso è P/N 35-4050A.

10

Installare l'alloggiamento del cambio utensile.

Installazione a mandrino

1

Installare il motore del mandrino.

 cautela: L'assemblaggio del motore del mandrino pesa almeno 112 lb (55 kg). Assicurarsi di utilizzare un ascensore che è valutato per il peso dell'assieme del motore del mandrino.

2

Collegare tutte le connessioni elettriche al motore del mandrino.

3

Inserire il mandrino nella colata della testa del mandrino

4

Stringere i bulloni di ritenzione del motore. Regolare la tensione della cinghia del mandrino.

 Nota: Fare riferimento al Manuale Haas Service per istruzioni complete su come regolare la tensione della cinghia del mandrino.

5

Installare il raccordo di 90 gradi sul mandrino. Collegare il tubo di lubrificazione del mandrino.

6

Installare l'assembly TRP.

7

Collegare l'interruttore del tubo dell'aria e l'interruttore del morsetto dell'utensile alla piastra di connessione del mandrino.

8

Fissare la staffa di copertura della testa.

9

Attaccare il coperchio del foro [1] alla parte sinistra 310 rotativa. Attaccare l'assemblaggio della piastra posteriore del coperchio della ventola/testa [2] alla testa. Attaccare il coperchio di controbilanciamento [3] alla destra 310 rotativo.

10

Installare il motore A Axis e la puleggia [1] sulla parte sinistra 310 rotativa. Installare i raccordi dal gruppo di testa originale [2] a destra 310 rotativo.

11

Alimentare il piombo del motore e il tubo dell'aria attraverso il coperchio del motore. Installare il coperchio del motore e collegare il piombo del motore e il tubo dell'aria.

 Nota: Se la macchina è a motore Sigma 5, utilizzare il cavo dell'adattatore (P/N 32-2284) per collegare l'interruttore di posizione iniziale del motore asse B.

12

Attaccare la piastra di copertura del motore al rotativo 450.

13

Attaccare il tubo di riempimento e il pannello di lamiera superiore alla parte superiore del rotativo 450.

14

Fissare la scatola di giunzione alla parte superiore del rotativo 450. Fissare il coperchio della finestra di giunzione alla scatola di giunzione.

15

Sollevare il coperchio di passaggio inferiore all'asse . Attaccarlo alla parte inferiore del assieme testa.

16

Sbloccare e accendere la macchina.

17

Ruotare l'asse A per ottenere l'accesso alle viti che fissano il coperchio della testa del mandrino. Fissare il coperchio della testa alla macchina.

18

Attaccare le (2) 310 coperture motorie rotanti.

19

Fissare il parametro 76 Low Air Delay al valore predefinito di fabbrica di 1500.

Impostare il Parametro 278:14 a 1.

Impostare il Parametro 151:3 a 1.

Impostare il Parametro 43:3 a 1.

Reimpostare l’alimentazione.

Azzerare tutti gli assi e verificare la presenza di eventuali allarmi.

Livellare la macchina.

Reimpostare lo spostamento veloce del mandrino regolando i Parametri 212 e 213.

Confermare la geometria del mandrino della testa per EA0154.

Determinare il nuovo valore di lunghezza pivot per EA0154.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.