VR-11 Head Assembly Removal and Replacement - AD0046

サービス ホーム 手順 VR-11ヘッドアセンブリの取り外しと交換-AD0046
Recently Updated Last updated: 08/18/2023

ヘッドアセンブリの取り外しと交換-VR-11


AD0046

_以下から構築された機械に適用されます。 2013年7月

VR-11ヘッドアセンブリの取り外しと交換-AD0046

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. スピンドルの取り外し (13 ステップ) 3. 内部シートメタルの取り外し (11 ステップ) 4. 内部シートメタルの取り外し (13 ステップ) 5. ヘッドアセンブリの取り付け (10 ステップ) 6. スピンドルの取り付け (19 ステップ) Back to Top

はじめに

この手順では、VR-11ミルのヘッドアセンブリを取り外して交換する方法について説明します。スピンドルモーターとヘッドアセンブリをミルから機械的に持ち上げる必要があります。これらのアセンブリに簡単にアクセスできるように、すべてのシートメタル部品を取り外します。

この手順を行うときは、A軸とB軸に工場エアーが接続されていることを確認してください。

スピンドルの取り外し

1

パラメータ76 Low Air Delayを高い数値に設定し、機械が警報を出さないようにします。

2

[EMERGENCY STOP]を押します。

エア/ルーブパネルからエア供給を外します。

3

A軸を回転させて、スピンドルヘッドカバーを固定しているネジに手が届くようにします。ネジとカバーを取り外します。カバーを取り外したら、A軸を回転させて元の位置に戻します。

4

エアホースとツールクランプスイッチをスピンドル接続プレートから外します。

5

TRPアセンブリを取り外します。

6

スピンドルからスピンドル潤滑ホースを外します。スピンドルから90度接続を取り外します。

7

スピンドルモーターを緩め、スピンドルベルトがスピンドル上で緩むようにします。

8

スピンドルヘッドキャストからスピンドルを取り外します。

9

[SETNG/GRAPH]を押します。

設定7 Parameter LockをOFFに切り換えます。

[PARAM/DGNOS]を押します。

パラメータ278:14を、0に設定します。

パラメータ151:3を、0に設定します。

パラメータ43:3を、0に設定します。

10

電源を切り、機械をロックアウト/タグアウトします。

11

スピンドルモーターからすべての電気接続を外します。スピンドルモーターのリード線にキャップをかぶせます。スピンドルエンコーダを接続したままにして基準信号を送ります。

12

スピンドルモーターを取り外します。

 注意: スピンドルモーターの重量は少なくとも112ポンド(55 kg)あります。スピンドルモーターアセンブリの重量に対応した定格のリフトを使用してください

13

X、Y、Z軸をゼロリターンします。

 注意: すべての軸をゼロリターンしないでください。ヘッドアセンブリが損傷します。軸を個別に戻します。

内部シートメタルの取り外し

1

Z軸ウェイカバーをヘッドに取り付けている(3)ネジを外します。
Z軸のウェイカバーを下げます。

2

右側スペーサーカバー[1]と450下部カバー[2]を取り外します。

3

左側スペーサーカバーを取り外します。

4

450ロータリー(B軸)の上部にあるジャンクションボックスのカバーを取り外します。
ジャンクションボックスの上部のシートメタルパネルに固定しているネジを外します。
ジャンクションボックスは取り外さないでください。

5

充填チューブ[1]と上部シートメタルパネル[2]を450ロータリーの上部から取り外します。

6

450ロータリーからモーターカバープレートを取り外します。

7

モーターリードとブレーキホースを450ロータリードライブから取り外します。
モーターリードとブレーキホースを450モーターカバーの穴に通し、カバーを取り外します。

8

各HRT310ロータリー(A軸)からシートメタルハウジングを取り外します。
A軸ケーブルとブレーキエアホースを取り外します。

9

A軸モーターとプーリー[1]を左側の310ロータリーから取り外します。
右側の310ロータリーからフィッティング[2]を取り外します。

10

左側の310ロータリーからボアプレート[1]を取り外します。
ファン/ヘッドカバーのバックプレート[2]アセンブリをヘッドから取り外します。
右側の310ロータリーからカウンターバランスカバー[3]を取り外します。

11

ヘッドカバーブラケットを取り外します。

内部シートメタルの取り外し

1

X軸を移動の中心にジョグします。Y軸を移動の後部までジョグします。

[EMERGENCY STOP]を押します。

2

4'x 4" x 4"の木片をテーブルに乗せ、Z軸を下に動かしたときに450ロータリーがその上に載るようにします。

3

(4)2'x 4" x 4"の木片をテーブルに乗せ、310ロータリーの両方の下にZ軸をサポートし、ヘッドアセンブリのレベルを維持します。

4

Z軸を下にジョグして、サポートの上に置きます。

[EMERGENCY STOP]を押します。

5

電源を切り、機械をロックアウト/タグアウトします。

6

機械の後部からツールチェンジャーハウジングを取り外します。

7

カウンターバランスハウジングとカウンターバランスタンクを取り外します。排出中にオイルが失われないように、カウンターバランスタンクを裏返します。各タンクを500 psiまで排出します。

 危険: 各タンクは高圧です。適切な個人用保護具を必ず着用してください。ブリードと取り外しは訓練を受けた人員だけが行ってください。この手順を実行する前に、Haasサービスマニュアルを参照して、カウンターバランスタンクの詳細な取り外し手順を確認してください。

 注意: カウンターバランスタンク/ハウジングアセンブリは、1台か2台の場合があります。アセンブリが2台ある場合は、両方からハウジングとタンクを取り外します。

 注記:counterbalance charge/dischargeキットはP/N 35-4050Aです。

8

軸をジョグできるように、I/O PCBのカウンターバランス非常停止であるP6にジャンパーを配置します。

9

450ロータリーの後ろにある(12)ヘッド固定ボルトを取り外します。
Z軸ヘッドスペーサーのサイドポートからこれらのボルトにアクセスします。

10

機械のロックを解除して電源を入れます。

11

Y軸をゆっくりと前に動かして、ヘッドをスペーサーから離します。

[EMERGENCY STOP]を押します。

 注意: Z軸の負荷が警報を出さないことを確認してください。アラームは、ヘッドが位置決めピン[1]に拘束されている可能性があることを示します。ヘッドが拘束されている場合は、ヘッドがY軸上をスムーズに移動するまでZ軸をジョグします。

12

スレッドアイボルト[1]を、3つのロータリードライブのそれぞれの中心近くのねじ穴にねじ込みます。

13

天井クレーンまたはフォークリフトでヘッドアセンブリを機械から取り外します。

 注意: ヘッドアセンブリの重量は2,200ポンド(998 kg)を超えます。ヘッドの重量に見合ったリフトを使うようにしてください。

ヘッドアセンブリの取り付け

1

4'x 4" x 4"の木片をテーブルに乗せ、交換用ヘッドの450ロータリーのサポートにします。

2

(4)2'x 4" x 4"の木片をテーブルに乗せ、310ロータリーの両方の下でZ軸をサポートします。

3

交換用ヘッドアセンブリの各回転駆動ユニットの中心近くのネジ穴にアイボルトを挿入します。

4

天井クレーンまたはフォークリフトを使用して、交換用ヘッドアセンブリを木製サポートに移動します。

 注意: ヘッドアセンブリの重量は2,200ポンド(998 kg)を超えます。ヘッドの重量に見合ったリフトを使うようにしてください。

5

Y軸を機械の後方にゆっくりと動かして、ヘッドアセンブリの背面にある450ロータリーをZ軸のヘッドスペーサーに合わせます。ヘッドアセンブリをZ軸ヘッドスペーサーの位置決めピンに合わせます。

 注意: Z軸の負荷が警報を出さないことを確認してください。アラームは、ヘッドが位置決めピン[1]に拘束されている可能性があることを示します。ヘッドが拘束されている場合は、ヘッドがY軸上をスムーズに移動するまでZ軸をジョグします。

6

電源を切り、機械をロックアウト/タグアウトします。

7

ヘッドアセンブリからアイボルト[1]を取り外します。

8

(12)ヘッド固定ボルトを使用して、ヘッドアセンブリをZ軸ヘッドスペーサーに取り付けます。
Z軸ヘッドスペーサーのサイドポートからこれらのボルトにアクセスします。
ボルトを160 Ft-lbs(217 Nm)のトルクで締めます。

9

カウンターバランスタンクとハウジングを取り付けます。ミルに2つのカウンタータンクがある場合は、それぞれを1250 psiに加圧します。タンクが1つしかない場合は、1550 psiまで加圧します。

 危険: 各タンクは高圧です。適切な個人用保護具を必ず着用してください。設置は訓練を受けた担当者のみが行ってください。この手順を実行する前に、Haasサービスマニュアルを参照して、カウンターバランスタンクの詳細な取付け手順を確認してください。

 注意: カウンターバランスタンク/ハウジングアセンブリは、1台か2台の場合があります。アセンブリが2台ある場合は、両方にハウジングとタンクを取り付けます。

注記:カウンターバランス充電/放電キットはP/N 35-4050Aです。

10

ツールチェンジャーハウジングを取り付けます。

スピンドルの取り付け

1

スピンドルモーターを取り付けます。

 注意: スピンドルモーターの重量は少なくとも112ポンド(55 kg)あります。スピンドルモーターアセンブリの重量に見合ったリフトを使うようにしてください。

2

すべての電気接続をスピンドルモーターに接続します。

3

スピンドルヘッドキャストにスピンドルを差し込みます

4

モーター保持ボルトを締めます。スピンドルベルトの張りを調整します。

注記:スピンドルベルトの張りを調整する方法の詳細については、Haas Serviceマニュアルを参照してください。

5

90度フィッティングをスピンドルに取り付けます。スピンドル潤滑ホースを接続します。

6

TRPアセンブリを取り付けます。

7

スピンドル接続プレートにエアホーススイッチとツールクランプスイッチを接続します。

8

ヘッドカバーブラケットを取り付けます。

9

ボアカバー[1]を左側の310ロータリーに取り付けます。ファン/ヘッドカバーのバックプレート[2]アセンブリをヘッドに取り付けます。カウンターバランスカバー[3]を右側の310ロータリーに取り付けます。

10

A軸モーターとプーリー[1]を左側の310ロータリーに取り付けます。元のヘッドアセンブリ[2]からフィッティングを右側の310ロータリーに取り付けます。

11

モーターリードとエアホースをモーターカバーに通します。モーターカバーを取り付け、モーターリードとエアホースを接続します。

注記:機械にSigma 5モーターが搭載されている場合は、アダプターケーブル(P/N 32-2284)を使用してB軸モーターのホームスイッチを接続します。

12

モーターカバープレートを450ロータリーに取り付けます。

13

充填チューブと上部シートメタルパネルを450ロータリーの上部に取り付けます。

14

ジャンクションボックスを450ロータリーの上部に取り付けます。ジャンクションボックスにジャンクションボックスカバーを取り付けます。

15

下のZ軸ウェイカバーを持ち上げます。ヘッドアセンブリの下部に取り付けます。

16

機械のロックを解除して電源を入れます。

17

A軸を回転させて、スピンドルヘッドカバーを固定しているネジに手が届くようにします。ヘッドカバーを機械に取り付けます。A軸を回してホームポジションに戻します。

18

(2)310回転モーターカバーを取り付けます。

19

パラメータ76 Low Air Delayを工場出荷時のデフォルトの1500に戻します。

パラメータ278:14を、1に設定します。

パラメータ151:3を、1に設定します。

パラメータ43:3を、1に設定します。

電源を入れ直します。

すべての軸をゼロにし、アラームがないか確認します。

機械を水平にします。

パラメータ212と213を調整して、スピンドルスイープをリセットします。

EA0154に従ってヘッドのスピンドル形状を確認します。

EA0154に従って新しいピボット長の値を決定します。