MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      • Série VR
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0377

Início da Assistência Procedimento como fazer 40-Taper-inline-compensando a União TSC-substituição-VMC-AD0377
Recently Updated Last updated: 12/27/2024

40-Taper-inline -União TSC compensadora-substituição-VMC


AD0377

Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Junho de 2017

40-Taper-inline-compensando a União TSC-substituição-VMC-AD0377

- Ir para secção - 1. Introduction 2. 40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement (7 passos) 3. Compensating TSC Union - Test (3 passos) Back to Top

Introduction

Execute este procedimento nestas configurações de TSC:

  • TSC 300 psi
  • TS 1000 psi (esta configuração tem o carrinho de bomba de refrigerante.)
  • TSC 1K psi

Para a substituição da União de compensação TSC do spindle curto cativo, consulte: cone ISO40 – Em linha – Eixo de encaixe cativo – União de compensação TSC– Substituição – VMC
Nota: Se não tiver a certeza de que união TSC de compensação está instalada na máquina, consulte União TSC de compensação - Guia de identificação.

Nota: Consulte o Guia de Resolução de Problemas do Conector de Compensação TSC para obter informações sobre a resolução de problemas.  

 

Este documento aplica-se ao seguinte kit de serviço:
  • 93-30-12534 SEPARADOR TSC – MONTAGEM DE UNIÃO DE LATÃO EM LINHA – ASSISTÊNCIA
Ferramentas necessárias:
  • Ferramenta do bloqueio do spindle (T-1635)
  • Red-ILubrificante
  • Indicador de discagem (que pode medir 0,0001") com base magnética
  • 99-0698 ferramenta de alinhamento de União TSC

Requisitos da máquina:

  • Versão de software 100.22.000.1000 ou superior

40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement

1

Prima [POWER OFF].

Defina o circuito principal do travão para a posição OFF . Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.

Retire as tampas da cabeça do veio.

Instale a ferramenta de bloqueio do spindle (T-1635) no spindle.

2

Remova a mangueira de TSC, a pressão de ar da União, e as linhas de dreno da União.

Retire a União e o veio TSC do motor.

 Nota: o veio TSC tem rosca esquerda.

3

Para instalar o veio de substituição [2]:

  • Certifique-se de que os fios e o-Ring no veio [2] estão limpos.
  • Aplicar Red-I massa lubrificando [1] no anel de vedação do veio [2].
  • Gire o veio [2] para a esquerda para instalá-lo no motor do spindle.
  • Torque do veio [2] a 30 ft-lb (41 Nm).
  • Retire a ferramenta de bloqueio do fuso.
  • Use o indicador de discagem [3] para medir o total de escoamento indicado (TIR) do veio [2] e o carboneto superior [4].

O TIR radial [3] e axial [4] deve ser inferior a .0005''.  Se o TIR exceder esse valor, lâmina o veio TSC.

4

Para lâmina o veio TSC:

Meça o runout radial [1].

Marque o ponto alto com uma caneta [2].

Afrouxe o veio de TSC bastante para criar uma abertura entre o veio de TSC e o veio do motor.

Se o runout radial é do que .0015 ' ' use. 0005 ' ' Shim estoque.

Se o runout radial for maior que .0015 ' ' use. 001 ' ' Shim estoque.

Insira a lâmina no local marcado [3] e torque do veio TSC para 30 ft-lb.

Aparar afastado o excesso de estoque de lâmina.

5

Depois de shimming o veio TSC:

Medir o escoamento radial [1].  Não deve exceder. 0005 ' '.

Medir o escoamento axial [2].  Não deve exceder. 0005 ' '.

Se o escoamento do eixo não puder ser corrigido com os calços, contacte o serviço Haas.

6

Instale a União compensadora com os parafusos de montagem [1] soltos e insira a ferramenta de alinhamento [2] através do encaixe na parte superior da União de refrigeração para alinhá-la com o eixo do motor.

 NOTA: a ferramenta T pode já não caber na perfuração. Para fazer o alinhamento da união terá de a fazer flutuar.

Rode o motor à mão para certificar-se que o veio não está a roçar enquanto aperta os parafusos da união.

Se a ferramenta T não inserir completamente, rode o motor manualmente enquanto que com a outra mão sinta se a união estiver a roçar no veio.

Se não houver fricção, aperte os parafusos para 12 pés-lbs (16 Nm)

Remova a ferramenta de alinhamento.

Execute o motor do spindle a 100 RPM e verifique se a união não está a roçar no veio.

 

7

Nota: Para este passo, é necessário um pino de cavilhas de extremidade plana ou outra peça cilíndrica com 0,275 polegadas de diâmetro e pelo menos 2,6 polegadas de comprimento.

Coloque a cavilha [1] no encaixe JIC superior [2] até sentir contacto com o pistão [3].

 Nota: O macho superior foi removida nesta imagem para ilustrar o pistão. Não desmonte a União.

Pressione levemente para baixo até sentir o pistão [3] entre em contato com o veio [4] para eliminar a lacuna [5]. O pistão vai mover cerca de 0,040".

Instale a mangueira de substituição TSC da válvula de retenção para a União. Instale a mangueira 5/32 desobstruída nova do solenóide do veio à União. Ligue a mangueira de drenagem à União.

Compensating TSC Union - Test

1

Sem ferramenta no spindle, comando TSC.

Verifique se um fluxo constante [1] de refrigerante sai do veio.

Verifique a quantidade de líquido refrigerante que sai do manga de drenagem. Não deve haver drenagem de refrigerante, mas um gotejamento constante [2] é aceitável.

2

Execute TSC com o spindle em 1000 RPM. Lentamente rampa as velocidades até o máximo do spindle RPM.

A União pode fazer ruídos de toque como o carboneto desgasta dentro. Este ruído deve diminuir dentro de minutos de correr pela primeira vez. O ruído pode retornar brevemente cada vez que a velocidade ou a pressão são aumentadas.

Verifique se um fluxo constante [1] de refrigerante sai do veio.

Verifique a quantidade de líquido refrigerante que sai do manga de drenagem. Não deve haver drenagem de refrigerante, mas um gotejamento constante [2] é aceitável.

3

Introduza uma ferramenta de TSC com um orifício pequeno [1] no veio, funcione o TSC com o veio em 1000 RPM. Lentamente rampa as velocidades do spindle até o RPM máximo.

Verifique se a quantidade de líquido refrigerante que sai do manga de drenagem não é mais do que um gotejamento constante [2].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.