My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0377

Service hjemme How-to-procedure Konus 40-inline-kompenserende TSC Union-udskiftning-VMC-AD0377
Recently Updated Last updated: 06/26/2026

Konus 40 - inline -kompenserende TSC Union-udskiftning-VMC


AD0377

_Gælder for maskiner bygget fra: Juni 2017:

Konus 40-inline-kompenserende TSC Union-udskiftning-VMC-AD0377

- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. 40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement (7 trin) 3. Compensating TSC Union - Test (3 trin) Back to Top

Introduction

Udfør denne procedure på disse TSC-konfigurationer:

  • TSC 300 PSI
  • TS 1000 PSI (denne konfiguration har kølevands-pumpe vognen.)
  • TSC 1K PSI

For udskiftning af den fastsiddende stubaksels kompenserende TSC-samlestykke henvises til: Konus 40 - Inline - Kompenserende TSC samlestykke - Udskiftning - VMC
Bemærk:Hvis du er usikker på, hvilket kompenserende TSC-samlestykke der er installeret på maskinen, skal du tjekkeKompenserende TSC-samlestykke - identifikationsguide.

Bemærk: Se Fejlfindingsguide til TSC-kompenserende samlestykke for oplysninger om fejlfinding.  

 

Dette dokument gælder for følgende servicesæt:
  • 93-30-12534 INDLEJRET ENHED TIL KØLING GENNEM SPINDEL, MESSING, SERVICE

Nødvendige værktøjer:

  • Spindel låse værktøj (T-1635)
  • Red-I Fedt
  • Indikator for opkald (der kan måle 0,0001") med magnetisk base
  • 99-0698 TSC-EU-justeringsværktøj

Krav til maskinen:

  • Softwareversion 100.22.000.1000 eller nyere

40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement

1

Tryk på [POWER OFF].

Indstil hovedafbryderen til OFF Position. Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.

Tag spindel hoved dækslerne af.

Installer spindel låse værktøjet (T-1635) på spindlen.

2

Fjern TSC-slangen, EU-lufttrykket og dræn ledningerne fra Unionen.

Fjern EU-og TSC-akslen fra motoren.

 Bemærk: TSC-akslen har venstregevind.

3

Sådan installeres udskiftnings akslen [2]:

  • Sørg for, at trådene og o-ringen på akslen [2] er rene.
  • Anvende Red-I fedt [1] til o-ringen af akslen [2].
  • Drej akslen [2] mod uret for at montere den på spindelmotoren.
  • Drejningsmoment akslen [2] til 30 ft-lb (41 nm).
  • Fjern spindel låse værktøjet.

    Brug opkalds indikatoren [3] til at måle den totale kast (Tir) af akslen [2] og den øverste hårdmetal [4].

Det radiale [3] og aksiale [4] TIR skal være mindre end. 0,005 ' '.  Hvis TIR overskrider denne værdi, shim TSC aksel.

4

Sådan shim TSC-akslen:

Mål den radiale kast [1].

Markér det høje punkt med en pen [2].

Løsn TSC-akslen nok til at skabe et hul mellem TSC-akslen og motorakslen.

Hvis radial udløb er mindre end .0015' brug .0005' mellemlægsplademateriale.

Hvis den radiale kast er større end .0015 ' ' use. 001 ' ' shim Stock.

Indsæt shim på den markerede placering [3] og drejningsmoment TSC-akslen til 30 ft-lb.

Trim væk den overskydende shim lager.

5

Efter glidning af TSC-akslen:

Mål radial kast [1].  Den må ikke overskride. 0,0005 ' '.

Mål aksial kast [2].  Den må ikke overskride. 0,0005 ' '.

Hvis aksel rundet ikke kan korrigeres med shims kontakt Haas service.

6

Installer den kompenserende Union med monteringsskruerne [1] løs, og Indsæt justeringsværktøjet [2] gennem montering på toppen af kølevandsUnionen for at justere det med motorakslen.

 Bemærk: T-værktøjet passer måske ikke ind i borehullet længere. For at justere samlestykket skal det flydes ind.

Drej motoren med hånden for at sikre, at akslen ikke gnider, når du strammer samlestykkets bolte.

Hvis T-værktøjet ikke er ført helt ind, drej motoren med hånden, mens den anden hånd mærker efter, om samlestykket gnider med akslen.

Er der ingen gnidning, spænd boltene til 12 ft-lbs (16 Nm)

Fjern justeringsværktøjet.

Kør spindelmotoren ved 100 o/m, og accelerer langsomt for at kontrollere, at samlestykket ikke gnider på akslen.

 

7

Bemærk: En fladendet styrestift eller et anden cylindrisk emne, der er 0,275 tommer i diameter og mindst 2,6 tommer lang er nødvendig for dette trin.

Indsæt din styrestift [1] i den øverste JIC-fitting [2], indtil du føler, at den er i kontakt med stemplet [3].

 Bemærk: Det øverste dæksel er blevet fjernet i dette billede for at illustrere stemplet. Skil ikke Unionen ad.

Tryk let nedad, indtil du mærker stemplet [3] Kontakt akslen [4] for at fjerne hullet [5]. Stemplet vil bevæge sig omkring 0,040".

Installer den nye TSC-slange fra kontrolventilen til Unionen. Installer den nye 5/32 klar slange fra spindlen magnetventil til Unionen. afløbsslangen til Unionen.

Compensating TSC Union - Test

1

Uden værktøj i spindlen, kommando TSC.

Kontrollér, at der kommer en konstant strøm [1] kølevandsud af spindlen.

Kontroller mængden af kølevand, som kommer ud af afløbsrøret. Der bør ikke være kølevandsdræning, men et stabilt dryp [2] er acceptabelt.

2

Kør TSC med spindlen ved 1000 o/m.  Langsomt rampe hastigheden op til den maksimale spindel O/M.

Unionen kan foretage ringelyde, når hårdmetal er slidt. Denne støj bør mindskes i løbet af minutters drift for første gang. Støjen kan vende tilbage kortvarigt, hver gang hastigheden eller trykket forøges.

Kontrollér, at der kommer en konstant strøm [1] kølevandsud af spindlen.

Kontroller mængden af kølevand, som kommer ud af afløbsrøret. Der bør ikke være kølevandsdræning, men et stabilt dryp [2] er acceptabelt.

3

Indsæt et TSC-værktøj med en lille åbning [1] i spindlen, Kør TSC med spindlen ved 1000 O/M. Langsomt rampe spindelhastigheden op til den maksimale O/M.

Kontroller, at mængden af kølevand, der kommer ud af afløbsrøret, ikke er mere end et jævnt dryp [2].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.