My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0377

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet 40-kartioinen - Inline - Kompensoiva TSC-liitos - Vaihtaminen - VMC - AD0377
Recently Updated Last updated: 06/26/2026

40-kartioinen - Inline - Kompensoiva TSC-liitos - Vaihtaminen - VMC


AD0377

Koskee koneita, jotka on valmistettu lähtien: kesäkuussa 2017 tai myöhemmin

40-kartioinen - Inline - Kompensoiva TSC-liitos - Vaihtaminen - VMC - AD0377

- Siirry osioon - 1. Introduction 2. 40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement (7 vaihetta) 3. Compensating TSC Union - Test (3 vaihetta) Back to Top

Introduction

Suorita nämä toimet näissä TSC-kokoonpanoissa:

  • TSC 300-psi
  • TS 1000-psi (tässä kokoonpanossa on jäähdytysnestepumppukori.)
  • TSC 1K-psi

Katso ankkuroidun akselin kompensoivan TSC-liitoksen vaihto:40-kartioinen – Inline – Pidättelevä tappiakseli – Kompensoiva TSC-liitos– Vaihto – VMC
Huomautus:Jos et ole varma, mikä kompensoiva TSC-liitos on asennettu koneeseen, katso kohtaa Kompensoiva TSC-liitos – Tunnistusopas.

Huom: Katso vianmääritystietoja TSC-kompensointiliitoksen vianmääritysoppaasta.

 

Tämä asiakirja koskee seuraavaa huoltosarjaa:
  • 93-30-12534 KARANLÄPIJÄÄHDYTYKSEN KIELEKELIITOS, SISUSTETUN MESSINKIJÄRJESTELMÄN HUOLTO

Tarvittavat työkalut:

  • Karan lukitustyökalu (T-1635)
  • Red-I -rasva
  • Heittokello (tarkkuus 0,0001") magneettisella pohjalla
  • 99-0698 TSC-liitoksen suuntaustyökalu

Koneen vaatimukset:

  • Ohjelmistoversio 100.22.000.1000 tai uudempi

40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement

1

Paina [POWER OFF].

Aseta pääpiirikatkaisija OFF-asentoon. Lukitse pääpiirikatkaisija. Käytä hyväksyttyä lukitusta hyväksytyllä turvamerkinnällä.

Poista karanpään suojukset.

Asenna karan lukitustyökalu (T-1635) karaan.

2

Irrota TSC-letku, yksikön ilmanpaine- ja tyhjennysputket liitoksesta.

Irrota liitos ja TSC-akseli moottorista.

 Huomautus: TSC-akselissa on vasemmanpuoleiset kierteet.

3

Korvaavan akselin asentaminen [2]:

  • Varmista, että akselin [2] kierteet ja o-rengas ovat puhtaat.
  • VoiteleRed-I [1] akselin o-rengas [2].
  • Käännä akselia [2] vastapäivään asentaaksesi sen karamoottoriin.
  • Kiristä akseli [2] momenttiin 30 ft-lb (41 Nm).
  • Poista karanlukitustyökalu.

    Mittaa akselin [2] ja yläkarbidin [4] pyörintävääristymä (TIR) mittakellolla [3].

Säteittäisen [3] ja pitkittäisen [4] TIR:n on oltava pienempi kuin 0,0005".  Jos TIR-arvo ylittää tämän arvon, käytä TSC-akselille korotuspalaa.

4

TSC-akselin korottaminen suoritetaan seuraavasti:

Mittaa säteittäispyörintävääristymä [1].

Merkitse korkea piste kynällä [2].

Löysää TSC-akselia niin, että TSC-akselin ja moottoriakselin väliin syntyy rako.

Jos säteittäinen pyörintävääristymä on pienempi kuin 0,0015'', käytä 0,0005'' korotuspalaa.

Jos säteittäinen pyörintävääristymä on suurempi kuin 0,0015'', käytä 0,001'' korotuspalaa.

Aseta korotuspala merkittyyn kohtaan [3] ja kiristä TSC-akselia vääntömomenttiin 30 ft-lb.

Poista korotuspalan ylimääräinen osuus.

5

Kun TSC-akselia on säädetty korotuspalan avulla,

mittaa säteittäispyörintävääristymä [1].  Se saa olla enintään 0,0005''.

Mittaa pitkittäispyörintävääristymä [2].  Se saa olla enintään 0,0005''.

Jos akselin pyörintävääristymää ei voida korjata prikkojen avulla, ota yhteyttä Haasin asiakaspalveluun.

6

Asenna kompensoiva liitos jättäen kiinnitysruuvit [1] löysälle. Aseta suuntaustyökalu [2] jäähdytysnesteliittimen yläosan aukon läpi kohdistaaksesi sen moottorin akselin kanssa.

 HUOM: T-työkalu ei ehkä enää sovi avarrukseen; liitoksen suuntaus edellyttää sen liu’uttamista sisään.

Käännä moottoria käsin varmistaaksesi, ettei akseli hankaa, kun kiristät liitospultteja.

Jos T-työkalu ei mene kunnolla sisään, pyöritä moottoria käsin ja tunnustele toisella kädellä, hankaako liitos akselia.

Jos hankausta ei ole, kiristä pultit vääntömomenttiin 12 ft-lbs (16 Nm).

Poista suuntaustyökalu.

Käytä karamoottoria nopeudella 100 RPM ja varmista, ettei liitos hankaa akselia kasvattamalla nopeutta hitaasti.

 

7

 Huomautus: Tässä vaiheessa tarvitaan litteäpäistä lieriösokkaa tai muuta sylinterimäistä osaa, jonka halkaisija on 0,275 tuumaa ja pituus vähintään 2,6 tuumaa.

Aseta lieriösokka [1] ylempään JIC-yksikköön [2], kunnes tunnet sen osuvan mäntään [3].

 Huomautus: Tässä kuvassa yläkansi on poistettu männän esittämiseksi. Älä pura kokoonpanoa.

Paina kevyesti alaspäin, kunnes tunnet männän [3] osuvan akseliin [4] poistaaksesi välin [5]. Mäntä siirtyy noin 0,040".

Asenna uusi TSC-letku takaiskuventtiilistä kokoonpanoon. Asenna uusi kirkas 5/32-letku karan solenoidista kokoonpanoon. Kytke tyhjennysletku liitokseen.

Compensating TSC Union - Test

1

Ohjaa TSC:tä, kun karassa ei ole työkalua.

Tarkista, että karasta tulee tasainen virta [1] jäähdytysnestettä.

Tarkasta tyhjennysputkesta tulevan jäähdytysnesteen määrä. Jäähdytysnestettä ei tule valua, mutta säännöllinen tippuminen [2] on hyväksyttävää.

2

Käytä TSC:tä 1000 rpm karanopeudella.  Nosta karanopeus hitaasti maksimiin.

Liitos voi karbidia sisäänajettaessa pitää soivaa ääntä. Tämän äänen pitäisi vähentyä muutaman ensimmäisen käyttöminuutin aikana. Melu voi palata hetkeksi, kun nopeutta tai painetta nostetaan.

Tarkista, että karasta tulee tasainen virta [1] jäähdytysnestettä.

Tarkasta tyhjennysputkesta tulevan jäähdytysnesteen määrä. Jäähdytysnestettä ei tule valua, mutta säännöllinen tippuminen [2] on hyväksyttävää.

3

Aseta pienellä aukolla varustettu TSC-työkalu [1] ja käytä TSC:tä 1000 rpm karanopeudella. Nosta karanopeutta hitaasti maksimiin.

Tarkista, että tyhjennysputkesta ei tule enempää jäähdytysnestettä kuin tasaisesti tippuen [2].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.