MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0377

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cono 40 - In linea - Raccordo compensazione TSC - Sostituzione - VMC - AD0377
Recently Updated Last updated: 06/26/2026

Cono 40 - In linea - Raccordo compensazione TSC - Sostituzione - VMC


AD0377

_Si applica alle macchine create da: Giugno 2017

Cono 40 - In linea - Raccordo compensazione TSC - Sostituzione - VMC - AD0377

- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. 40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement (7 passi) 3. Compensating TSC Union - Test (3 passi) Back to Top

Introduction

Eseguire questa procedura su queste configurazioni TSC:

  • TSC 300 psi
  • TS 1000 psi (Questa configurazione ha il carrello a pompa del refrigerante).
  • TSC 1K psi

Per la sostituzione del raccordo TSC di compensazione dell’albero del mandrino prigioniero, fare riferimento a: Cono 40 - In linea - Albero del mandrino prigioniero - Raccordo TSC di compensazione - Sostituzione - VMC
Nota: se non si è sicuri di quale raccordo TSC di compensazione è installato sulla macchina, fare riferimento alla sezione Raccordo TSC di compensazione - Guida all'identificazione.

Nota: per informazioni sulla risoluzione dei problemi, vedere la Guida alla risoluzione dei problemi raccordo di compensazione TSC.

 

Questo documento si applica al seguente kit:
  • 93-30-12534 PASSAGGIO REFRIGERANTE NEL MANDRINO GRUPPO RACCORDO LINGUETTA IN LINEA SERVIZIO OTTONE

Strumenti necessari:

  • Strumento blocco mandrino (T-1635)
  • Grasso
  • Indicatore a quadrante (che può misurare 0,0001") con base magnetica
  • 99-0698 Strumento di allineamento dell'unione TSC

Requisiti della macchina:

  • Versione software 100.22.000.1000 o successiva

40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement

1

Premere [POWER OFF].

Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione OFF . Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

Rimuovere i coperchi della testa del mandrino.

Installare lo strumento di blocco del mandrino (T-1635) sul mandrino.

2

Rimuovere il tubo TSC, la pressione dell'aria del raccordo e le condotte di scarico dal raccordo.

Rimuovere il raccordo e l'albero TSC dal motore.

 Nota: l'albero TSC presenta filettature sulla sinistra.

3

Per installare l'albero di sostituzione [2]:

  • Assicurarsi che i fili e l'anello sull'albero [2] siano puliti.
  • Applicare grasso Red-I [1] all'anello di tenuta toroidale dell'albero [2].
  • Girare l'albero [2] in senso antiorario per installarlo sul motore del mandrino.
  • Coppia dell'albero [2] a 30 ft-lb (41 Nm).
  • Rimuovere lo strumento di blocco del mandrino.

    Utilizzare l'indicatore a quadrante [3] per misurare il fuori corsa (TIR) dell'albero [2] e il carburo superiore [4].

Il TIR radiale [3] e assiale [4] deve essere inferiore a 0,0005''.  Se il TIR supera questo valore, applicare uno spessore all'albero TSC.

4

Per applicare uno spessore all'albero TSC:

Misurare il fuori corsa radiale [1].

Contrassegnare il punto più alto con una penna [2].

Allentare l'albero TSC abbastanza da creare uno spazio tra l'albero TSC e l'albero motore.

Se il fuori corsa radiale è minore di 0,0015'' utilizzare uno spessore di 0,0005''.

Se il fuori corsa radiale è maggiore di 0,0015'' utilizzare uno spessore di 0,001''.

Inserire lo spessore nella posizione contrassegnata [3] e serrare l'albero TSC a 30 ft-lb.

Tagliare il materiale in eccesso dello spessore.

5

Dopo aver applicato lo spessore all'albero TSC:

Misurare il fuori corsa radiale [1].  Non deve superare 0,0005''.

Misurare il fuori corsa assiale [2].  Non deve superare 0,0005''.

Se il fuori corsa dell'albero non può essere corretto con gli spessori, contattare l’assistenza Haas.

6

Installare il raccordo di compensazione con i bulloni di montaggio [1] allentati e inserire lo strumento di allineamento [2] attraverso il raccordo sulla parte superiore del raccordo del refrigerante per allinearlo con l'albero del motore.

 NOTA: L’utensile a T potrebbe non entrare più nel foro per allineare il raccordo.

Girare il motore a mano per assicurarsi che l’albero non generi sfregamenti quando si stringono i bulloni del raccordo.

Se l’utensile a T non si inserisce completamente, ruotare il motore a mano, mentre con l’altra mano si avverte una sensazione di sfregamento del raccordo con l’albero.

Se non sono presenti sfregamenti, serrare i bulloni a una coppia di 16 Nm (12 ft-lbs)

Rimuovere lo strumento di allineamento.

Azionare il motore del mandrino a 100 RPM e aumentare gradualmente la velocità per verificare che il raccordo non sfreghi sull’albero.

 

7

Nota: Per questa fase è necessario un perno di guida con estremità piatta o un’altra parte cilindrica di diametro di 0,275 pollici e lunga almeno 2,6 pollici.

Inserire il perno di guida [1] nel raccordo JIC superiore [2] fino a quando non si avverte il contatto con il pistone [3].

 Nota: il coperchio superiore è stato rimosso in questa immagine per illustrare il pistone. Non smontare il raccordo.

Premere leggermente verso il basso fino ad avvertire che il pistone [3] è in contatto con l'albero [4] per eliminare il divario [5]. Il pistone si muoverà di circa 0,040".

Installare il tubo di sostituzione TSC dalla valvola di ritegno del raccordo. Installare il nuovo tubo trasparente 5/32 dal solenoide del mandrino al raccordo. Collegare il manicotto di scarico al raccordo.

Compensating TSC Union - Test

1

Senza alcun attrezzo nel mandrino, comandare TSC.

Controllare che un flusso costante [1] di refrigerante esca dal mandrino.

Controllare la quantità di refrigerante che esce dal tubo di scarico. Non dovrebbe esserci uno scarico continuo di refrigerante, ma la fuoriuscita costante di una goccia [2] è accettabile.

2

Eseguire il TSC con il mandrino a 1.000 RPM.  Aumentare lentamente le velocità fino al massimo valore di RPM del mandrino.

Il raccordo può emettere un rumore squillante quando il carburo si usura. Questo rumore dovrebbe diminuire in pochi minuti di corsa per la prima volta. Il rumore può ricomparire per poco tempo ogni volta che si aumenta la velocità o la pressione.

Controllare che un flusso costante [1] di refrigerante esca dal mandrino.

Controllare la quantità di refrigerante che esce dal tubo di scarico. Non dovrebbe esserci uno scarico continuo di refrigerante, ma la fuoriuscita costante di una goccia [2] è accettabile.

3

Inserire uno strumento TSC con un piccolo orifizio [1] nel mandrino, avviare il TSC con il mandrino a 1000 RPM. Aumentare lentamente le velocità mandrino fino al valore massimo di RPM.

Controllare che la quantità di refrigerante che esce dal tubo di scarico non sia superiore alla fuoriuscita costante di una goccia [2].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.