40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0377

服务主页 方法程序 40 锥度 - 内联 - 补偿 TSC 单元 - 更换 - VMC - AD0377
Recently Updated Last updated: 06/26/2026

40 锥度铣床 - 内嵌- 补偿 TSC 接头 - 更换 - VMC


AD0377

适用于由以下设备制造的机床:2017 年 6 月

40 锥度 - 内联 - 补偿 TSC 单元 - 更换 - VMC - AD0377

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. 40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement (7 步骤) 3. Compensating TSC Union - Test (3 步骤) Back to Top

Introduction

对这些 TSC 配置执行此过程:

  • TSC 300 psi
  • TS 1000 psi(此配置具有冷却液泵车。
  • TSC 1K psi

有关固定式短轴补偿 TSC 单元的更换,请参阅:40 锥度铣床 - 内联 - 固定式短轴 - 补偿 TSC 单元 - 更换 - VMC
注意:如果您不确定机床上安装哪款补偿 TSC 单元,请参阅补偿 TSC 单元 - 识别指南。

注意:有关故障排除信息,请参阅 TSC 补偿单元故障排除指南。

 

本文档适用于以下维修套件:
  • 93-30-12534 TSC TAB UNION ASSY INLINE BRASS SERVICE

所需工具:

  • 主轴锁工具 (T-1635)
  • Red-I 油脂
  • 拨号指示器(可测量 0.0001") 带磁性底座
  • 99-0698 TSC 单元对齐工具

机器要求:

  • 软件版本 100.22.000.1000 或更高版本

40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement

1

推 [POWER OFF]。

将主断路器设置为 关闭 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

拆下主轴头盖。

将主轴锁工具 (T-1635) 安装到主轴上。

2

拆下 TSC 软管、接头气压和从接头排出的管路。

从电机上拆下接头和 TSC 轴。

 注意: TSC 轴具有左侧螺纹。

3

要安装更换轴 [2]:

  • 确保轴 [2] 上的螺纹和 O 型环干净。
  • 将 Red-I 润滑脂 [1] 涂到轴的 O 型环 [2] 上。
  • 逆时针转动轴 [2],将其安装到主轴电机上。
  • 将轴 [2] 扭矩扭矩拧至 30 ft-lb (41 Nm)。
  • 拆下主轴锁工具。

    使用表盘指示器 [3] 测量轴 [2] 和顶部硬质合金 [4] 的总指示运行 (TIR)。

径向 [3] 和轴向 [4] TIR 必须小于 0.0005"。 如果 TIR 超过此值,则为 TSC 联接轴加上垫片。

4

要为 TSC 联接轴加上垫片:

测量径向流线 [1]。

用钢笔 [2] 标记高点。

松开 TSC 轴,在 TSC 轴和电机轴之间形成间隙。

如果径向跳动小于 0.0015'',则使用 0.0005'' 的垫片。

如果径向偏摆大于 0.0015'',则使用 0.001'' 的垫片。

将垫片插入标记位置 [3],并对 TSC 轴施加 30 ft-lb 的扭矩。

移走多余的垫片。

5

为 TSC 轴加上垫片后:

测量径向流线 [1]。不能超过 0.0005"。

测量轴向跳动 [2]。不能超过 0.0005"。

如果无法通过垫片校正联接轴跳动,请与 Haas 维修部门联系。

6

安装补偿单元,其中要松开安装螺栓 [1],并通过冷却旋转单元顶部的接头插入校准工具 [2],使其与电机轴校准。

 注意: T 型刀具可能无法契合孔,因而无法对齐至所需漂浮的接头。

手动转动电机,确保拧紧接头螺栓时轴没有摩擦。

如果 T 型刀具未完全插入,则手动旋转电机,用另一只手感受接头是否与联接轴摩擦。

如果没有摩擦,则将螺栓拧至 12 ft-lbs(16 Nm)

拆下校准工具。

以 100 RPM 转速运行主轴电机,然后缓慢提高速度,并验证接头是否摩擦联接轴。

 

7

注意:此步骤需要直径为 0.275 英寸且长度不低于 2.6 英寸的扁平端定位销或其他圆柱形零件。

将您的定位销 [1] 插入顶部 JIC 接头 [2],直到您感觉到它接触活塞 [3]。

 注意: 这个介绍活塞的图中已移除顶盖。不要拆解单元。

轻轻向下压,直到感觉到活塞 [3] 接触轴 [4],从而消除间隙 [5]。活塞将移动约 0.040"。

将更换的 TSC 软管从止回阀安装到单元。将新的 5/32 透明软管从主轴电磁阀安装到单元。将排水胶管连接到单元。

Compensating TSC Union - Test

1

主轴中没有刀具,命令 TSC。

检查主轴中是否流出稳定流 [1] 的冷却液。

检查从排放管流出的冷却液量。不应有冷却液排放,但稳定滴注 [2] 是可以接受的。

2

运行 TSC,主轴转速为 1000 RPM。 缓慢地将速度提升至最大主轴转速。

当硬质合金磨损时,单元可能会发出响铃声。这种噪音应该在第一次运行几分钟内降低。每次速度或压力增加时,噪音可能会短暂返回。

检查主轴中是否流出稳定流 [1] 的冷却液。

检查从排放管流出的冷却液量。不应有冷却液排放,但稳定滴注 [2] 是可以接受的。

3

在主轴中插入带有小孔 [1] 的 TSC 工具,以 1000 RPM 转速与主轴一起运行 TSC。缓慢地将主轴速度提升至最大转速。

检查从排放管流出的冷却液量是否不超过稳定滴注 [2]。