MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0377

Service hjem Fremgangsmåter 40-kon - innebygd - kompenserende TSC-kobling - utskifting - VMC - AD0377
Recently Updated Last updated: 06/26/2026

40-kon - innebygd - kompenserende TSC-kobling - utskifting - VMC


AD0377

Gjelder for maskiner bygget fra: Juni 2017

40-kon - innebygd - kompenserende TSC-kobling - utskifting - VMC - AD0377

– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. 40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement (7 trinn) 3. Compensating TSC Union - Test (3 trinn) Back to Top

Introduction

Utfør denne prosedyren på disse TSC-konfigurasjonene:

  • TSC 300 psiI
  • TS 1000 psi (denne konfigurasjonen har kjølevæske-pumpevognen)
  • TSC 1K psi

For utskifting av sikret røraksel kompenserende TSC-kobling, referer til: 40-kon – Innebygd – Sikret røraksel – Kompenserende TSC-kobling– Utskifting – VMC
Merk: Hvis du er usikker på hvilken kommunikasjons-TSC-kobling som er installert på maskinen, se Kompenserende TSC-kobling – Identifikasjonsveiledning.

Merk: For feilsøkingsinformasjon, se Feilsøkingsveiledning for TSC-kompenserende kobling .

 

Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-30-12534 TSC TAB UNION ASSY INLINE BRASS SERVICE

Nødvendige verktøy:

  • Spindellåsverktøy (T-1635)
  • Red-I Fett
  • Oppringingsindikator (som kan måle 0,0001") med magnetisk base
  • 99-0698 justeringsverktøy for TSC-kobling

Maskin krav:

  • Programvareversjon 100.22.000.1000 eller høyere

40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement

1

Trykk på [POWER OFF].

Still inn hovedstrømbryteren i AV -posisjon. Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.

Fjern spindelhodedekslene.

Monter spindellåsverktøyet (T-1635) på spindelen.

2

Fjern TSC-slangen, blandingslufttrykket og dreneringslinjene fra koblingen.

Fjern koblingen og TSC-akselen fra motoren.

 Merknad: TSC-akselen har venstreviklede gjenger.

3

For å installere den nye akselen [2]:

  • Pass på at gjengene og o-ringen på akselen [2] er rene.
  • Bruk Red-I smørefett [1] til o-ringen på akselen [2].
  • Drei akselen [2] mot klokken for å installere den på spindelmotoren.
  • Drei akselen [2] til 30 ft-lb (41 Nm).
  • Fjern spindellås verktøyet.

    Bruk måleuret [3] for å måle den totale indikerte lekkasjen (TIR) på akselen [2] og toppmetallet [4].

Radial [3] og aksial [4] TIR må være mindre enn ,0005’’.  Hvis TIR overstiger denne verdien, sett en avstandsskive på TSC-akselen.

4

For å sette en avstandsskive på TSC-akselen:

Mål radialavviket [1].

Merk det høye punktet med en penn [2].

Løsne TSC-akselen nok til å skape en åpning mellom TSC-akselen og motorakselen.

Hvis radial runout er mindre enn ,0015'' bruk ,0005'' avstandsskive.

Hvis radialavviket er større enn ,0015'' bruk ,001'' avstandsskive.

Sett inn avstandsskiven på det markerte stedet [3] og sett dreiemoment på TSC-akselen til 30 ft-lb.

Trim bort det overflødige fra avstandsskiven.

5

Etter å ha satt avstandsskive på TSC-akselen:

Mål radialavvik [1].  Det må ikke overstige ,0005’'.

Mål aksialkast [2].  Det må ikke overstige ,0005’'.

Hvis akselavvik ikke kan korrigeres med avstandsskiver, kontakt Haas service.

6

Installer kompensasjonskoblingen med monteringsboltene [1] løse og sett inn justeringsverktøyet [2] gjennom monteringen på toppen av kjølevæskeblandingen for å justere den etter motorakselen.

 MERK: T-verktøyet passer kanskje ikke i boringen lenger, for å justere koblingen må du flyte den inn.

Drei motoren for hånd for å sikre at akselen ikke gnir når du strammer koblingsboltene.

Hvis T-verktøyet ikke settes helt inn, roter motoren for hånd mens du med den andre hånden kjenner etter om koblingen gnir på akselen.

Hvis ingen gnidning er til stede, gi boltene moment til 12 ft-lbs (16 Nm)

Fjern justeringsverktøyet.

Kjør spindelmotoren på 100 O/MIN og øk hastigheten sakte for å bekrefte at koblingen ikke gnir på akselen.

 

7

Merk: En låsetapp med fla ende eller annen sylindrisk del som er 0,275 tommer i diameter og minst 2,6 tommer lang er nødvendig for dette trinnet.

Sett inn en låsetappen [1] i det øverste JIC-beslaget [2] til du føler at den kommer i kontakt med stempelet [3].

 Merk: Toppdekselet er fjernet i dette bildet for å illustrere stempelet. Ikke demonter koblingen.

Trykk lett nedover til du kjenner stempelet [3] kontakt akselen [4] for å eliminere gapet [5]. Stempelet vil flyttes ca 0,040".

Installer den nye TSC-slangen fra stengeventilen til koblingen. Installer den nye 5/32 klare slangen fra spindelspolen til koblingen. Koble dreneringsslangen til koblingen.

Compensating TSC Union - Test

1

Med ingen verktøy i spindelen, kommando TSC.

Kontroller at en jevn strøm [1] av kjølevæsken kommer ut av spindelen.

Kontroller mengden kjølevæske som kommer ut av avløpsrøret. Det skal ikke være noen kjølevæske drenering men et jevnt drypp [2] er akseptabelt.

2

Kjør TSC med spindelen på 1000 o/min.  Øk hastigheten til maks. spindel RPM.

Koblingen kan lage ringelyder når hardmetall slites inn. Denne støyen bør avta i løpet av minutter for å kjøre for første gang. Støyen kan returnere kort hver gang hastigheten eller trykket økes.

Kontroller at en jevn strøm [1] av kjølevæsken kommer ut av spindelen.

Kontroller mengden kjølevæske som kommer ut av avløpsrøret. Det skal ikke være noen kjølevæske drenering men et jevnt drypp [2] er akseptabelt.

3

Sett inn et TSC-verktøy med en liten åpning [1] i spindelen, kjør deretter TSC med spindelen til en hastighet på 1000 RPM. Øk spindelhastigheten sakte til maks. RPM.

Kontroller at mengden av kjølevæske som kommer ut av avløpsrøret er ikke mer enn en jevn drypp [2].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.