My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0377

Serwis – Strona główna Procedura postępowania 40-stożka-kompensacja inline Unii TSC-wymiana-VMC-AD0377
Recently Updated Last updated: 06/26/2026

40-stożka-inline -kompensacja Unii TSC-wymiana-VMC


AD0377

Dotyczy maszyn zbudowanych z: Czerwiec, 2017

40-stożka-kompensacja inline Unii TSC-wymiana-VMC-AD0377

- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. 40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement (7 kroki) 3. Compensating TSC Union - Test (3 kroki) Back to Top

Introduction

Tę procedurę należy wykonać w następujących konfiguracjach TSC:

  • TSC 300 psi
  • TS 1000 psi (Ta konfiguracja ma koszyk pompy płynu chłodzącego.)
  • TSC 1K psi

W przypadku wymiany złączą kompensacyjnego TSC stałego czopu wału patrz: Stożek 40 - wbudowany - stały czop wału - zespół kompensacyjny TSC - wymiana - VMC
Uwaga: Jeśli nie masz pewności, które złącze kompensacyjne TSC jest zainstalowane w danej maszynie, zapoznaj się z rozdziałem Złącze kompensacyjne TSC – Przewodnik identyfikacji.

Uwaga: Informacje na temat rozwiązywania problemów można znaleźć w przewodniku rozwiązywania problemów z dwuzłączką złącza kompensacyjnego TSC.  

 

Niniejszy dokument dotyczy następującego zestawu serwisowego:
  • 93-30-12534 Chłodzenie przez wrzeciono, TAB, MONTAŻ INLINE, MOSIĘŻNY, SERWIS

Wymagane narzędzia:

    Narzędzie blokady wrzeciona (T-1635)
    smar
  • Wskaźnik wybierania (który może mierzyć 0,0001") z podstawą magnetyczną
  • 99-0698 narzędzie wyrównania Unii TSC

Wymagania dotyczące maszyny:

  • Wersja oprogramowania 100.22.000.1000 lub nowsza

40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement

1

  • Nacisnąć [POWER].
  • Wyłącznik główny należy ustawić w pozycji OFF (wył.). Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.

    Zdjąć pokrywy głowicy wrzeciona.

    Zamontować narzędzie blokady wrzeciona (T-1635) na wrzecionie.

    2

    Wyjąć wąż TSC, unijne ciśnienie powietrza i Przewody odpływowe ze złączki.

    Wyjąć Unię i wał TSC z silnika.

     Uwaga: Wał TSC ma gwint lewy.

    3

    Aby zamontować wał zastępczy [2]:

    • Upewnij się, że gwint i pierścień uszczelkowy na wale [2] są czyste.
    • Zastosować Red-I smaru [1] do pierścienia uszczelowego wału [2].
    • Obrócić wał [2] przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zamontować go na silniku wrzeciona.
    • Dokręć wał [2] do 30 FT-lb (41 nm).
    • Zdjąć narzędzie blokady wrzeciona. Za pomocą wskaźnika zegarowego [3] zmierzyć całkowity wskazany bicie (TIR) wału [2] i węglika górnego [4].
    Zestaw TIR [3] i osiowy [4] musi być mniejszy niż 0,005 ' '. Jeśli TIR przekroczy tę wartość, należy podkłada wał TSC.

    4

    Aby podkładek wału TSC: Zmierzyć bicie promieniowe [1]. Oznacz miejsce na wysokim miejscu za pomocą pióra [2]. Poluzować wał TSC, aby utworzyć szczelinę pomiędzy wałkiem TSC a wałkiem silnika.

    Jeśli bicie promieniowe jest mniejsze niż 0,0015'', użyj zapasowej podkładki regulacyjnej 0,0005''.

    Jeśli bicie promieniowe jest większa niż .0015 ' 'use. 001 ' 'shim zapasów. Włóż podkładkę w zaznaczonej pozycji [3] i dokręć wał TSC do 30 ft-LB. Przyciąć nadmiar podkładka zapasów.

    5

    Po dystansowanie wału TSC: Zmierzyć bicie promieniowe [1]. Nie może przekraczać. 0005 ' '. Zmierzyć bicie osiowe [2]. Nie może przekraczać. 0005 ' '. Jeśli bicie wału nie może zostać skorygowane za pomocą podkładek, skontaktuj się z serwisem Haas.

    6

    Zamontować kompensację za pomocą wkrętów mocujących [1] poluzować i włożyć narzędzie do aligowania [2] przez łącznik w górnej części złączki chłodziwa, aby wyrównać go z wałkiem silnika.

     UWAGA: Narzędzie T może już nie pasować do otworu. Aby wyrównać złączkę, należy ją wprowadzić.

    Obróć silnik ręcznie, aby upewnić się, że wał nie ociera podczas dokręcania wkrętów złączki.

    Jeśli narzędzie T nie wsunie się całkowicie, obróć ręcznie silnik, a drugą ręką sprawdź, czy złączka ociera o wał.

    Jeśli nie ociera, dokręć śruby momentem 16 Nm (12 ft-lb)

    Usuń narzędzie wyrównania.

    Uruchom silnik wrzeciona przy 100 obr./min i sprawdź, czy złączka ociera o wał.

     

    7

    Uwaga: Na tym etapie potrzebny jest płasko zakończony kołek ustalający lub inna część cylindryczna o średnicy 0,275 cala i długości co najmniej 2,6 cala.

    Wsadź kołek ustalający [1] w górną złączkę JIC [2], aż poczujesz, że zetknie się z tłokiem [3].

    Uwaga: Górna pokrywa została usunięta w tym obrazie, aby zilustrować tłok. Nie demontować związków. Nacisnąć lekko w dół aż do momentu, gdy tłok [3] zetknie się z wałkiem [4] w celu wyeliminowania szczeliny [5]. Tłok przesunie się o 0,040 . Zamontować wymienny wąż TSC z zaworu sprawdzający do związku. Zamontować nowy 5/32 przezroczysty wąż od elektrozaworu wrzeciona do Unii. Podłączyć wąż spustowy do złączki.

    Compensating TSC Union - Test

    1

    Bez narzędzia w wrzecionie, komenda TSC. Sprawdzić, czy na wrzecionie znajduje się stały strumień [1] płynu chłodzącego. Sprawdzić ilość płynu chłodzącego pochodzącego z rurki spustowej. Nie powinno być odprowadzanie chłodziwa, ale dopuszczalny jest stały kroplówka [2].

    2

    Uruchom TSC z wrzecionem przy 1000 obr./min.  Powoli pochylać prędkość do maksymalnej prędkości obrotowej wrzeciona. W związku z tym, że węglik nosi się, Unia może dzwonić w hałasy. Ten hałas powinien zmniejszać się w ciągu kilku minut od uruchomienia po raz pierwszy. Hałas może się krótko zwrócić za każdym razem, gdy prędkość lub ciśnienie są zwiększone. Sprawdzić, czy na wrzecionie znajduje się stały strumień [1] płynu chłodzącego. Sprawdzić ilość płynu chłodzącego pochodzącego z rurki spustowej. Nie powinno być odprowadzanie chłodziwa, ale dopuszczalny jest stały kroplówka [2].

    3

    Włożyć narzędzie TSC z małą otworem [1] w wrzecionie, uruchomić TSC z wrzecionem przy 1000 obr./min. Powoli rampa wrzeciono przyspiesza do maksymalnej prędkości obrotowej. Sprawdzić, czy ilość płynu chłodzącego wyjeżdżających z rurki spustowej nie jest większa niż stały kroplówka [2].

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.