40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement - VMC - AD0377

서비스 홈 방법 절차 40 테이퍼 - 인라인 - 보정 TSC 유니언 - 교체 - VMC - AD0377
Recently Updated Last updated: 06/26/2026

40 테이퍼 - 인라인 - 보정 TSC 유니언 - 교체 - VMC


AD0377

다음 이후에 제작된 기계에 적용: 2017년 6월

40 테이퍼 - 인라인 - 보정 TSC 유니언 - 교체 - VMC - AD0377

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. 40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement (7 단계) 3. Compensating TSC Union - Test (3 단계) Back to Top

Introduction

다음 TSC 구성에서 이 절차를 수행하십시오.

  • TSC 300psi
  • TS 1000psi(이 구성에는 절삭유 펌프 카트가 있습니다.)
  • TSC 1Kpsi

캡티브 스터브 샤프트 보정 TSC 유니언 교체에 대해서는40-테이퍼 인라인 - 캡티브 스터브 샤프트 - 보정 TSC 유니언- 교체 - VMC를 참조하십시오.
참고: 기계에 설치된 보상 TSC 유니언이 무엇인지 확실하지 않은 경우 보상 TSC 유니언 - 식별 안내서를 참조하십시오.

참고: 문제 해결에 대한 자세한 내용은 TSC 보상 유니온 문제 해결 가이드를 참조하십시오.

 

이 문서는 다음 서비스 키트에 적용됩니다.
  • 93-30-12534 TSC TAB UNION ASSY INLINE BRASS SERVICE

필요한 도구:

  • 스핀들 잠금 도구(T-1635)
  • Red-I 그리스
  • 매그네틱 베이스를 가진 다이얼 인디케이터(0.0001"측정 가능)
  • 99-0698 TSC 유니언 정렬 도구

기계 요구 사항:

  • 소프트웨어 버전 100.22.000.1000 이상

40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Replacement

1

를 [POWER OFF]누릅니다.

주회로 차단기를 OFF 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

스핀들 헤드 커버를 제거하십시오.

스핀들 잠금 도구(T-1635)를 스핀들에 설치하십시오.

2

TSC 호스, 유니언 공기 압력 및 드레인 라인을 유니언에서 제거하십시오.

모터에서 유니언과 TSC 샤프트를 제거하십시오.

 참고: TSC 샤프트는 왼손 나사산을 가집니다.

3

교체 샤프트[2]를 설치하려면:

  • 샤프트[2]의 나사산과 O-링이 깨끗한 지 확인하십시오.
  • Red-I 그리스[1]를 샤프트[2]의 O-링에 바르십시오.
  • 샤프트[2]를 시계 반대 방향으로 돌려 스핀들 모터에 설치하십시오.
  • 샤프트[2]를 30 ft-lb(41Nm)로 조입니다.
  • 스핀들 잠금 도구를 제거하십시오.

    다이얼 인디케이터[3]를 사용하여 샤프트[2]와 상단 카바이드[4]의 총 표시 런아웃(TIR)을 측정하십시오.

방사형[3] 및 축 방향[4] TIR은 .0005”보다 작아야 합니다.  TIR이 이 값을 초과하면 TSC 샤프트를 끼웁니다.

4

TSC 샤프트를 끼우려면:

방사형 런아웃을 측정합니다[1].

펜으로 높은 지점을 표시하십시오[2].

TSC 샤프트와 모터 샤프트 사이에 틈이 생길 정도로 TSC 샤프트를 풉니 다.

방사형 런아웃이 .0015”보다 작으면 .0005” 쉼 스톡을 사용하십시오.

방사형 런아웃이 .0015”보다 크면 .001” 쉼 스톡을 사용하십시오.

표시된 위치[3]에 쉼을 삽입하고 TSC 샤프트를 30ft-lb로 조이십시오.

여분의 쉼 스톡을 제거합니다.

5

TSC 샤프트를 쉼한 후:

방사형 런아웃[1]을 측정합니다.  .0005”를 초과해서는 안됩니다.

축 런아웃[2]을 측정합니다.  .0005”를 초과해서는 안됩니다.

쉼으로 샤프트 런아웃을 수정할 수 없는 경우 Haas 서비스에 문의하십시오.

6

장착 볼트[1]를 풀어 보정 유니언을 설치하고, 절삭유 유니언 상단의 피팅을 통해 정렬 도구[2]를 삽입하여 모터 샤프트에 맞춥니다.

 참고: T-툴이 더 이상 보어에 맞지 않을 수 있습니다. 유니언을 정렬하려면 그 안에 띄워야 합니다.

유니언 볼트를 조일 때 손으로 모터를 돌려 샤프트가 마찰되지 않도록 하십시오.

T-툴이 완전히 삽입되지 않으면 한 손으로 유니온이 샤프트와 마찰하는지 느끼면서 다른 손으로 모터를 돌리십시오.

마찰이 없으면 볼트를 12 ft-lbs (16 Nm) 토크로 조이십시오.

정렬 도구를 제거하십시오.

스핀들 모터를 100RPM으로 가동하고 천천히 속도를 올려 유니언이 샤프트에 마찰되지 않는지 확인하십시오.

 

7

참고: 이 단계에서는 직경이 0.275인치이고 길이가 2.6인치 이상이며 끝이 평평한 다우얼 핀 또는 기타 원통형 부품이 필요합니다.

다우얼 핀 [1]을 피스톤 [3]에 닿을 때까지 상단 JIC 피팅[2]에 삽입하십시오.

 참고: 피스톤을 설명하기 위해 이 이미지에서 상단 커버가 제거되었습니다. 유니언을 분해하지 마십시오.

피스톤[3]이 샤프트[4]에 닿아 틈[5]이 없어질 때까지 아래로 가볍게 누릅니다. 피스톤은 약 0.040"으로 움직입니다.

교체용 TSC 호스를 체크 밸브에서 유니언으로 설치하십시오. 스핀들 솔레노이드에서 유니언으로 새 5/32 투명 호스를 설치하십시오. 드레인 호스를 유니언에 연결하십시오.

Compensating TSC Union - Test

1

스핀들에 공구가 없으면 TSC에 명령하십시오..

절삭유의 일정한 흐름[1]이 스핀들에서 나오는지 확인하십시오.

배출 튜브에서 나오는 절삭유의 양을 확인하십시오. 절삭유 배출이 없어야 하지만 지속적인 드립[2]이 허용됩니다.

2

스핀들이 장착된 TSC를 1000 RPM으로 가동합니다.  최대 스핀들 RPM까지 속도를 천천히 올립니다.

카바이드가 마모되면 유니언에서 울리는 소음이 날 수 있습니다. 이 소음은 처음 주행 한 지 몇 분 안에 줄어들어야 합니다. 속도나 압력이 증가할 때마다 소음이 잠깐 동안 되돌아 올 수 있습니다.

절삭유의 일정한 흐름[1]이 스핀들에서 나오는지 확인하십시오.

배출 튜브에서 나오는 절삭유의 양을 확인하십시오. 절삭유 배출이 없어야 하지만 지속적인 드립[2]이 허용됩니다.

3

스핀들에 작은 구멍[1]이 있는 TSC 도구를 삽입하고 스핀들이 1000RPM인 상태에서 TSC를 실행하십시오. 최대 RPM까지 스핀들 회전수를 천천히 올립니다.

배출 튜브에서 나오는 절삭유의 양이 지속적인 드립[2]보다 많지 않은지 확인하십시오.