MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      • Série VR
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
40-Taper - Inline Pin-Drive Spindle - Replacement - VMC - AD0318

Início da Assistência Procedimento como fazer VMC - Cone ISO40 - Spindle de Impulso Pino em Linha - Substituição - AD0318

VMC - Cone ISO40 - Spindle de Impulso Pino em Linha - Substituição - AD0318

- Ir para secção - Back to Top

9.1 40T - Spindle do pino do motor em linha - Substituição

Recently Updated Last updated: 07/06/2023

VMC - Cone ISO40 - Spindle de acionamento por pino em linha - Substituição


AD0318

Revisão B – 12/2025

Introduction

O vídeo de serviço a seguir mostra como substituir um spindle em linha 40T.

 Nota: Este  vídeo de assistência serve apenas como referência e não substitui o procedimento escrito. 

Este procedimento informa como substituir um VMC - Spindle de acionamento por pino em linha Cone ISO40. Para uma máquina DT/DM, consulte o procedimento DT/DM - Acionamento por pino - Spindle - Substituição - AD0650 .

Este documento aplica-se aos seguintes kits de serviço:

  • 93-30-11972C SPINDLE, SVC, 40T INLINE 15K PIN DRIVE
  • 93-30-11972D SPINDLE 40T INLINE 15K PIN DRIVE SVC
  • 93-30-12298A SPINDLE 40T INLINE 8/10K PIN W/DB GREASE
  • 93-30-12298B SPINDLE 40T INLINE 8/10K PIN W/DB GREASE
  • 93-30-12504A SPINDLE 40T 8/10/12K VMC INLIN PIN SVC
  • 93-30-12504B SPINDLE 40T INLINE 8/10/12K PIN DRIVE SVC
  • 93-30-13432 SPINDLE 40T 8/10/12K VMC INLIN PIN SVC
  • 93-30-13432A SPINDLE 40T 8/10/12K PIN DRV SVC 
  • 93-30-13455 SPINDLE 40T 15K VMC INCLINE PIN SVC
  • 93-30-14228 SPINDLE 40T INLINE 15K PIN DRV W/DB SVC
  • 93-30-13749 SPINDLE 40T INLINE 8/10K PIN W/DB GREASE
  • 93-30-14456 SPINDLE 40T INLIN 18K PIN DRIVE W/DB SVC

 Nota: Se instalar o mesmo spindle que você remover ou um novo spindle, registe a localização das lâminas do spindle. Instale os calos do fuso no mesmo local e, em seguida, VMC-eixo de varredura do eixo Procedimento.

Compatibilidade de máquina

Faça este procedimento em moinhos verticais que têm um 40-Taper inline PIN-drive feito após maio, 2016

Spindle Removal

1

Retire os painéis do macho da cabeça do veio. 

2

Retire o painel frontal do motor da mortalha.

3

Retire o raspador de ar dianteiro [1].

Desconecte a manga de lubrificação do veio.

Retire o encaixe de lubrificação do eixo 90 ° [2].

Instalar um 1/8" Plugue NPT [3] na porta de lubrificação. Instale o plugue [3] nivelado ou abaixo do resplendor com a superfície do eixo.

4

Coloque uma panela de óleo sobre a mesa para apanhar todas as fugas de óleo.

Afrouxe os (6) parafusos do veio [1] aproximadamente (2) voltas.

Instale o macho protetora [2] sobre o nariz do veio.

 Cuidado: O macho protetor é necessári. Impede dano ao veio quando toca na tabela na etapa seguinte.

Jog o veio Z na direção negativa (-) até que o veio toca a mesa. Se o veio não tocar na mesa, coloque um bloco de madeira ou alumínio o veio.

Retire os parafusos do spindle (6) [1].

Movimente o eixo Z na direção positiva (+) até que o spindle esteja totalmente fora da cabeça do spindle e seja removido. 

Retire os calos [3].

Spindle Installation Preparation

1

Jog o eixo Z na direção positiva (+) para o topo da viagem.

Limpe e regue a flange do veio [1] e a superfície da cabeça do veio [2] onde o flange do veio irá tocar.

2

Substitua a manga de transferência [1] se estiver desgastada ou danificada.

Aplique uma fina camada de graxa de lítio nestas partes:

  • tubo de transferência [1]
  • O-rings do tubo de transferência [2]
  • buchas acoplador de pinos [3]

Empurre o tubo de transferência [1] de volta para o acoplamento de acionamento do pino do spindle.

Coloque os calços no mesmo local que o spindle anterior.

Verifique visualmente se três buchas [3] estão dentro do acoplador do spindle. Certifique-se de que têm os mesmos comprimentos e não estão danificados. 

Spindle Installation

Precauções de acoplamento do motor e do spindle

Updated

Cuidado:O dano ao rolamento ocorrerá se QUALQUER carga for colocada no eixo do motor ou as juntas não estiverem alinhados durante a instalação.

1

Atenção: O eixo do motor pode tornar-se desalinhado se a instalação do spindle é feita incorretamente.

Antes de instalar o fuso afrouxar os parafusos da montagem do motor pelo menos uma metade de uma polegada.

Se os pinos estiverem desalinhados com o acoplador, o motor levantará visivelmente em vez de transmitir toda a força de impulso do eixo para o eixo do motor e causará danos aos rolamentos.

2

Gire o spindle até que a porta de encaixe do óleo [1] aponte para a parte dianteira direita da máquina.

Rode lentamente o eixo Z na direção negativa (-) sobre o spindle.

Enquanto você corre o eixo Z, use a mão para girar o spindle. Se sentir uma mudança de tensão, pare imediatamente. Alinhe os pinos do acoplador às buchas o mais próximo possível novamente.

 Cuidado: Acopladores incorretamente alinhados podem causar danos aos rolamentos.

Mova lentamente o eixo Z na direção negativa (-).

Certifique-se que os acopladores acoplam lisamente.

Certifique-se de que o spindle está centrado no furo do spindle. Instale os (6) parafusos do spindle [1]. Torque dos parafusos. Consulte ESPECIFICAÇÕES DE TORQUE DO FIXADOR HAAS. 

3

Remova o 1/8" Plugue NPT [1] da porta de lubrificação.

Instale o encaixe de lubrificação do eixo 90 ° [2].

Instale o raspador de ar dianteiro [3].

Conecte o tubo de lubrificação do eixo.

Execute o procedimento VMC - Spindle - Varredura do spindle .

 NOTA: Não adicione o óleo à fundição do spindle, mesmo se tinha o óleo antes.

4

Para alinhar o motor com o spindle:

Coloque o spindle a 1000 RPM para a direita/para a frente durante 30 segundos.

Coloque o spindle a 1000 RPM no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio/marcha-atrás durante 30 segundos.

Coloque o spindle a 1000 RPM para a direita/para a frente durante 1 minuto.

Ajuste os parafusos de montagem enquanto o motor está em funcionamento.

Nota: Quando os motores param, irão deslocar-se para o lado e desalinhar-se se não forem ajustados.

Nota: O analisador de vibração Octavis pode ser usado ao alinhar o motor para encontrar onde o pico de deslocamento de vibração é mais pequeno.

Aperte os parafusos de acordo com as especificações de torque daHaas .

Execute o teste de vibração do spindle da fresadora de acordo com Fresadora Vibração do spindle - Tolerâncias.

5

  • Ajuste o pistão da liberação da ferramenta: Consulte a VMC-20/30/40-Taper-TRP-sensor de proximidade-ajuste.
  • Desvio da Comutação de Ferramenta do Eixo Rotativo
    • Consulte a VMC-trocador de ferramentas de montagem lateral-parâmetro de ajuste 64-deslocamento de alteração da ferramenta do eixo Z. 
    • Consulte a Trocador de ferramentas de montagem lateral-offset de mudança de ferramenta do eixo Z-NGC.
  • Ajuste o deslocamento da orientação do spindle:
    • Consulte a Trocador de ferramentas de montagem lateral-deslocamento de orientação do eixo-parâmetro 257.
    • Consulte a Trocador de ferramentas de montagem lateral-deslocamento de orientação do eixo-NGC.
  • Execute o programa break-in do spindle: Eixo-break-in programas-torno e moinho.

Reinstale o conjunto de chapa metálica.

Testing

1

 Prima [COOLANT] para iniciar o TSC.

A operação correta é a seguinte:

  1. O líquido de refrigeração flui corretamente a partir do suporte da ferramenta de TSC [1].
  2. Algumas gotas fluem da mangueira do vácuo-gerador [2].

Prima [RESET].

Certifique-se de que não há vazamentos nas mangueiras de ar e nas mangueiras de refrigeração.

2

Para máquinas com opção de bloco de fixação de ferramentas acessório (ATB):

Instale o bloco de fixação de ferramentas acessório (ATB) e verifique se o braço do trocador de ferramentas limpa o bloco durante uma mudança de ferramenta. 

Nota: A imagem mostrada é apenas para fins ilustrativos.A posição ATB pode variar por máquina, mas não deve obstruir o braço do trocador de ferramenta durante a operação.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.