MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Troubleshooting Guide - NGC - TG0083

Início da Assistência *Líquido de refrigeração de alta pressão (HPFC)* - Guia de resolução de problemas - NGC - TG0083

*Líquido de refrigeração de alta pressão (HPFC)* - Guia de resolução de problemas - NGC - TG0083

- Ir para causa - Back to Top

13.3 HPFC - Resolução de problemas

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Líquido de refrigeração de alta pressão (HPFC) - Guia de resolução de problemas - NGC


TG0083

Descarregue e preencha a Lista de Verificação do Relatório de Inspeção da bomba de refrigeração abaixo antes de substituir qualquer peça.

Lista de verificação do relatório de inspeção da bomba de refrigeração

Introduction

O HPFC é uma opção que substitui o fluido de refrigeração padrão. O HPFC pode ser emparelhado com máquinas preparadas para TSC e TSC, mas não pode ser emparelhado com um VFD. 

Nos últimos anos, a Haas Automation fez atualizações de design ao HPFC. Para identificar com que geração está a lidar, procure as seguintes características chave identificativas abaixo.

1.ª geração [A]:

  • O líquido de refrigeração flui através da mangueira [1] rodeada por uma mola [2]

2.ª geração [B]: 

  • O líquido de refrigeração flui através dos tubos de PVC [3] sem mola 

Symptoms Table

Desaperte e volte a apertar os espaçadores que suportam a bomba. Consulte a secção Alinhamento do espaçadorabaixo para obter saber mais. O jumper na unidade de motor PCB está localizadoincorretamente ou é defeituoso. Não há alimentação de entrada de 12 V.
Sintoma Causa possível Ação corretiva
O anel de vedação na fundição do filtro é empurrado para fora provocando fuga do líquido de refrigeração ou pulverizando para fora da tampa superior A tampa do filtro não foi substituída ao instalar/atualizar para HPFC Coloque novamente a tampa do filtro, seguindo a secção Substituição da tampa do filtro
Ruído excessivo da bomba de refrigeração HPFC.   As válvulas dos bicos de refrigeração estão fechadas. Certifique-se de que todas as válvulas do bocal de refrigeração estão abertas. Caso contrário, o HPFC pode ser barulhento em condições normais. Meça o ruído com um medidor DB em: a frente da máquina ao deslizar portas abertas/fechadas e a parte de trás da máquina a 3 pés da bomba.
Baixos níveis de refrigeração.  Verifique os níveis de refrigeração de refrigeração e reencha conforme necessário. 
Há um problema de alinhamento por  a bomba não estar devidamente encaixada.    
Desalinhamento do acoplador da bomba de engrenagem. Encomende o kit 93-4195 Kit de conversão do acoplador da bomba de engrenagem de refrigeração. Siga o procedimento Junta da cabeça da bomba - Substituição da junta flexível. Se o ruído persistir, substitua a cabeça da bomba.
Baixo fluxo do líquido de refrigeração, a bomba implode (a cavitação soa como o grão pesado na cabeça da bomba ou um som de sucção) ou é de outra maneira ruidosa.
Apenas 1ª geração: A mangueira de recolha pode dobrar-se quando a bomba estiver a funcionar.  Substitua a mangueira de recolha pela nova versão com mola.
Baixos níveis de refrigeração.  Verifique os níveis de refrigeração de refrigeração e reencha conforme necessário.
Desalinhamento do acoplador da bomba de engrenagem. Encomende o kit 93-4195 Conversão do acoplador da bomba de engrenagem do líquido de refrigeração  Siga aSubstituição da junta da cabeça da bomba - Substituição da junta flexível.  Se o ruído persistir, substitua a cabeça da bomba.. 
Pode observar-se perda de pressão O parafuso de ajuste de descompressão pode ter caído Volte a instalar o parafuso de fixação adicionando Loctite azul. Consulte a secção Ajuste de alívio da pressão para saber como substituir corretamente o parafuso de fixação.
Apenas 2.ª geração: A canalização PVC foi desfeita. Volte a montar a canalização. Se a canalização estiver a ter problemas em permanecer intacta, utilize a cola PVC de qualquer loja de hardware para evitar que a canalização seja desfeita. 
As bombas HPFC de julho a dezembro de 2020 perdem a funcionalidade após uma atualização de software. A bomba HPFC tem de ser atualizada para corresponder às bombas HPFC de produção atuais. Encomende o kit 93-1000705 STD TO HPFC FIELD INSTALL KIT ALL MACHINES, siga o procedimento Líquido de refrigeração de alta pressão (HPFC) - Instalação.
Nenhum fluxo de líquido de refrigeração ou motor da bomba a funcionar ao contrário. Poder incorreto que phasing-o motor da bomba está funcionando para trás. Verifique os indicadores de faseamento e mude os cabos de alimentação de entrada, se necessário.
O sistema 230 V não liga e o LED vermelho na unidade de motor PCB está desligado.    Certifique-se de que a unidade de motor PCB tem um jumper elétrico instalado em P3 entre os pinos 1 e 2 (os dois pinos inferiores). 
  Certifique-se de que a alimentação de entrada de 12 V está conectada a P2 na unidade de motor PCB. 
A mangueira de refrigeração da máquina vaza nos encaixes ou a mangueira salta dos encaixes. Apenas 1ª geração: O fixador do tubo 5/8" PN: 59-1524  instalado na mangueira de refrigeração tem excesso de tamanho e não fixa a mangueira corretamente. Substitua o fixador do tubo com excesso de tamanho por PN: 59-2107 HOSE CLAMP EAR 20.1 - 23.3 MM. Utilize uma ferramenta de frisagem para fixar o novo fixador de mangueira.

Filter Cover Replacement

Se o anel de vedação [1] for empurrado para fora da posição, substitua a tampa do filtro original [2] com uma nova tampa de filtro grossa [3]. Substitua o anel de vedação SE estiver danificado.

Substitua a tampa do filtro do líquido de refrigeração [1] pelo novo [2] conforme ilustrado.

Se os parafusos de fixação não tiverem uma porta sextavada para uma chave Allen, utilize duas porcas de bloqueio (5/16"-18) e retire os pernos roscados do compartimento do filtro cerca de 0,70" (17,7 mm).  

Nota:  Poderá ser necessário aplicar algum calor para soltar a Loctite dos pernos roscados.

Standoff Alignment

Retire o painel lateral que cobre a bomba para aceder aos espaçadores. 

Afrouxe os parafusos espaçadores (x4). 

Volte a apertar os parafusos espaçadores (x4). 

Coloque a bomba a funcionar enquanto ouve o ruído excessivo. 

Pressure Relief Adjustment

Aplicável apenas para 1.ª geração:
 
.1 Se o seu fluxo parece baixo, aperte o parafuso de ajuste 1/8 de uma volta de cada vez até atingir um fluxo desejado no coletor de refrigeração do spindle. 
 
NOTA: Ajuste apenas o perno roscado 1/8 de volta de cada vez. Se for apertado completamente, o fluxo pode ser tão forte que pode soprar uma mangueira da máquina ou a tampa do filtro. 
 

2. Quando a bomba estiver a funcionar, feche a válvula no conjunto da mangueira e observe a pressão na válvula

3. Retire a bomba do depósito do fluido de refrigeração. Ajuste o perno roscado para ajustar a pressão, o intervalo de pressão é de 170-210 PSI. Se o perno roscado for ajustado, verifique a pressão bloqueada na tomada da bomba e certifique-se de que não exceda 200 psi.

 NOTA: Se apertar o parafuso aumentará a pressão, se desapertar diminuirá a pressão.

 IMPORTANTE: Certifique-se de que adiciona Loctite azul ao perno roscado

Incorrect Input Power-Phasing

O PWB da fonte de alimentação tem uma fase detecta com indicadores de néon na parcela Center superior da placa. Certifique-se de que a energia eléctrica está correctamente faseada:

  • Luz verde: A potência de entrada é faseada corretamente.
  • Luz alaranjada: A potência de entrada é incorrectamente faseada.
  • Ambas as luzes: Falta uma fase (há um cabo solto no sistema).

Se a energia elétrica for dividida incorretamente:

Coloque o disjuntor principal na máquina na posição OFF.

Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.

Troque o #74 e #75 cabos de alimentação recebidos no transformador principal.

Kinked Pick-up hose

Aplicável apenas para 1.ª geração:

A mangueira de recolha pode dobrar-se quando a bomba estiver a funcionar. Substitua a mangueira de recolha pela nova versão com uma mola.

Electrical Schematic

1st Generation

2nd Generation

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.