MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      • Haas staafdoorvoer 12
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
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
      • Draaimachine-werkstukopspanningsets
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
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Troubleshooting Guide - NGC

Service Home High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Troubleshooting Guide - NGC

High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Troubleshooting Guide - NGC

- Ga naar oorzaak - Back to Top

11.3 HPFC - Problemen oplossen

Recently Updated Last updated: 08/06/2021

Hogedruk koelmiddel-CHC - Handleiding voor probleemoplossing - NGC


Download en vul de onderstaande checklist voor het inspectierapport van de koelmiddelpomp in voordat u werkstukken vervangt.

Checklist inspectierapport koelmiddelpomp

Introduction

De HPFC is een optie die de standaard koelvloeistof vervangt. De HPFC kan worden gekoppeld aan TSC- en TSC-ready machines, maar kan niet worden gekoppeld aan een VFD.  

Haas Automation heeft de afgelopen jaren ontwerp-updates voor de HPFC gemaakt. Om te bepalen met welke generatie u te maken hebt, zoekt u naar de volgende belangrijke identificerende functies hieronder.

1e generatie [A]:

  • koelmiddel stroomt door slang [1] omgeven door een veer [2]

2e generatie [B]: 

  • koelmiddel stroomt door PVC-leidingen [3] zonder veer 

Symptoms Table

Symptoom Mogelijke oorzaak Corrigerende actie
De O-ring in het filtergietwerk wordt naar buiten geduwd waardoor koelvloeistof uit de bovenklep lekt of spuit De filterafdekking is niet vervangen tijdens het installeren / upgraden naar HPFC Plaats het filterdeksel terug volgens de instructies Filterafdekking vervangen
Overmatig lawaai van de HPFC-koelmiddelpomp.   De kleppen van de koelvloeistofsproeiers zijn gesloten. Zorg ervoor dat alle kleppen van de koelvloeistofsproeiers open staan. Zo niet, dan kan HPFC onder normale omstandigheden luidruchtig zijn. Meet het geluid met een DB-meter aan: de voorkant van de machine bij het openen/sluiten van schuifdeuren en de achterkant van de machine op 3 ft van de pomp.
Koelmiddelpeil is laag.  Controleer het koelmiddel en vul indien nodig bij. 
Er is een uitlijningsprobleem doordat  de pomp niet goed geplaatst is. Draai de afstandhouders die de pomp ondersteunen los en draai ze daarna weer vast. Raadpleeg de onderstaande sectie Uitlijnen van afstandhouder voor meer informatie. 
Verkeerde uitlijning van tandwielpompkoppeling. Bestel Kit 93-4195 koelmiddel tandwielpomp koppeling Conversie Kit. Volg de procedure Pompkopkoppeling - Vervanging van flexibele koppeling. Als het geluid aanhoudt, vervang dan de pompkop.
Lage koelmiddelstroom, de pomp cavitates (cavitatie klinkt als zware Grit in de kop van de pomp, of een zuig geluid) of is anderszins luidruchtig.
Alleen 1e generatie: De aanzuigslang kan knikken als de pomp draait.  Vervang de aanzuigslang door de nieuwe versie met veer.
Koelmiddelpeil is laag.  Controleer het koelmiddel en vul indien nodig bij.
Verkeerde uitlijning van tandwielpompkoppeling. Bestel kit  93-4195 Koelmiddel Tandwielpompkoppeling Conversie .Volg de procedureKoppeling Pompkop - Vervanging Flexibele Koppeling. Vervang de pompkop als het geluid aanhoudt.
Er wordt drukverlies waargenomen Mogelijk is de stelschroef van de drukontlasting eruit gevallen Plaats de stelschroef terug en voeg er ook blauwe Loctite aan toe. Zien Drukontlasting aanpassing sectie over hoe u de stelschroef correct vervangt.
Alleen 2e generatie: de PVC-loden is losgemaakt. Monteer de loden opnieuw. Als de lodem problemen heeft om intact te blijven, gebruik dan PVC-lijm uit elke willekeurige hardwarewinkel om te voorkomen dat de loden loskomt. 
HPFC-pompen verliezen van juli tot december 2020 functionaliteit na een software-upgrade. De HPFC-pomp moet worden geüpgraded om overeen te komen met de huidige productie HPFC-pompen. Bestel set 93-1000705 STD NAAR HPFC ACHTERAF GEÏNSTALLEERDE KIT ALLE MACHINES, volg de Hogedruk koelmiddel (HPFC) - Installatieprocedure.
Geen koelmiddelstroom of pompmotor loopt achteruit. Onjuist vermogen fasering-de pomp motor loopt achteruit. Controleer de faserings indicatoren en wijzig zo nodig de inkomende stroomkabels.
Het 230V-systeem gaat niet AAN en de rode LED op de PCB van de motoraandrijving is UIT.  De hulpdraad op de PCB van de motoraandrijving is verkeerd geplaatst of defect.  Zorg ervoor dat de PCB van de motoraandrijving een hulpdraad geïnstalleerd heeft op P3 tussen pin 1 en 2 (de onderste twee pinnen). 
Er is geen 12V-ingangsvermogen.  Zorg ervoor dat het 12V-ingangsvermogen is aangesloten op P2 op de PCB van de motoraandrijving. 
De koelmiddelslang van de machine lekt bij de fittingen of de slang springt van de fittingen. Alleen 1e generatie: De 5/8" slangklem PN: 59-1524 die op de koelmiddelslang is gemonteerd is te groot en klemt de slang niet goed vast. Vervang de overmaatse slangklem door PN: 59-2107 SLANGKLEM EAR 20,1 - 23,3 MM. gebruik een krimptang om de nieuwe slangklem vast te zetten.

Filter Cover Replacement

Als de O-ring [1] uit zijn positie is geduwd, vervangt u het originele filterdeksel [2] door het nieuwe dikke filterdeksel [3]. Vervang de o-ring als deze beschadigd is.

Vervang de koelmiddelfilterdop [1] door de nieuwe [2] zoals afgebeeld. 

Als de stelschroeven geen inbusschroeven zijn gebruikt u twee contramoeren (5/16"-18) en draait u de stelschroeven ongeveer 0,70" (17,7 mm) . uit het filterhuis.  

Opmerking:  Mogelijk moet u wat warmte gebruiken om de Loctite van de stelschroeven los te maken.

Standoff Alignment

Verwijder het zijpaneel dat de pomp bedekt om toegang te krijgen tot de afstandhouders. 

Draai de (x4) afstandsbouten los. 

Draai de (x4) afstandsbouten weer vast. 

Laat de pomp draaien terwijl u luistert naar overmatig lawaai. 

Pressure Relief Adjustment

Alleen van toepassing op 1e generatie:
 
1. Als uw stroom laag lijkt, draai dan de stelschroef 1/8 van een bocht tegelijk vast totdat u een gewenste stroom bij het koelmiddel van het spil verdeelstuk hebt bereikt. 
 
OPMERKING: Pas de stelschroef slechts 1/8 van een bocht tegelijk aan. Als het helemaal is vastgemaakt, kan de stroom zo sterk zijn dat het een slang van de machine of het deksel van het filter kan blazen. 
 

2. Terwijl de pomp draait, sluit u de klep op de slangconstructie en observeert u de druk op de klep

3. Verwijder de pomp van de koelmiddeltank. Pas de stelschroef aan om de druk aan te passen, het drukbereik is 170-210 PSI. Als de stelschroef wordt afgesteld, controleer dan de geblokkeerde druk bij de pomp uitlaat en zorg ervoor dat deze niet hoger is dan 200 psi.

 OPMERKING: Het aandraaien van de schroef verhoogt de druk, het losdraaien vermindert de druk.

 BELANGRIJK: Zorg ervoor dat u blauwe Loctite toevoegt aan de stelschroef

Incorrect Input Power-Phasing

De Power Supply PCB heeft een fasedetectie met neon-indicatoren op het bovenste middengedeelte van het bord. Zorg ervoor dat het elektrisch vermogen correct wordt ingevoerd:

  • Groen lampje: De binnenkomende stroom wordt correct gefaseerd.
  • Oranje lampje: De binnenkomende stroom wordt onjuist gefaseerd.
  • Beide lampjes: Er ontbreekt een fase (er is een losse kabel in het systeem).

Als het elektrisch vermogen niet correct wordt ingevoerd:

Stel de hoofdstroomonderbreker op de machine in op de uit-stand.

Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.

Verwissel de #74 en #75 inkomende stroomkabels bij de hoofdtransformator.

Kinked Pick-up hose

Alleen van toepassing op 1e generatie:

De aanzuigslang kan knikken als de pomp draait. Vervang de aanzuigslang door de nieuwe versie met veer.

Electrical Schematic

1st Generation

2nd Generation
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.