MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Troubleshooting Guide - NGC

Szerviz kezdőlap High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Troubleshooting Guide - NGC

High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Troubleshooting Guide - NGC

- Ugrás az okhoz - Back to Top

11.3 HPFC – Hibaelhárítás

Recently Updated Last updated: 08/06/2021

Nagynyomású áramlási hűtőközeg (HPFC) - Hibaelhárítási útmutató - NGC


Az alkatrészek cseréje előtt töltse le és töltse ki az alábbi hűtőközeg-szivattyú vizsgálati jelentésének ellenőrzőlistáját.

Hűtőközeg-szivattyú ellenőrzési jelentés ellenőrzőlista

Introduction

A HPFC olyan opció, amely helyettesíti a standard hűtőközeget. A HPFC párosítható TSC és TSC kész gépekkel, de nem párosítható VFD-vel. 

Az elmúlt években a Haas Automation frissítette a HPFC tervezési funkcióit. Annak érdekében, hogy azonosítsa, melyik generációval van kapcsolatban, keresse meg az alábbi kulcsfontosságú jellemzőket.

1. generációs [A]:

  • A hűtőközeg egy rugóval [2] körülvett tömlőn [1] keresztül áramlik

2. generációs [B]: 

  • Hűtőközeg áramlik át PVC csöveken [3] rugó nélkül 

Symptoms Table

Tünet Lehetséges ok Javító intézkedés
A szűrő öntvényében lévő O-gyűrű kinyomódik, ami a hűtőközeg szivárgását vagy a felső burkolatból való kipermetezést okozza A szűrőfedelet nem cserélték ki a HPFC-re történő beszereléskor/frissítéskor Cserélje ki a szűrőfedelet a Szűrőfedél cseréje című rész szerint
Túlzott zaj a HPFC hűtőközeg-szivattyúnál.  A hűtőközeg-fúvókák szelepei zárva vannak. Biztosítsa, hogy az összes hűtőközeg-fúvóka szelep nyitva legyen. Ha nem, a HPFC normál körülmények között zajos lehet. Mérje meg a zajt egy DB mérővel: a gép elején, amikor a tolóajtók nyitva vannak/zárva, és a gép hátulján 3 láb távolságra a szivattyútól.
A hűtőközeg szintje alacsony.  Ellenőrizze a hűtőközeg szintjét, és szükség esetén töltse fel újra. 
A szivattyú nem megfelelően illeszkedik,  ezért az illesztési probléma lépett fel. Lazítsa meg, majd húzza meg újra a szivattyút tartó távtartókat. További információkért lásd az alábbi távtartó igazítás szakaszt. 
A fogaskerék-szivattyú tengelykapcsolójának eltolódása. Rendelje meg a 93-4195 hűtőközeg-fogaskerék-szivattyú tengelykapcsoló átalakító készletet. Kövesse a Flexible Coupling Replacement eljárást Ha a zaj továbbra is fennáll, cserélje ki a szivattyúfejet.
Alacsony hűtőközeg-áramlás, a szivattyú kavitál (a kavitáció úgy hangzik, mint nehéz szemcsék a szivattyúfejben, vagy szívó hang), vagy más módon zajos.
Csak 1. generációs: A felszedő tömlő megtörhet a szivattyú működése közben.  Cserélje ki a felszedő tömlőt az új változatra egy rugóval.
A hűtőközeg szintje alacsony.  Ellenőrizze a hűtőközeg szintjét, és szükség esetén töltse fel újra.
A fogaskerék-szivattyú tengelykapcsolójának eltolódása. Rendelje meg a  93-4195 hűtőközeg fogaskerék-szivattyú tengelykapcsoló átalakító készletet. Kövesse a [Pump Head Coupling - Flexible Coupling Replacement] eljárást.  Ha a zaj továbbra is fennáll, cserélje ki a szivattyúfejet. 
Nyomásveszteség figyelhető meg Lehet, hogy a nyomáscsökkentő beállítócsavar kiesett Szerelje vissza kék Loctite-tal a beállítócsavart. A beállítócsavar megfelelő cseréjével kapcsolatban lásd a Nyomásmentesítés beállítás részt.
Csak 2. generációs: A PVC csőhálózat vissza lett bontva. Szerelje össze a csőhálózatot. Ha a csőhálózat szerelése során problémák merülnek fel, használjon PVC ragasztót bármely üzletből, hogy megakadályozza a csőhálózat meghibásodását. 
A HPFC szivattyúk a szoftverfrissítés után 2020 júliusától decemberéig elvesztik működőképességüket. A HPFC szivattyút úgy kell frissíteni, hogy megfeleljen a jelenleg gyártott HPFC szivattyúknak. Rendelje meg a 93-1000705 STD TO HPFC TEREPEN TELEPÍTETT KÉSZLETETET MINDEN GÉPHEZ, kövesse a Nagynyomású elárasztású hűtőközeg (HPFC) - Telepítés eljárást.
Nincs hűtőközeg-áramlás vagy a szivattyúmotor hátrafelé jár. Helytelen teljesítmény fokozatos megszüntetése-a szivattyú motor fut hátra. Ellenőrizze a fázisjelzőket, és szükség esetén cserélje ki a bejövő tápkábeleket.
A 230V rendszer nem kapcsol be, és a motorhajtás piros LED-je KI van kapcsolva.  A motorhajtás PCB-n lévő rövidzár helytelenül van elhelyezve vagy hibás.  Győződjön meg arról, hogy a motorhajtás PCB-n van egy rövidzár telepítve a P3 -ra az 1. és 2. érintkező között (az alsó két érintkező). 
Nincs 12V-os bemeneti teljesítmény.  Győződjön meg arról, hogy a 12V-os bemeneti teljesítmény csatlakoztatva van a P2 -höz a motorhajtás PCB-jén. 
A gép hűtőközeg-tömlője szivárog a szerelvényeknél, vagy a tömlő leugrik a szerelvényekről. Csak 1. generációs: A hűtőközeg-tömlőn lévő 5/8" tömlőbilincs munkadarab száma: 59-1524 túlméretes, és nem rögzíti megfelelően a tömlőt. Cserélje ki a túlméretes tömlőbilincset a következő munkadarab száma: 59-2107 TÖMLŐBILINCS FÜL 20,1 - 23,3 MM. Az új tömlőbilincsrögzítéséhez használjon peremező szerszámot.

Filter Cover Replacement

Ha az O-gyűrűt [1] kinyomták a helyéről, cserélje ki az eredeti szűrőfedelet [2] az új vastag szűrőfedélre [3]. Ha sérült, cserélje ki az O-gyűrűt.

Cserélje ki a hűtőközeg szűrősapkáját [1] az újjal [2] az ábra szerint. 

Ha a beállítócsavaroknak nincs hatszög alakú furata az imbuszkulcs számára, használjon két ellenanyát (5/16"-18) és húzza ki a beállítócsavarokat a szűrőburkolatból kb. 0,70" (17,7 mm) távolságra.  

Megjegyzés:  Előfordulhat, hogy a Loctite csavarok meglazításához némi hőt kell alkalmaznia.

Standoff Alignment

Távolítsa el a szivattyút fedő oldalsó panelt, hogy hozzáférjen a távtartókhoz. 

Lazítsa meg a (x4) távtartó csavarokat. 

Húzza meg újra a (x4) távtartó csavarokat. 

Működtesse a szivattyút, miközben a túlzott zajt figyeli. 

Pressure Relief Adjustment

Csak az 1. generációra vonatkozik:
 
1. Ha az áramlás alacsonynak tűnik, húzza meg a beállítócsavart 1/8 fordulattal, amíg el nem éri a kívánt áramlást az orsó hűtőközeg elosztócső. 
 
MEGJEGYZÉS: A beállítócsavart egyszerre csak 1/8 fordulattal állítsa be. Ha teljesen rögzítve van, az áramlás olyan erős lehet, hogy tömlőt fújhat le a gépről vagy a fedelet a szűrőről. 
 

2. Járó szivattyú mellett zárja el a tömlőszerelvényen lévő szelepet, és figyelje a szelepen lévő nyomást

3. Vegye ki a szivattyút a tartályból. Vegye ki a szivattyút a tartályból, és állítsa be a beállítócsavart a nyomás beállításához. A nyomástartomány 170–210 PSI. Ha a beállítócsavar be van állítva, ellenőrizze a blokkolt nyomást a szivattyú kimenetén, és győződjön meg arról, hogy nem haladja meg a 200 psi-t.

 MEGJEGYZÉS: A csavar meghúzása növeli a nyomást, a meglazítás pedig csökkenti a nyomást.

 FONTOS: Ügyeljen arra, hogy kék Loctite-ot adjon a beállítócsavarhoz

Incorrect Input Power-Phasing

A tápegység PCB-je fázisérzékelőt tartalmaz neon jelzőkkel a tábla felső középső részén. Ellenőrizze, hogy az elektromos áram fázisa megfelelően van-e beállítva:

  • Zöld fény:  A bejövő energiateljesítmény fázisállítása megfelelő.
  • Narancssárga fény:  A bejövő energiateljesítmény fázisállítása megfelelő.
  • Mindkét lámpa:  Egy fázisállítás hiányzik (a rendszerben laza kábel van).

Ha az elektromos áram hibásan fázisvezérelt:

Állítsa a fő áramkör-megszakítót a gépen a KI helyzetbe.

Zárja a fő áramkör-megszakítót. Használjon jóváhagyott biztonsági címkével ellátott zárolást.

Cserélje ki a #74 és #75 bejövő tápkábeleket a fő transzformátornál.

Kinked Pick-up hose

Csak az 1. generációra vonatkozik:

A felszedő tömlő megtörhet a szivattyú működése közben. Cserélje ki a felszedő tömlőt az új változatra egy rugóval.

Electrical Schematic

1st Generation

2nd Generation
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
Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.