-
機械
クイックリンク 特殊シリーズ 特殊シリーズショッピングツール
- オプション
-
Why Haas
Haasの特徴を見る
-
サービス
Haasサービスへようこそ
- ビデオ
-
MyHaas - すべてをひとつの場所で

HPFCは、標準のクーラントに代わるオプションです。HPFCは、TSCおよびTSC対応の機械とペアリングできますが、VFDとペアリングすることはできません。
兆候 | 考え得る原因 | 是正措置 |
フィルター鋳物のOリングが押し出され、クーラントの漏れやトップカバーからの噴出が発生する | HPFCへの取り付け/アップグレード時にフィルターカバーが交換されていません | フィルターカバーの交換セクションに従い、フィルターカバーを交換してください |
HPFCクーラントポンプからの過度のノイズ。 | クーラントノズルバルブが閉じています。 | すべてのクーラントノズルバルブが開いていることを確認してください。 |
クーラントの流量が少ない、ポンプがキャビテーションを起こす(キャビテーションがポンプヘッドの大きなグリットのような音、または吸引音)、またはその他の理由でノイズが発生します。 |
ピックアップホースはポンプの運転中にねじれる可能性があります。 | ピックアップホースをスプリング付きの新しい仕様のものと交換してください。 |
圧力損失が観察された | 圧力リリーフ止めねじが脱落した可能性があります | 青いロックタイトを追加して止めねじを再度取り付けてください。止めねじを正しく交換する方法については、圧力リリーフ調整のセクションを参照してください。 |
2020年の7月~12月までのHPFCポンプは、ソフトウェアのアップグレード後に機能を失います。 | HPFCポンプは、現在生産されているHPFCポンプと一致するようにアップグレードする必要があります。 | 注文キット 93-3380:HPFCレトロフィットキット、 高圧フラッドクーラント(HPFC)-設置手順のステップ5に従ってください。 |
Oリング[1]が所定の位置から押し出された場合は、元のフィルターカバー[2]を新しい厚いフィルターカバー[3]と交換してください。Oリングが損傷している場合は、Oリング交換してください。
図に示すように、クーラントフィルターキャップ[1]を新しいもの[2]に交換します。
止めねじにアレンキー用の六角ポートがない場合は、2個のジャムナット(5/16インチ-18)を使用し、止めねじをフィルターハウジングから約0.70インチ(17.7mm)戻します。
注: ロックタイトを止めねじから緩めるには、いくらか熱を加える必要がある場合があります。
ピックアップホースはポンプの運転中にねじれる可能性があります。ピックアップホースをスプリング付きの新しい仕様のものと交換してください。
注意:ねじを締めると圧力が上がり、緩めると圧力が下がります。
重要:止めねじには必ず青いロックタイトを追加してください
パーツリスト:
58-1829 ゲージ 0-600PSI/BAR X NPT-1/4-M BACK (1個)
58-3084 FITG NPT3/8F NPT3/8F NPT1/4F T型 真鍮 (1個)
58-3644 ニップル 3/8 NPT X 2 1/2 真鍮 (2個)
58-3625 FITG レデューサ NPT1/2M NPT3/8F 真鍮 (1個)
58-1837 ボールバルブ 真鍮 NPT-1/2F X NPT-1/2M (1個)
58-0296 カップリング STR 1/2F - 1/2F MCMASTER #4464K (1個)
58-36680 FITG ガーデン 3/4 M X 1/2 MNPT BR STR (1個)