High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Troubleshooting Guide - NGC - TG0083

서비스 홈 고압 절삭유 넘침(HPFC) - 문제해결 가이드 - NGC - TG0083

고압 절삭유 넘침(HPFC) - 문제해결 가이드 - NGC - TG0083

- 원인으로 건너뛰기 - Back to Top

13.3 HPFC - 문제 해결

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

고압 절삭유 넘침(HPFC) - 문제 해결 가이드 - NGC


TG0083

부품을 교체하기 전에 아래 절삭유 펌프 검사 보고서 체크리스트를 다운로드하여 작성하십시오.

절삭유 펌프 점검 보고서 체크리스트

Introduction

HPFC는 표준 절삭유를 대체하는 옵션입니다. HPFC는 TSC 및 TSC 지원 기계와 페어링할 수 있지만 VFD와는 페어링할 수 없습니다.  

최근 몇 년 동안, Haas Automation은 HPFC 설계 방식을 업데이트했습니다. 사용 중인 세대를 확인하려면 아래의 주요 식별 기능을 확인하십시오.

1세대 [A]:

  • 스프링 [2]로 둘러싸인 호스 [1]을 통해 절삭유가 흐릅니다.

2세대 [B]: 

  • 절삭유가 스프링 없이 PVC 파이프 [3]을 통해 흐릅니다. 

Symptoms Table

을 따라 필터 커버를 교체하십시오.
증상 가능한 원인 시정 조치
필터 성형품에 있는 O-링이 밀려 나와 절삭유가 상단 커버에서 새거나 분사됩니다. HPFC를 설치/업그레이드할 때 필터 커버를 교체하지 않았습니다. 필터 커버 교체 섹션
HPFC 절삭유 펌프에서 과도한 소음 발생.  절삭유 노즐 밸브가 닫혀 있습니다. 모든 절삭유 노즐 밸브가 열려 있는지 확인합니다. 그렇지 않으면 정상적인 조건에서 HPFC에 소음이 발생할 수 있습니다. DB 미터로 소음을 측정하십시오. 도어를 열거나 닫을 때 기계의 전면과 펌프에서 3피트 떨어진 곳에서 기계의 후면을 측정합니다.
절삭유 레벨이 낮음.  절삭유 레벨을 확인하고 필요에 따라 리필하십시오. 
펌프가 제대로 장착되지 않아 정렬에 문제가 있습니다. 펌프를 지지하는 스탠드오프를 풀고 다시 조입니다. 추가 정보는 아래 스탠드오프 정렬 섹션을 참조하십시오. 
기어 펌프 커플러 정렬 불량. 키트 93-4195 절삭유 기어 펌프 커플러 변환 키트를 주문하십시오. 펌프 헤드 커플링 - 플렉시블 커플링 교체 절차를 따르십시오. 소음이 지속되면 펌프 헤드를 교체하십시오.
절삭유 유량이 낮으면 펌프가 캐비테이션되거나(펌프 헤드에 심한 모래처럼 캐비테이션 소리가 나거나 흡입 소리가 들림) 소음이 심합니다.
1세대만 해당: 펌프가 작동 중일 때 픽업 호스가 꼬일 수 있습니다.  픽업 호스를 스프링이 있는 새 버전으로 교체하십시오.
절삭유 레벨이 낮음.  절삭유 레벨을 확인하고 필요에 따라 리필하십시오.
기어 펌프 커플러 정렬 불량. 93-4195 절삭유 기어 펌프 커플러 변환키트를 주문하십시오. 펌프 헤드 커플링 - 플렉시블 커플링 교체 절차를 따르십시오.만일, 소음이 지속되면 펌프 헤드를 교체하십시오. 
압력 손실이 관찰됨 압력 릴리프 세트 스크루가 빠졌을 수 있습니다. 파란색 Loctite를 추가하여 세트 스크루를 다시 설치하십시오. 세트 스크루를 올바르게 교체하는 방법에 대한 압력 릴리프 조정 섹션을 참고하십시오.
2세대만 해당: PVC 배관이 분리되었습니다. 배관을 다시 조립하십시오. 배관이 온전한 상태로 유지되는 데 문제가 있는 경우, 모든 하드웨어 상점의 PVC 접착제를 사용하여 배관이 풀리지 않도록 하십시오. 
2020년 7월부터 12월까지의 HPFC 펌프는 소프트웨어 업그레이드 후 기능을 상싱합니다. 현재 생산 중인 HPFC 펌프와 일치하도록 HPFC 펌프를 업그레이드해야 합니다. 키트 93-1000705 STD TO HPFC 현장 설치 키트 모든 기계를 주문하고 고압 절삭유 넘침(HPFC) - 설치 절차를 따르십시오.
절삭유가 흐르지 않거나 펌프 모터가 역회전합니다. 올바르지 않은 전력 페이징 - 펌프 모터가 후진 중입니다. 페이징 표시기를 점검하고 필요한 경우 들어오는 전원 케이블을 변경하십시오.
230V 시스템이 켜지지 않고 모터 드라이브 PCB의 빨간색 LED가 꺼져 있습니다.  모터 드라이브 PCB의 점퍼 위치가 잘못되었거나 결함이 있습니다.  모터 드라이브 PCB에 핀 1과 2 사이의 P3 에 점퍼가 설치되어 있는지 확인하십시오 (하단 핀 2개). 
12V 입력 전원이 없습니다.  12V 입력 전원이 모터 드라이브 PCB의 P2 에 연결되어 있는지 확인하십시오. 
기계 절삭유 호스가 피팅에서 새거나 호스가 피팅에서 튀어 나옵니다. 1세대만 해당: 절삭유 호스에 설치된 5/8"호스 클램프(PN: 59-1524)가 너무 커서 호스가 제대로 조여지지 않습니다. 너무 큰 호스 클램프를 PN: 59-2107 호스 클램프 EAR 20.1 - 23.3MM로 교체합니다. 클램핑 도구를 사용하여 새로운 호스 클램프를 고정하십시오.

Filter Cover Replacement

O-링 [1]이 제자리에서 밀려난 경우 원래 필터 커버 [2]를 두꺼운 새 필터 커버 [3]로 교체하십시오. O-링이 손상된 경우 교체하십시오.

그림과 같이 절삭유 필터 캡[1]을 새 것[2]으로 교체하십시오.

세트 스크루에 육각 렌치용 육각 포트가 없는 경우 2개의 잼 너트(5/16"-18)를 사용하고 세트 스크루를 필터 하우징에서 약 0.70"(17.7mm) 정도 빼냅니다.  

참고:  세트 스크루에서 록타이트를 풀기 위해 약간의 열을 가해야 할 수도 있습니다.

Standoff Alignment

스탠드오프에 접근하려면 펌프를 덮고 있는 측면 패널을 제거하십시오. 

4개의 스탠드오프 볼트를 풉니다. 

4개의 스탠드오프 볼트를 다시 조입니다. 

펌프를 가동하면서 과도한 소음이 들리는지 확인하십시오. 

Pressure Relief Adjustment

1세대에만 해당:
 
1. 유량이 낮은 것으로 보이면 스핀들 절삭유 매니폴드에서 원하는 유량에 도달할 때까지 세트 스크루를 한 번에 1/8 바퀴 조입니다. 
 
참고: 한 번에 세트 스크루를 1/8 바퀴만 조정하십시오. 끝까지 고정되면 유량이 너무 강하여 기계에서 호스가 끊어지거나 필터의 뚜껑이 뚫릴 수 있습니다. 
 

2. 펌프가 작동하는 동안 호스 어셈블리의 밸브를 닫고 밸브의 압력을 관찰하십시오.

3. 펌프를 절삭유 탱크에서 제거하십시오. 세트 스크루를 조정하여 압력 범위가 170-210PSI가 되도록 압력을 조정하십시오. 세트 스크루가 조정되면 펌프 배출구에서 막힌 압력을 확인하고 200psi를 초과하지 않는지 확인하십시오.

 참고: 나사를 조이면 압력이 증가하고, 나사를 풀면 압력이 감소합니다.

 중요: 세트 스크루에 파란색 록타이트를 추가했는지 확인하십시오.

Incorrect Input Power-Phasing

전원공급장치 PCB에는 보드 상단 중앙에 네온 표시기가 있는 페이즈 감지기가 있습니다. 전기 동력의 페이징이 올바른지 확인하십시오.

  • 초록색 등: 들어오는 동력이 올바르게 페이징되어 있습니다.
  • 오렌지색 등: 들어오는 동력의 페이징이 올바르지 않습니다.
  • 둘 다: 페이즈가 없습니다(시스템 내 케이블이 느슨합니다).

전기 동력의 페이징이 올바르지 않은 경우:

기기의 주 회로 차단기를 OFF 위치로 설정하십시오.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

메인 변압기에서 #74 및 #75 입력 전원 케이블을 교환하십시오.

Kinked Pick-up hose

1세대에만 해당:

펌프가 작동 중일 때 픽업 호스가 꼬일 수 있습니다. 픽업 호스를 스프링이 있는 새 버전으로 교체하십시오.

Electrical Schematic

1st Generation

2nd Generation