MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 表面磨床,3063
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • MyHaas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
      服务主页 操作手册 方法程序 故障排除指南 预防性维护 Haas 零件 Haas Tooling 视频库
  • 视频 Main Menu
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

CM-1

  1. 立式加工中心
  2. 紧凑型铣床
  3. CM-1

CM-1

    仅人民币
Not Currently Available In Your Region
紧凑型数控立式加工中心,行程为 305 x 254 x 356 毫米

小部件的制造问题可能会给普通加工车间带来重大的加工难题。这些小部件要求具有极小的开孔、细微的特点、极致的精度和精细的表面处理效果,都是较大的数控设备无法加工的。

CM-1 紧凑型铣床是一种占地面积小但精度很高的加工设备,可用作小型高精度二维和三维工件(例如通信、航空航天、医疗和牙医等行业工件)的原型设计和生产。

  • 采用单相或三相电源运行
  • 超紧凑的占地面积
  • 20- 刀位刀库
  • 30,000-rpm 主轴

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 20 锥度
  • 3 轴
  • 30k RPM
  • 20 刀库容量

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 型号机床仅适用于人民币定价
机床对比
详细了解库存
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 规格
  • 回转件装配表

可用的选项

技术文档

视频

客户感言

相关产品

标准特征

主轴

  • 30,000-rpm 主轴

刀库

  • 20 刀套伞式刀库

切屑和冷却液管理

  • 窗口吹气装置
  • 13 加仑冷却液箱

Haas 控制系统

  • 控制系统触摸显示屏
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 高速加工
  • 刚性攻丝
  • 用户自定义宏
  • 坐标旋转与缩放
  • 标准程序内存,1 GB

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

保修期

  • 1 年标准保修
  • 6 个月的标准保修期
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
  • CM 系列宣传单页
视频库
通过 VPS 设置刀具偏置的三种方式
您可能已经了解了部分快速设置刀具偏置的小技巧,但是 Andrew 会向您介绍 3 种简单的方式,以加速设置,并节省您的宝贵时间。
Haas 无线直观探针系统
使用 Haas 无线直观探针系统 (WIPS),可以在很短的时间内完成工具和零件偏置设置。刀具下方不再需要放置寻边器或纸条。
CM-1 与 TRT70 切削演示
紧凑型铣床是一种占地面积小但精度很高的加工设备,可用作小型高精度二维和三维工件(例如通信、航空航天、医疗和牙医等行业工件)的原型设计和生产。CM-1 体积小巧,可以装入大多数货运升降机,并可以使用小型叉车或设备推车轻松搬运。
使用 M130 在 Haas 控制系统上显示图片和视频
利用 M130 可在程序中显示设置表、工具列表、操作说明甚至视频。无需再使用胶带将工作说明粘贴到机床上,或者通过手写笔记等方式告知操作人员如何装载或检查部件;可以将它们全部输入到数控程序中!
客户感言

METALART sieraden


“作为一名通过机床加工技术制作珠宝的金匠,我对新款 Haas CM-1 感到非常满意。该软件与机床设备能很好地协调。Haas CM-1 让我能为客户加工独一无二的产品。”

– Joeri Dijkman, Goldsmith

相关产品

紧凑型卡盘车床

Haas CL-1

CL-1

数控紧凑型车床,可加工的棒材最大直径为 25 毫米

  • 5C Nose 卡盘尺寸
  • 1.0" 棒材最大直径
  • 6k RPM
  • 5 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

加工范围更广

Haas DT-1

DT-1

数控钻削/攻丝中心,行程为 508 x 406 x 394 毫米

  • 30 锥度
  • 3 轴
  • 10k RPM
  • 20+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

紧凑型 40 锥度铣床

Haas 超级迷你铣床

Super Mini Mill

超高速迷你立式加工中心,行程为 406 毫米 x 356 毫米 x 381 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 10k RPM
  • 10 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
行程 S.A.E METRIC
X 轴 12.00 in 305 mm
Y 轴 10.00 in 254 mm
Z 轴 14.00 in 356 mm
主轴鼻端到台面(最大) 16.6 in 422 mm
主轴鼻端到台面(最小) 2.6 in 66 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 5.0 hp 3.7 kW
最高速度 30000 rpm 30000 rpm
最大扭矩 8.0 ft-lbf @ 3000 rpm 10.8 Nm @ 3000 rpm
传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
锥度 ISO 20 ISO 20
轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Air Cooled Air Cooled
工作台 S.A.E METRIC
长度 22.5 in 572 mm
宽度 10.0 in 254 mm
T 型槽宽度 0.438 in to 0.440 in 11.13 mm to 11.18 mm
T 型槽中心距离 3.38 in 86 mm
标准 T 型槽数量 3 3
工作台最大重量(均匀分布) 150 lb 68 kg
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 500 ipm 12.7 m/min
X 轴快移 757 ipm 19.2 m/min
Y 轴快移 757 ipm 19.2 m/min
Z 轴快移 757 ipm 19.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 1149 lbf 5111 N
最大推力 Y 轴 1149 lbf 5111 N
最大推力 Z 轴 1149 lbf 5111 N
Tool Changer S.A.E METRIC
类型 Carousel Carousel
容量 20 20
最大刀径(满) 2.3 in 58 mm
最大刀具重量 5.0 lb 2.3 kg
刀具间距(平均) 3.20 s 3.20 s
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 13 gal 49 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 1 scfm @ 100 psi 28 L/min @ 4.8 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 30000 rpm 30000 rpm
传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
主轴电源 5.0 hp 3.7 kW
输入交流电压(1 相) 220 VAC 220 VAC
满载电流(1 相) 16 A 16 A
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 12 A 12 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 78.0 in x 62.0 in x 92.0 in 199 cm x 157 cm x 234 cm
出口托盘 78.0 in x 62.0 in x 92.0 in 199 cm x 157 cm x 234 cm
重量 2200 lb 998.0 kg

*Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC)电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。 此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

† 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

 

HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 WARNING
TRT70 CM-1 正向装配
HRT100 CM-1 正向装配

需要帮忙寻找合适的机床吗?

配置和价格

让我们帮助您选择适合您车间的机床。

开始吧

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

反馈
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas 交付价格

此价格包含运费、出口和进口关税、保险费以及任何在运送至与您(买家)商定的位于法国的某一地点的过程中产生的其他费用。在 Haas 数控产品的交付中不会添加任何其他强制性费用。

随时掌握 HAAS 最新提示和技术……

立即注册!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc - CNC 机床

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255