MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
0
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 기계 Main Menu
    • 수직 밀
      수직 밀
      수직 밀 View All
      • 수직 밀
      • VF 시리즈
      • 유니버설 기계
      • VR 시리즈
      • VP-5 프리즈매틱
      • 팔레트 교환 VMC
      • 미니밀
      • 몰드 기계
      • 고속 드릴 센터
      • 드릴/탭/밀 시리즈
      • 툴룸 밀
      • 컴팩트 밀
      • 갠트리 시리즈
      • SR 시트 라우터
      • 초대형 VMC
      • 이중 컬럼 밀
      • 포켓 밀
    • 선반
      선반
      선반 View All
      • 선반
      • ST 시리즈
      • Y축 선반
      • 이중 스핀들
      • 박스 웨이 시리즈
      • 툴룸 선반
      • 척커 선반
      • HAAS 봉재 이송장치 V2
    • 수평 밀
      수평 밀
      수평 밀 View All
      • 수평 밀
      • 50-테이퍼
      • 40-테이퍼
    • 로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서 View All
      • 로터리 및 인덱서
      • 회전 테이블
      • 인덱서
      • 5축 로터리
      • 초대형 로터리
    • 자동화 시스템
      자동화 시스템
      자동화 시스템 View All
      • 자동화 시스템
      • 밀 자동화
      • 선반 자동화
      • 자동화 모델
    • 데스크톱 기계
      데스크톱 기계
      데스크톱 기계 View All
      • 데스크톱 기계
      • 데스크톱 밀
      • 데스크톱 선반
      • 제어 시뮬레이터
    • 공장 장비
      공장 장비
      공장 장비 View All
      • 공장 장비
      • 니형 밀
      • 밴드쏘
      • 니형 밀
      • 수동 선반
      • 수직 쏘
      • Miter 톱
    • 포켓 기계
      포켓 기계
      포켓 기계 View All
      • 포켓 기계
      • 포켓 밀
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈 
      EU 시리즈 EU 시리즈 제작 및 가격 | 가격 목록 제작 및 가격 | 가격 목록 재고품 기계 재고품 기계 신제품 신제품 첫 CNC 첫 CNC
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?

      Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • 옵션 Main Menu
    • Product Image 스핀들
      스핀들
      스핀들 View All
      • 스핀들
    • Product Image 공구 교환장치
      공구 교환장치
      공구 교환장치 View All
      • 공구 교환장치
    • Product Image 4 | 5축
      4 | 5축
      4 | 5축 View All
      • 4 | 5축
    • Product Image 터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링 View All
      • 터렛 및 라이브 툴링
    • Product Image 검사
      검사
      검사 View All
      • 검사
    • Haas 칩 및 절삭유 관리 칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리 View All
      • 칩 및 절삭유 관리
    • Haas Control Haas Control
      Haas Control
      Haas Control View All
      • Haas Control
    • Product Image 제품 선택 사항
      제품 선택 사항
      제품 선택 사항 View All
      • 제품 선택 사항
    • Product Image 툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링 View All
      • 툴링 및 픽스처링
    • Product Image 워크홀딩
      워크홀딩
      워크홀딩 View All
      • 워크홀딩
    • Product Image 5축 솔루션
      5축 솔루션
      5축 솔루션 View All
      • 5축 솔루션
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 자동화
      자동화
      자동화 View All
      • 자동화
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈 
      EU 시리즈 EU 시리즈 제작 및 가격 | 가격 목록 제작 및 가격 | 가격 목록 재고품 기계 재고품 기계 신제품 신제품 첫 CNC 첫 CNC
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?

      Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haas의 차이를 알아보세요
    • Haas여야만 하는 이유
    • MyHaas
    • 교육 커뮤니티
    • Industry 4.0
    • Haas 인증
    • 고객 사용후기
  • 서비스 Main Menu
      Haas Service 에 오신 것을 환영합니다
      서비스 홈 조작자 설명서 방법 절차 문제해결 가이드 예방적 유지관리 Haas 부품 Haas Tooling 동영상
  • 동영상 Main Menu
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
0
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-1600ZT

  1. 수평 밀
  2. 50-테이퍼
  3. EC-1600ZT

EC-1600ZT

시작 가격: US$358,995 CNY 전용
US$308,995
Not Currently Available In Your Region
이동거리 1,626mm x 1,270mm x 1,016mm의 CNC 수평 밀

Flash Sale!

매우 인기 있는 Haas EC 시리즈 HMC는 대형 공작물 큐브와 최대 공작물 용량 10,000 lb를 제공하고 있으므로, 대형 공작물 가공에 완벽한 솔루션입니다. 가용 모델은 4축 회전 플래터를 T-슬롯 테이블에 결합하여 공작물 또는 툼스톤의 4면에 대한 액세스를 제공하거나 4축 동시 가공이 가능합니다. EC-1600ZT는 표준 EC-1600보다 Z-축 이동거리가 더 깁니다.

  • 확장된 Z-축 이동거리
  • 표준 측면 장착 공구 교환장치, 50+1 공구
  • 2-단 기어박스를 갖춘 50-테이퍼 스핀들
  • 초대형 공작물 가공범위
  • 통합형 4-축을 이용하여 최대 78" 공작물 회전(옵션)

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 50 테이퍼
  • 3 축
  • 7.5k RPM
  • 50+1 공구 용량

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 모델 기계는 CNY 가격으로만 구입 가능
기계 비교
모든 재고 둘러보기
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 사양
  • 로터리 피트 차트

Loading
×

지금 바로 견적을 받아 보십시오.

아래에 정보를 입력하시면 즉시 견적을 받으실 수 있습니다. 향후 이 단계를 건너뛰시려면 아래에 암호를 입력하여 무료 MyHaas 계정을 생성하십시오.

이미 계정을 가지고 있습니까? 로그인

< 복귀

Contact Information

+ 주소 추가

암호를 입력하여 MyHaas 계정을 만드십시오!(선택 사항)

견적을 공유하시겠습니까?(선택 사항)


+ 다른 항목

가용한 선택품

기술 문서

동영상

고객 사용후기

관련 제품

표준 특장점

스핀들

  • 7,500rpm스핀들

공구 교환장치

  • 50+1 측면 장착 공구 교환장치, 50 테이퍼

칩 및 절삭유 관리

  • 칩 오거
  • 엔클로저 배기 시스템
  • 95갤런 절삭유 탱크
  • 칩 트레이 필터 키트
  • 단일 단계 절삭유 펌프

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • CNC 제어 캐비닛 쿨러
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 두 번째 원점 위치
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • HaasDrop
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB

제품 선택 사항

  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

스핀들

  • 고성능 7,500rpm스핀들
  • 고성능 10,000rpm스핀들

공구 교환장치

  • 70+1 측면 장착 공구 교환장치, 50 테이퍼

4 | 5축

  • 4축 드라이브와 배선
  • 5축 드라이브와 배선
  • 내장형 4축 회전 플랫터
  • 5도 정면 기어 인덱서

검사

  • 무선 직관형 검사 시스템

칩 및 절삭유 관리

  • 고압 절삭유 넘침
  • 가변 흐름 절삭유
  • 탱크 내 칩 컨베이어
  • TSC, 300psi(21bar)
  • TSC, 1000psi
  • TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비, 타사
  • 공구통과 공기 분사장치
  • 절삭유 탱크 오일 스키머
  • 보조 절삭유 필터
  • 자동 절삭유 리필
  • 절삭유새니타이저

Haas Control

  • 8가지 예비 M 기능
  • M-코드/MFIN 케이블 조립
  • 고속 가공
  • 시각적 부품 프로그래밍 시스템
  • 동적 워크 오프셋 및 공구 센터 포인트 제어
  • 스핀들 오리엔테이션
  • 사용자 정의형 매크로
  • 좌표 회전과 확대 축소
  • 32GB 확장 메모리
  • 64GB 확장 메모리
  • 타사 로터리 준비품
  • 표준 저전압 변압기
  • 대형 저전압 변압기
  • 내부 고압 절연 변압기
  • 대형 내부 고압 절연 변압기

제품 선택 사항

  • WiFi 카메라
  • 24V 작업 테이블 조명

툴링 및 픽스처링

  • 기계 앵커 키트

워크홀딩

  • 예비 미터법 팔레트, EC-1600ZT 팔레트 풀

배송

  • 수출용 포장

보증

  • 1년 연장된 보증

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
  • EC-1600ZT용 4+1 팔레트 풀
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 배치 도면
  • 토크 차트
  • 조작자 설명서
  • EC 시리즈 전단지
동영상
Recently Updated

수평 밀: 간략한 개요


대량 생산 및 자동 조작을 위한 수평 머시닝 센터, 아니면 아주 큰 공작물 큐브와 최대 무게 용량이 필요한 것과 상관없이, Haas는 필요에 맞는 HMC를 보유하고 있습니다. 이 동영상에서는 팔레트 교환 밀, 대형 프레임 HMC 및 5축 수평 밀에 대한 개요를 제공합니다.

재설계된 EC-1600
인기 모델인 EC-1600에는 더 빠른 스핀들과 공구 교환장치, 보다 견고한 성형품, 새로운 고객 편의 기능과 같이 많은 개선으로 이전보다 훨씬 좋아졌습니다.
무선 직관형 검사 시스템
Haas의 무선 직관형 검사 시스템(WIPS)을 이용하면, 공구와 공작물 오프셋을 훨씬 짧은 시간 안에 설정할 수 있습니다. 더 이상 엣지 파인더 또는 공구 밑에 끼우는 종이를 사용할 필요가 없습니다.
Haas EC-1600ZT-5AX
우리는 성능이 검증된 EC-1600ZT를 가지고, 4-축 및 5-축 기능을 추가하여 대형 공작물에 완전 5-축 가공이 가능한 HMC를 만들었습니다.
M130을 이용하여 Haas Contol에서 사진 및 동영상 표시하기
이 에피소드에서는 마크 테리베리가 강력한 새로운 Haas M130 미디어 디스플레이 기능을 보여드립니다. M130 명령을 이용하면, 설정 시트, 공구 목록, 작업 지침, 심지어 동영상까지 이 모든 것을 프로그램으로 표시할 수 있습니다.
고객 사용후기

Actron Engineering

“EC-1600ZT를 구매하기로 한 결정은 우리가 네 가지 측면에서 모두 성공할 수 있다고 느꼈던 더 큰 공작물로 시작했기 때문에 내려졌습니다. 또한 우리가 작업하고 있었던 많은 제작물과 관련해 수직 기계에서 너무 많은 설정이 필요했다고 생각되었으며, C축을 회전하여 공작물 주변을 돌아다니면서 다양한 유형의 가공을 수행할 수 있다는 것이 마음에 들었습니다.”

– John Staszewski, Actron Engineering 사장

고객 스포트라이트 - Straton Industries

Straton Industries는 지난 5년 동안 Haas CNC 기계 공구를 사용하여 항공우주 및 우주 탐색을 위한 공작물을 가공해 왔습니다. 이 회사는 UMC-750 5축 전용 머시닝 센터부터 시작하여 UMC-500SS 5축 전용 머시닝 센터 2대, EC-1600ZT 수평 머시닝 센터 2대, ST-20Y 터닝 센터 1대 등 Haas 기계 5대를 더 추가했습니다. 

 

 

 

관련 제품

더 작은 공작물 가공범위

Haas EC-1600

EC-1600

이동거리 1,626 x 1,270 x 813mm의 CNC 수평 밀

  • 50 테이퍼
  • 3 축
  • 7.5k RPM
  • 50+1 공구 용량
시작 US$306,995 CNY 전용
US$256,995
더 알아보기 제작 및 가격

더 작은 공작물 가공범위를 가진 VMC

Haas VF-840

VF-8/40

이동거리 1,626 x 1,016 x 762mm CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
시작 US$191,995 CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격


플랫터 직경 – 선택 사양인 제4축: 762mm(30")


최대 공작물 회전, EC-1600ZT: 1,981mm(78")

모든VF-2 컬럼은 EC-1600s에서 가공됩니다

HAAS 기계가 HAAS 기계를 만듭니다!

이동거리 S.A.E METRIC
X축 64.00 in 1626 mm
Y축 50.00 in 1270 mm
Z축 40.00 in 1016 mm
스핀들 중심선과 테이블 사이의 거리 11.97 in 304 mm
Spindle S.A.E METRIC
최대 정격 30.0 hp 22.4 kW
최대 속도 7500 rpm 7500 rpm
최대 토크 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
드라이브 시스템 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
테이퍼 CT or BT 50 CT or BT 50
테이블 S.A.E METRIC
길이 64.0 in 1626 mm
폭 36.0 in 914 mm
T–슬롯 폭 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-슬롯 중앙 거리 4.92 in 125 mm
표준 T-슬롯 수 7 7
테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) 10000 lb 4536 kg
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
테이블 64 in x 32 in 1626 mm x 813 mm
플랫터 직경 30.00 in 762 mm
Travel 360 ° 360 °
최대 공작물 회전 78.0 in 1981 mm
플랫터에 올리는 최대 무게 10000 lb 4536.0 kg
최대 정격 5.0 hp 3.7 kW
회전 토크(지속) 2000 ft-lbf 2712 Nm
백래시 30 arc-sec 30 arc-sec
브레이크 토크 4000 ft-lbf 5423 Nm
최소 레졸루션 0.001 ° 0.001 °
인덱싱 정밀도 ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
반복 정밀도 15 arc-sec 15 arc-sec
B에서 급속 36 °/sec 36 °/sec
최대 절삭 B 36 °/sec 36 °/sec
스핀들 중심선과 테이블 사이의 거리 5.75 in 146 mm
Feedrates S.A.E METRIC
최대 절삭 500 ipm 12.7 m/min
X에서 급속 600 ipm 15.2 m/min
Y에서 급속 600 ipm 15.2 m/min
Z에서 급속 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 4000 lbf 17793 N
최대 스러스트 Y 8000 lbf 35586 N
최대 스러스트 Z 8000 lbf 35586 N
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
유형 SMTC SMTC
용량 50+1 50+1
최대 공구 직경(전체) 4.0 in 102 mm
최대 공구 직경(인접 부분 비워둠) 10.0 in 254 mm
최대 공구 길이(게이지 라인부터) 20 in 508 mm
최대 공구 무게 30.0 lb 13.6 kg
공구간 거리(평균) 8.00 s 8.00 s
칩 간(평균) 12.60 s 12.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 7500 rpm 7500 rpm
드라이브 시스템 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
스핀들 동력 30.0 hp 22.4 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 192.0 in x 166.0 in x 136.0 in 488 cm x 422 cm x 346 cm
수출용 크레이트 192.0 in x 166.0 in x 140.0 in 488 cm x 422 cm x 356 cm
무게 29700 lb 13472.0 kg
Weight, Export Crate 31,400 lb 14,243.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 207.5 in x 163.0 in x 140.0 in 527 cm x 414 cm x 356 cm
Weight w/70+1 SMTC 31,279 lb 14,188.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 207.5 in x 163.0 in x 140.0 in 527 cm x 414 cm x 356 cm
Weight w/Conveyor & 70+1 SMTC 32,320 lb 14,660.0 kg

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계인 CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

† 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

 

HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 WARNING
HA2TS EC-1600ZT 포지티브 핏
HA5C EC-1600ZT 포지티브 핏
HA5C-T EC-1600ZT 포지티브 핏
HA5C2 EC-1600ZT 포지티브 핏
HA5C2-T EC-1600ZT 포지티브 핏
HA5C3 EC-1600ZT 포지티브 핏
HA5C3-T EC-1600ZT 포지티브 핏
HA5C4 EC-1600ZT 포지티브 핏
HA5C4-T EC-1600ZT 포지티브 핏
HA5CS EC-1600ZT 포지티브 핏
HQDA5 EC-1600ZT 포지티브 핏
HRC160 EC-1600ZT 포지티브 핏
HRC210 EC-1600ZT 포지티브 핏
HRT160 EC-1600ZT 포지티브 핏
HRT160-2 EC-1600ZT 포지티브 핏
HRT160SP EC-1600ZT 포지티브 핏
HRT160SS EC-1600ZT 포지티브 핏
HRT200HS EC-1600ZT 포지티브 핏
HRT210 EC-1600ZT 포지티브 핏
HRT210-2 EC-1600ZT 포지티브 핏
HRT210HT EC-1600ZT 포지티브 핏
HRT210M EC-1600ZT 포지티브 핏
HRT210SP EC-1600ZT 포지티브 핏
HRT210SS EC-1600ZT 포지티브 핏
HRT210VM EC-1600ZT 포지티브 핏
HRT310 EC-1600ZT 포지티브 핏
HRT310SP EC-1600ZT 포지티브 핏
HRT310SS EC-1600ZT 포지티브 핏
HRT450 EC-1600ZT 포지티브 핏
HRT630 EC-1600ZT 포지티브 핏
HRTA5 EC-1600ZT 포지티브 핏
HRTA6 EC-1600ZT 포지티브 핏
LT260 EC-1600ZT 포지티브 핏
LT350 EC-1600ZT 포지티브 핏
T5C EC-1600ZT 포지티브 핏
T5C2 EC-1600ZT 포지티브 핏
T5C3 EC-1600ZT 포지티브 핏
T5C4 EC-1600ZT 포지티브 핏
TH240 EC-1600ZT 포지티브 핏
TH450 EC-1600ZT 포지티브 핏
TR160 EC-1600ZT 포지티브 핏
TR160-2 EC-1600ZT 포지티브 핏
TR200Y EC-1600ZT 포지티브 핏
TR210 EC-1600ZT 포지티브 핏
TR310 EC-1600ZT 포지티브 핏
TRT100 EC-1600ZT 포지티브 핏
TRT160 EC-1600ZT 포지티브 핏
TRT210 EC-1600ZT 포지티브 핏
TRT310 EC-1600ZT 포지티브 핏
TRT70 EC-1600ZT 포지티브 핏

적합한 기계를 찾는 데 도움이 필요하신가요?

제작 및 가격

고객님의 공장에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.

시작하기

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 벤더 설치 수수료, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

피드백
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas 납품 가격

이 가격에는 구매자인 귀사와 합의된 프랑스 국내 지역으로 배송 중에 발생하는 배송 비용, 수출 및 수입 관세, 보험료 및 그 외 모든 비용이 포함됩니다. Haas CNC 제품의 납품에는 그 외 의무 비용이 추가되지 않습니다.

최신 HAAS 팁 및 기술을 확인해 보세요…

지금 가입하기!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • 서비스 및 지원
  • 소유자
  • 서비스 요청
  • 조작자 설명서
  • Haas 부품
  • 로터리 수리 요청
  • 사전 설치 가이드
  • 공구 쇼핑
  • Haas 신규 제품 제작 및 가격
  • 사용 가능한 재고
  • Haas 가격 목록
  • CNCA 파이낸싱
  • Haas 소개
  • DNSH 문
  • 수출 규제 준수
  • 채용
  • 인증 및 안전
  • 연락처
  • 이력
  • 이용약관
  • Haas Tooling 이용 약관
  • 개인정보 보호
  • 보증
  • Haas 커뮤니티
  • Haas 인증 프로그램
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas 재단
  • Haas 기술 교육 커뮤니티
  • 이벤트
  • SNS 참여
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation Inc. - CNC 공작 기계

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255